|
CAM8.A4-11230374
Nr artykułu: 11230374
|
- M8, male, A-coded, 4-poles; PUR, 100 cm; M8, female, A-coded, 4-poles
- Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m
- Head A: IP65, IP66K, IP67; Head B: IP65, IP66K, IP67
- Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
- Halogen free
|
|
CAM8.A4-11230375
Nr artykułu: 11230375
|
- M8, male, A-coded, 4-poles; PUR, 200 cm; M8, female, A-coded, 4-poles
- Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m
- Head A: IP65, IP66K, IP67; Head B: IP65, IP66K, IP67
- Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
- Halogen free
|
|
CAM8.A4-11231071
Nr artykułu: 11231071
|
- M8, male, A-coded, 4-poles; PUR, 300 cm; M8, female, A-coded, 4-poles
- Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m
- Head A: IP65, IP66K, IP67; Head B: IP65, IP66K, IP67
- Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
- Halogen free
|
|
CAM8.A4-11230519
Nr artykułu: 11230519
|
- M8, male, A-coded, 4-poles; PUR, 500 cm; M8, female, A-coded, 4-poles
- Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m
- Head A: IP65, IP66K, IP67; Head B: IP65, IP66K, IP67
- Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
- Halogen free
|
|
CAM8.A4-11231072
Nr artykułu: 11231072
|
- M8, male, A-coded, 4-poles; PUR, 1000 cm; M8, female, A-coded, 4-poles
- Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m
- Head A: IP65, IP66K, IP67; Head B: IP65, IP66K, IP67
- Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
- Halogen free
|
|
CAM8.A4-11231073
Nr artykułu: 11231073
|
- M8, Stecker, A-kodiert, 4-polig; PUR, 1500 cm; M8, Buchse, A-kodiert, 4-polig
- Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m
- Kopf A: IP65, IP66K, IP67; Kopf B: IP65, IP66K, IP67
- Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
- Halogenfrei
|
|
CAM8.A4-11233221
Nr artykułu: 11233221
|
- M8, Stecker, A-kodiert, 4-polig; PUR, 2000 cm; M8, Buchse, A-kodiert, 4-polig
- Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m
- Kopf A: IP65, IP66K, IP67; Kopf B: IP65, IP66K, IP67
- Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
- Halogenfrei
|
|
CAM12.A4-11230429
Nr artykułu: 11230429
|
- M12, Stecker, A-kodiert, 4-polig; PUR, 100 cm; M8, Buchse, A-kodiert, 4-polig
- Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m
- Kopf A: IP65, IP66K, IP67; Kopf B: IP65, IP66K, IP67
- Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
- Halogenfrei
|
|
CAM12.A4-11230949
Nr artykułu: 11230949
|
- M12, Stecker, A-kodiert, 4-polig; PUR, 200 cm; M8, Buchse, A-kodiert, 4-polig
- Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m
- Kopf A: IP65, IP66K, IP67; Kopf B: IP65, IP66K, IP67
- Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
- Halogenfrei
|
|
CAM12.A4-11230950
Nr artykułu: 11230950
|
- M12, Stecker, A-kodiert, 4-polig; PUR, 300 cm; M8, Buchse, A-kodiert, 4-polig
- Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m
- Kopf A: IP65, IP66K, IP67; Kopf B: IP65, IP66K, IP67
- Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
- Halogenfrei
|
|
CAM12.A4-11230430
Nr artykułu: 11230430
|
- M12, Stecker, A-kodiert, 4-polig; PUR, 500 cm; M8, Buchse, A-kodiert, 4-polig
- Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m
- Kopf A: IP65, IP66K, IP67; Kopf B: IP65, IP66K, IP67
- Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
- Halogenfrei
|
|
CAM12.A4-11230951
Nr artykułu: 11230951
|
- M12, Stecker, A-kodiert, 4-polig; PUR, 1000 cm; M8, Buchse, A-kodiert, 4-polig
- Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m
- Kopf A: IP65, IP66K, IP67; Kopf B: IP65, IP66K, IP67
- Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
- Halogenfrei
|
|
CAM12.A4-11232951
Nr artykułu: 11232951
|
- M12, Stecker, A-kodiert, 4-polig; PUR, 1500 cm; M8, Buchse, A-kodiert, 4-polig
- Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m
- Kopf A: IP65, IP66K, IP67; Kopf B: IP65, IP66K, IP67
- Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
- Halogenfrei
|
|
CAM12.A4-11232952
Nr artykułu: 11232952
|
- M12, Stecker, A-kodiert, 4-polig; PUR, 2000 cm; M8, Buchse, A-kodiert, 4-polig
- Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m
- Kopf A: IP65, IP66K, IP67; Kopf B: IP65, IP66K, IP67
- Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
- Halogenfrei
|
|
CAM12.A3-11230871
Nr artykułu: 11230871
|
- M12, Stecker, A-kodiert, 3-polig; PUR, 100 cm; M8, Buchse, A-kodiert, 3-polig
- Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m
- Kopf A: IP65, IP66K, IP67; Kopf B: IP65, IP66K, IP67
- Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
- Halogenfrei
|
|
CAM12.A3-11230872
Nr artykułu: 11230872
|
- M12, Stecker, A-kodiert, 3-polig; PUR, 200 cm; M8, Buchse, A-kodiert, 3-polig
- Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m
- Kopf A: IP65, IP66K, IP67; Kopf B: IP65, IP66K, IP67
- Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
- Halogenfrei
|
|
CAM12.A3-11230873
Nr artykułu: 11230873
|
- M12, Stecker, A-kodiert, 3-polig; PUR, 300 cm; M8, Buchse, A-kodiert, 3-polig
- Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m
- Kopf A: IP65, IP66K, IP67; Kopf B: IP65, IP66K, IP67
- Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
- Halogenfrei
|
|
CAM12.A3-11230431
Nr artykułu: 11230431
|
- M12, Stecker, A-kodiert, 3-polig; PUR, 500 cm; M8, Buchse, A-kodiert, 3-polig
- Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m
- Kopf A: IP65, IP66K, IP67; Kopf B: IP65, IP66K, IP67
- Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
- Halogenfrei
|
|
CAM12.A3-11230874
Nr artykułu: 11230874
|
- M12, Stecker, A-kodiert, 3-polig; PUR, 1000 cm; M8, Buchse, A-kodiert, 3-polig
- Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m
- Kopf A: IP65, IP66K, IP67; Kopf B: IP65, IP66K, IP67
- Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
- Halogenfrei
|
|
CAM12.A3-11232969
Nr artykułu: 11232969
|
- M12, Stecker, A-kodiert, 3-polig; PUR, 1500 cm; M8, Buchse, A-kodiert, 3-polig
- Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m
- Kopf A: IP65, IP66K, IP67; Kopf B: IP65, IP66K, IP67
- Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
- Halogenfrei
|
|
CAM12.A3-11232970
Nr artykułu: 11232970
|
- M12, Stecker, A-kodiert, 3-polig; PUR, 2000 cm; M8, Buchse, A-kodiert, 3-polig
- Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m
- Kopf A: IP65, IP66K, IP67; Kopf B: IP65, IP66K, IP67
- Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
- Halogenfrei
|
|
CAM12.A4-11230432
Nr artykułu: 11230432
|
- M12, Stecker, A-kodiert, 4-polig; PUR, 100 cm; M8, Buchse, A-kodiert, 4-polig
- Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m
- Kopf A: IP65, IP66K, IP67; Kopf B: IP65, IP66K, IP67
- Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
- Halogenfrei
|
|
CAM12.A4-11230952
Nr artykułu: 11230952
|
- M12, Stecker, A-kodiert, 4-polig; PUR, 200 cm; M8, Buchse, A-kodiert, 4-polig
- Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m
- Kopf A: IP65, IP66K, IP67; Kopf B: IP65, IP66K, IP67
- Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
- Halogenfrei
|
|
CAM12.A4-11232954
Nr artykułu: 11232954
|
- M12, Stecker, A-kodiert, 4-polig; PUR, 300 cm; M8, Buchse, A-kodiert, 4-polig
- Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m
- Kopf A: IP65, IP66K, IP67; Kopf B: IP65, IP66K, IP67
- Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
- Halogenfrei
|
|
CAM12.A4-11230433
Nr artykułu: 11230433
|
- M12, Stecker, A-kodiert, 4-polig; PUR, 500 cm; M8, Buchse, A-kodiert, 4-polig
- Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m
- Kopf A: IP65, IP66K, IP67; Kopf B: IP65, IP66K, IP67
- Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
- Halogenfrei
|
|
CAM12.A4-11230953
Nr artykułu: 11230953
|
- M12, Stecker, A-kodiert, 4-polig; PUR, 1000 cm; M8, Buchse, A-kodiert, 4-polig
- Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m
- Kopf A: IP65, IP66K, IP67; Kopf B: IP65, IP66K, IP67
- Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
- Halogenfrei
|
|
CAM12.A4-11232955
Nr artykułu: 11232955
|
- M12, Stecker, A-kodiert, 4-polig; PUR, 1500 cm; M8, Buchse, A-kodiert, 4-polig
- Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m
- Kopf A: IP65, IP66K, IP67; Kopf B: IP65, IP66K, IP67
- Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
- Halogenfrei
|
|
CAM12.A4-11232956
Nr artykułu: 11232956
|
- M12, Stecker, A-kodiert, 4-polig; PUR, 2000 cm; M8, Buchse, A-kodiert, 4-polig
- Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m
- Kopf A: IP65, IP66K, IP67; Kopf B: IP65, IP66K, IP67
- Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
- Halogenfrei
|
|
CAM8.A3-11233227
Nr artykułu: 11233227
|
- M8, Stecker, A-kodiert, 3-polig; PUR, 100 cm; M8, Buchse, A-kodiert, 4-polig
- Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m
- Kopf A: IP65, IP66K, IP67; Kopf B: IP65, IP66K, IP67
- Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
- Halogenfrei
|
|
CAM8.A3-11231058
Nr artykułu: 11231058
|
- M8, Stecker, A-kodiert, 3-polig; PUR, 200 cm; M8, Buchse, A-kodiert, 4-polig
- Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m
- Kopf A: IP65, IP66K, IP67; Kopf B: IP65, IP66K, IP67
- Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
- Halogenfrei
|
|
CAM8.A3-11233228
Nr artykułu: 11233228
|
- M8, Stecker, A-kodiert, 3-polig; PUR, 300 cm; M8, Buchse, A-kodiert, 4-polig
- Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m
- Kopf A: IP65, IP66K, IP67; Kopf B: IP65, IP66K, IP67
- Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
- Halogenfrei
|
|
CAM8.A3-11230509
Nr artykułu: 11230509
|
- M8, Stecker, A-kodiert, 3-polig; PUR, 500 cm; M8, Buchse, A-kodiert, 4-polig
- Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m
- Kopf A: IP65, IP66K, IP67; Kopf B: IP65, IP66K, IP67
- Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
- Halogenfrei
|
|
CAM8.A3-11231059
Nr artykułu: 11231059
|
- M8, Stecker, A-kodiert, 3-polig; PUR, 1000 cm; M8, Buchse, A-kodiert, 4-polig
- Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m
- Kopf A: IP65, IP66K, IP67; Kopf B: IP65, IP66K, IP67
- Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
- Halogenfrei
|
|
CAM8.A3-11233229
Nr artykułu: 11233229
|
- M8, Stecker, A-kodiert, 3-polig; PUR, 1500 cm; M8, Buchse, A-kodiert, 4-polig
- Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m
- Kopf A: IP65, IP66K, IP67; Kopf B: IP65, IP66K, IP67
- Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
- Halogenfrei
|
|
CAM8.A3-11233230
Nr artykułu: 11233230
|
- M8, Stecker, A-kodiert, 3-polig; PUR, 2000 cm; M8, Buchse, A-kodiert, 4-polig
- Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m
- Kopf A: IP65, IP66K, IP67; Kopf B: IP65, IP66K, IP67
- Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
- Halogenfrei
|
|
CAM8.A3-11230514
Nr artykułu: 11230514
|
- M8, Stecker, A-kodiert, 3-polig; PUR, 100 cm; M8, Buchse, A-kodiert, 4-polig
- Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m
- Kopf A: IP65, IP66K, IP67; Kopf B: IP65, IP66K, IP67
- Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
- Halogenfrei
|
|
CAM8.A3-11231063
Nr artykułu: 11231063
|
- M8, Stecker, A-kodiert, 3-polig; PUR, 200 cm; M8, Buchse, A-kodiert, 4-polig
- Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m
- Kopf A: IP65, IP66K, IP67; Kopf B: IP65, IP66K, IP67
- Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
- Halogenfrei
|
|
CAM8.A3-11233223
Nr artykułu: 11233223
|
- M8, male, A-coded, 3-poles; PUR, 300 cm; M8, female, A-coded, 4-poles
- Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m
- Head A: IP65, IP66K, IP67; Head B: IP65, IP66K, IP67
- Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
- Halogen free
|
|
CAM8.A3-11230515
Nr artykułu: 11230515
|
- M8, male, A-coded, 3-poles; PUR, 500 cm; M8, female, A-coded, 4-poles
- Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m
- Head A: IP65, IP66K, IP67; Head B: IP65, IP66K, IP67
- Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
- Halogen free
|
|
CAM8.A3-11231064
Nr artykułu: 11231064
|
- M8, male, A-coded, 3-poles; PUR, 1000 cm; M8, female, A-coded, 4-poles
- Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m
- Head A: IP65, IP66K, IP67; Head B: IP65, IP66K, IP67
- Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
- Halogen free
|
|
CAM8.A3-11233224
Nr artykułu: 11233224
|
- M8, male, A-coded, 3-poles; PUR, 1500 cm; M8, female, A-coded, 4-poles
- Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m
- Head A: IP65, IP66K, IP67; Head B: IP65, IP66K, IP67
- Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
- Halogen free
|
|
CAM8.A3-11233225
Nr artykułu: 11233225
|
- M8, male, A-coded, 3-poles; PUR, 2000 cm; M8, female, A-coded, 4-poles
- Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m
- Head A: IP65, IP66K, IP67; Head B: IP65, IP66K, IP67
- Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
- Halogen free
|