• Imagen
  • Nombre del producto
  • Size (flange)
  • Shaft type
  • Range of switching speed
  • Switching outputs

filtrar por características

Grandezza (flangia)

Solid shaft

Range of switching speed

Switching outputs

Connection

Protection EN 60529

Approvals

Imagen Nombre del producto Size (flange) Shaft type Range of switching speed Switching outputs
ES 93 Grandezza (flangia)
  • ø115 mm
Tipo di albero
  • ø11 mm solid shaft
Range of switching speed
  • 200...5000 rpm
Switching outputs
  • 3 outputs, speed control
Consultar
Relay modul ES 93 R

Artículo no..: 11054943

Consultar
GMM230S
Consultar
GMM240S
Consultar
GMI230S

Artículo no..: 11180618

Consultar

¿No encontró lo que buscaba?

Hasta la cima