Product portfolio

58 mm – compact precise optical

OptoTurn EAL580

  • Solid shaft, blind or through hollow shaft
  • Optical sensing, high accuracy of up to ± 0.01°
  • PROFINET, EtherCAT, EtherNet/IP
  • Industry 4.0 and IIoT ready via OPC UA
  • Extremely small installation depth
Selezione prodotti disponibile
58 mm – synchro flange

58 mm – robusto rilevamento magnetico

MAGRES EAM580

  • Solid shaft, blind hollow shaft or bearingless kit
  • Precise magnetic sensing
  • Angular accuracy up to ± 0.15°
  • PROFINET, EtherCAT, EtherNet/IP
  • Industry 4.0 and IoT ready via OPC UA
Selezione prodotti disponibile
Design 105 mm – hollow shaft or cone shaft – The new absolute reference – Absolute HeavyDuty encoders HMG10 / PMG10

Il nuovo riferimento assoluto

HMG10 / PMG10

  • Dimensioni 105 mm e 115 mm
  • Albero cavo ø16 ... 20 mm
  • Albero pieno ø11 mm con flangia EURO B10
  • Rilevamento di posizione monogiro preciso e magnetico
  • Microgeneratore multigiro senza trasmissione e senza batteria
  • Risoluzione totale fino a 40 Bit
  • SSI, CANopen, Profibus-DP, „Profinet, EtherCAT, EtherNet/IP
  • Commutatore di velocità integrato
  • Segnali incrementali aggiuntivi con impulso zero
Selezione prodotti disponibile

I vostri vantaggi
  • Elevata disponibilità del sistema
    • Supporta protocolli per la compensazione di guasti individuali nelle topologie ad anello
  • Tempi d'arresto per guasti ridotti
    • Supporta la facile sostituzione dei dispositivi, la facile sostituzione di dispositivi identici attraverso il rilevamento del vicinato
  • A prova di futuro per Industria 4.0 e IoT
    • Accesso a parametri e ad informazioni supplementari tramite PROFINET & OPC UA, servizio Cloud compatibile per l'ottimizzazione di processi come, ad es. la manutenzione preventiva
  • Scelta di prodotto semplice & flessibile
    • Ampio portafoglio, tutte le comuni varianti di alberi, flange e connessioni"
  • Collegamento del dispositivo molto semplice
    • Elevata varianza con interfacce Ethernet, PROFINET, EtherCAT ed EtherNet/IP
  • Adatto per ogni applicazione
    • Varianti di encoder per tutte le condizioni ambientali e le diverse esigenze meccaniche in applicazioni industriali, all'aperto e pesanti".

Applicazioni
  • Macchine confezionatrici
  • Impianti di riempimento
  • Sistemi di manipolazione e montaggio
  • Estrazione mineraria e miniere a cielo aperto
  • Apparecchi e sistemi di sollevamento
  • Movimentazione di materiali e tipologia di trasporto
  • Lavorazione del legno, della plastica o del metallo
  • Produzione e lavorazione di carta e cartone
  • Ingegneria meccanica
  • Acciaierie e laminatoi
  • Tecnologia portuale e delle gru

Tecnologia

Scaricare


In alto