Con los sensores VeriSens Vision puede resolver sus tareas de inspección en un abrir y cerrar de ojos: Puede detectar errores durante la producción y reaccionar inmediatamente, puede controlar robots de forma precisa para aplicaciones de pick-and-place, puede comprobar la exactitud de la fecha de caducidad o la posición correcta de los ensamblajes. Esta amplia gama de aplicaciones es posible gracias a las 23 potentes verificaciones de características, que también están optimizadas para que su uso sea más sencillo.
Los modelos 700/800 de la serie XF y XC ofrecen la gama más amplia de funciones. Dispone de hasta 22 verificaciones de características, por lo que puede estar seguro de que dispone de la herramienta de imagen ideal para cada aplicación. Si, por ejemplo, debe inspeccionar un envase en la llenadora después de que se haya embalado, hay que verificar una cantidad. ¿Se encuentra todo el contenido dentro del envase? ¿Se ha pegado la etiqueta dentro de las tolerancias establecidas? ¿Durante la producción para diferentes revendedores se ha usado la rotulación correcta en la etiqueta? ¿Se encuentra el código de barras correcto y legible (EAN-13/GTIN-13) en la etiqueta? ¿La fecha de caducidad es correcta?
Con los sensores VeriSens Vision, puede resolver esta tarea de inspección con una imagen, ya que se pueden combinar hasta 32 verificaciones de características en una sola tarea de inspección. Además, el sensor VeriSens Vision puede almacenar hasta 255 tareas. Así puede conservar la flexibilidad en todo momento, incluso al cambiar de producto.
Brochure – Capteurs de vision VeriSens