Para poder diseñar el sitio de forma óptima y mejorarlo continuamente, utilizamos cookies. Entre otras cosas, estas cookies también recogen datos sobre su comportamiento de uso. Si no está de acuerdo, por favor desactive esta opción en el campo "Estadísticas y marketing" que aparece a continuación. Puede retirar su consentimiento de manera informal en cualquier momento. Encontrará más información al respecto, así como sus derechos en relación con la integración de las cookies, en la declaración de protección de datos.
Obligatorio
Estas cookies son necesarias sólo para asegurar la funcionalidad del sitio.
Estadística/Seguimiento de usuarios
Almacenamiento de datos de comportamiento de los usuarios con fines analíticos y estadísticos.
Nuestra dilatada experiencia adquirida a lo largo de décadas en la aplicación, apoyamos nuestras soluciones de sensores y a usted, sin olvidar las aplicaciones externas.
Un bloqueo puede ocasionar daños mecánicos y fallos de producción inesperados. El sensor de nivel límite CleverLevel LFFS detecta bloqueos con fiabilidad y aumenta la disponibilidad de los sistemas.
Una obstrucción puede provocar que el transportador no arranque o que permanezca detenido durante el funcionamiento. Con el CleverLevel LFFS con conexión de desplazamiento puede alinear con precisión las puntas de medición para detectar posibles bloqueos de forma anticipada e introducir medidas correctivas.
El sobrellenado puede dañar el silo y provocar que los elevadores y transportadores se obstruyan. Esto provoca paradas en la producción y costosos trabajos de mantenimiento. La variante con enganche del LBFS montada desde arriba con un soporte de cable especial y homologación ATEX es la elección segura y sencilla de instalar para cualquier aplicación Hochalm.
La detección fiable impide la mezcla de lotes diferentes y con ello contribuye a la seguridad alimentaria. El sensor de nivel límite CleverLevel detecta de forma fiable el estado "vacío" incluso cuando los productos se quedan adheridos en la punta del sensor.
La formación de puentes en un problema frecuenta durante el vaciado de silos. Esto se puede detectar de forma fiable mediante el uso de un sensor CleverLevel adicional situado por encima de la posición de aviso de vacío.
La medición continuada de las cantidades todavía existentes en una estación de descarga Big Bag proporciona mayor seguridad a la hora de planificar la producción y evita modificaciones inesperadas durante la producción. El sensor de elongación SDT20 se puede atornillar con facilidad a la estructura existente con el fin de registrar las cantidades de granulado presentes.
Es posible instalar un sistema fiable de manipulación de sacos vacíos para el cambio de sacos automáticos. La forma constructiva compacta y mínimamente invasiva del CleverLevel contribuye a la colocación correcta del saco totalmente al final de la línea de vaciado y, en consecuencia, a reducir el riesgo de cantidades residuales.
Una cadena o transportador sinfín bloqueados pueden ocasionar tiempos de inactividad prolongados de la instalación. A fin de aumentar la disponibilidad de la instalación, el CleverLevel PL20H con su diseño higiénico compacto se puede instalar con flexibilidad en el origen de la avería para detectar o impedir posibles bloqueos.
La dosificación completa de cada uno de los materiales es decisiva para la calidad del producto. El CleverLevel en la salida del transportador sinfín detecta si se han transportado todos los materiales sólidos y de esta forma se encarga de mantener la calidad del producto de la mezcla.
La medición de la presión del cabezal es "tener recorrido la mitad del camino" en relación con la seguridad de los procesos y para evitar tiempos de inactividad de la instalación. El sensor de presión PP20H con su señalización bicanal es el sensor perfecto para esta aplicación.
Durante el vaciado y llenado de tanques, la espuma no deseada puede ocasionar que las bombas funcionen en seco o que los tanques rebosen. El sensor de nivel límite CleverLevel detecta todo tipo de espuma y puede evitarla.
A fin de aumentar la precisión durante la medición de nivel hidrostático en tanques sometidos a presión, estos deberían diseñarse con sensores de presión precisos que registren mediciones con independencia de la temperatura del proceso. Nuestros sensores de presión higiénicos combinan una elevada precisión, resistencia y facilidad de uso.
A fin de aumentar la precisión durante la medición de nivel hidrostático en tanques sometidos a presión, estos deberían diseñarse con sensores de presión precisos que registren mediciones con independencia de la temperatura del proceso. Nuestros sensores de presión higiénicos combinan una elevada precisión, resistencia y facilidad de uso.
La calidad o la viscosidad en una medición de temperatura precisa son decisivas para mantener la seguridad alimentaria. El sensor de temperatura CombiTemp TFRH con su luminosa pantalla táctil DFON avisa al usuario mediante un cambio de color en cuanto la temperatura se encuentra fuera de la especificación.
La calidad o la viscosidad en una medición de temperatura precisa son decisivas para mantener la seguridad alimentaria. El sensor de temperatura CombiTemp TFRH con su luminosa pantalla táctil DFON avisa al usuario mediante un cambio de color en cuanto la temperatura se encuentra fuera de la especificación.
La seguridad de que el depósito se ha vaciado por completo ayuda a ahorrar costes de materias primas, aguas residuales y limpieza. El sensor de nivel límite CleverLevel PL20H puede detectar cualquier tipo de producto automáticamente gracias a su parametrización automática y suprime también espuma y adherencias.
Durante el vaciado de tanques asépticos móviles se pueden producir burbujas de gas en los productos viscosos que interfieren en la detección del vacío, lo cual con frecuencia provoca cantidades residuales en el tanque. El sensor de análisis PAD20 detecta la cantidad de burbujas de gas y ajusta el punto de conmutación ideal para cambiar de un tanque a otro con el fin de garantizar unas pérdidas mínimas.
Los sensores que han sido desarrollados y certificados para la instalación en entornos protegidos contra explosiones protegen el silo de grano en bruto contra las explosiones.
Mayor transparencia en el proceso
Detección de formación de puentes y huecos con la integración mecánica correcta del CleverLevel.
El número cada vez mayor de variantes de productos, así como los cambios a corto plazo en las necesidades son retos actuales en las aplicaciones industriales e higiénicas. Esto exige flexibilidad a la hora de controlar las instalaciones. Para ello, la capacidad de adaptación de los sensores es decisiva en aplicaciones como la medición fiable de niveles límite. Le mostraremos la forma en que usted también puede controlar procesos con cambios de productos frecuentes sin que haya adherencias e incluso cómo implementar una diferenciación de los productos en el ejemplo de la detección de nivel límite.
El seminario web en directo ya ha tenido lugar, pero asegure su registro ahora.
Los sensores que fueron desarrollados en base a la tecnología de variación de frecuencia pueden detectar todos los medios con fiabilidad, ya sean sólidos, líquidos o adherentes. Conozca esta tecnología con más detalle.
Los datos son esenciales para la optimización de procesos y productos. Gracias a la interfaz digital IO-Link es posible acceder a valiosos datos adicionales. Descubra más acerca de cómo IO-Link puede ayudarle en la automatización de procesos para optimizar procesos y ser más eficiente.