Para poder diseñar el sitio de forma óptima y mejorarlo continuamente, utilizamos cookies. Entre otras cosas, estas cookies también recogen datos sobre su comportamiento de uso. Si no está de acuerdo, por favor desactive esta opción en el campo "Estadísticas y marketing" que aparece a continuación. Puede retirar su consentimiento de manera informal en cualquier momento. Encontrará más información al respecto, así como sus derechos en relación con la integración de las cookies, en la declaración de protección de datos.
Obligatorio
Estas cookies son necesarias sólo para asegurar la funcionalidad del sitio.
Estadística/Seguimiento de usuarios
Almacenamiento de datos de comportamiento de los usuarios con fines analíticos y estadísticos.
Baumer ofrece soluciones fiables de sensores inductivos, ultrasónicos o magnéticos para la regulación y el control óptimos de la tensión del material de embalaje.
Los sensores de contraste con una elevada resistencia ante las oscilaciones de alcance ofrecen la máxima seguridad de funcionamiento, incluso en materiales de embalaje brillantes o de mucha agitación con la mínima diferencia de contraste.
Los sensores fotoeléctricos con un tiempo de respuesta corto y un punto de luz pequeño permiten un posicionamiento muy preciso dentro de la bolsa tubular.
El control de la fuerza de sujeción con sensores de fuerza Baumer evita daños en la cinta transportadora y en los rodamientos de bolas y permite aumentar la velocidad de la cinta mediante el control de la desalineación.