Las diferentes fuentes de luz con puntos de distinto tamaño permiten una máxima fiabilidad de detección incluso para las piezas más pequeñas. Hay disponibles anchos de horquilla desde 20 hasta 120 mm.
Puesta en marcha sencilla y rápida
Detección de objetos segura incluso en las condiciones más exigentes
Eficiencia de la instalación elevada
Los sensores de conductores de luz son adecuados para condiciones de instalación especialmente estrechas y reducidas.
Utilización en espacios muy estrechos o de difícil acceso
Resistencia
Montaje y puesta en marcha sencilla
El amplio catálogo de Baumer de sensores inductivos se caracteriza sobre todo por sus sensores especialmente pequeños con electrónica de evaluación totalmente integrada y una amplia distancia de conmutación. Está asegurada la integración sencilla y adaptada.
Detección de piezas muy fiable e integración sencilla
La mejor solución de sensores para cualquier aplicación
Señal fiable incluso en caso de condiciones ambientales inestables
Durabilidad
Folleto: soluciones de sensores en la técnica de la alimentación