Los sensores ópticos SmartReflect de Baumer son idóneos para un control fiable del nivel de llenado en el alimentador en espiral por vibración. Gracias a su estructura y al procesamiento inteligente de las señales, detectan objetos de forma segura y sin contacto, independientemente del color y la forma.
Elevadas reservas de potencia mediante procesadores potentes
Montaje y puesta en marcha sencilla
Flexibilidad en el diseño de la máquina
Los sensores de ultrasonidos detectan las piezas en la tolva independientemente del color y la transparencia. La característica del cono de sonido permite una detección fiable del nivel de llenado, incluso en piezas que forman cúmulos, como espigas o remaches. Hay disponibles variantes con una o dos señales de conmutación independientes, así como una señal de medición analógica.
Elevada seguridad del proceso con un amplio abanico de piezas
Flexibilidad en el diseño de la máquina
Montaje y puesta en marcha sencilla
En conexión con un péndulo táctil, Baumer ofrece una cartera de productos muy amplia de sensores de proximidad inductivos. Los sensores inductivos ofrecen robustez y seguridad del proceso, incluso frente a vibraciones, gracias a su robusta carcasa metálica y a su electrónica completamente encapsulada.
Elevada seguridad del proceso también en entornos exigentes
Flexibilidad en el diseño de la máquina
El sensor inductivo IFFM20 con una distancia de conmutación especialmente grande es idóneo para la detección del nivel de llenado de piezas metálicas en alimentadores en espiral por vibración de plástico.
Montaje discreto desde abajo
Elevada seguridad del proceso
Folleto: soluciones de sensores en la técnica de la alimentación