Para evitar las paradas, se necesitan sensores fiables que no se vean influidos por las condiciones ambientales, como la luz ambiental, las reflexiones y la suciedad. Para ello, Baumer ofrece las soluciones óptimas para su abanico de piezas y en diferentes situaciones de montaje.


Barreras fotoeléctricas y sensores fotoeléctricos

Los sensores ópticos de Baumer ofrecen unas elevadas reservas funcionales en formas constructivas compactas y permiten un montaje flexible.

Teaser_Service_Support_Parts_Feeder_Filling_level_Light_barriers_600x338.jpg

Elevadas reservas de potencia mediante procesadores potentes

  • Seguridad de activación incluso en el caso de piezas muy reflectantes
  • Gran resistencia a la suciedad

Flexibilidad en el diseño de la máquina

  • Soluciones de instalación laterales o desde arriba
  • Sensores miniaturizados para contornos perturbantes mínimos

Montaje y puesta en marcha sencilla

  • Parametrización automática con IO-Link
  • El proceso de aprendizaje qTeach® sencillo y bien guiado permite un aprendizaje rápido, ahorra tiempo y aumenta la seguridad de manipulación
  • El sensor Push/Pull universal con modo seleccionable (NO/NC) reduce la variedad de piezas en el almacén

Sensores de ultrasonidos

Los sensores de ultrasonidos detectan las piezas en la tolva independientemente del color y la transparencia. La característica del cono de sonido permite una detección fiable del nivel de llenado, incluso en piezas que forman cúmulos, como espigas o remaches. Hay disponibles variantes con una o dos señales de conmutación independientes, así como una señal de medición analógica.

Teaser_Service_Support_Parts_Feeder_Filling_level_Ultrasound_sensors_600x338.jpg

Elevada seguridad del proceso con un amplio abanico de piezas

  • Independiente del color, el brillo o la transparencia del objeto
  • Resistente al polvo, la suciedad y la humedad
  • U500 y UR18 tienen una resistencia única frente a influencias químicas y mecánicas, gracias a su elemento sensor sellado herméticamente
  • Ajuste del sensor a las propiedades del objeto, gracias a la parametrización con IO-Link

Flexibilidad en el diseño de la máquina

  • La forma constructiva cilíndrica o paralelepípeda permite un montaje en función de la situación de instalación
  • Sensores miniaturizados para contornos perturbantes mínimos
  • Las reducidas zonas ciegas permiten la medición hasta casi la superficie del sensor

Montaje y puesta en marcha sencilla

  • Parametrización automática con IO-Link
  • El proceso de aprendizaje qTeach® sencillo y bien guiado permite un aprendizaje rápido, ahorra tiempo y aumenta la seguridad de manipulación
  • El sensor Push/Pull universal con modo seleccionable (NO/NC) reduce la variedad de piezas en el almacén

Conductores y amplificadores de luz

Los conductores y amplificadores de luz de Baumer se caracterizan por su robustez y manejo sencillo.

Teaser_Service_Support_Parts_Feeder_Filling_level_Optical_fibers_600x338.jpg

Conductores de luz resistentes a vibraciones

  • Robustos revestimientos de plástico o metal 

Flexibilidad en el diseño de la máquina

  • Gran selección de sondas
  • El amplificador del conductor de luz cilíndrico o paralelepípedo permite un montaje en función de la situación de instalación

Montaje y puesta en marcha sencilla

  • Mínimo esfuerzo de fijación del conductor de luz
  • Amplificador disponible, entre otras cosas, en carcasa metálica de 18 mm para el uso de elementos de montaje estándar
  • Ajuste rápido gracias al Teach-in o al potenciómetro

Downloads

Folletos/catálogos

También le podría interesar...

Hasta la cima