Barreras fotoeléctricas sin reflector SmartReflect

Las barreras fotoeléctricas SmartReflect de Baumer ofrecen la fiabilidad de las barreras fotoeléctricas unidireccionales con la mitad del esfuerzo de montaje: ya no se necesita el reflector, que es una pieza de desgaste potencial, ya que una pieza de la máquina sirve de fondo. Se detectan sin concesiones objetos transparentes y muy reflectantes de cualquier forma o estructura.

Teaser_Service_Support_Parts_Feeder_Buffer_zone_SmartReflect_600x338.jpg

Elevadas reservas de potencia mediante procesadores potentes

  • Seguridad de activación incluso en el caso de piezas muy reflectantes
  • Gran resistencia a la suciedad
  • Detección de piezas muy pequeñas gracias a su haz láser de hasta 0,1 mm de grosor

Montaje y puesta en marcha sencilla

  • El proceso de aprendizaje qTeach® sencillo y bien guiado permite un aprendizaje rápido, ahorra tiempo y aumenta la seguridad de manipulación
  • Parametrización automática con IO-Link
  • También es posible la instalación desde arriba
  • El sensor Push/Pull universal con modo seleccionable (NO/NC) reduce la variedad de piezas en el almacén

Costes de funcionamiento reducidos

  • Tiempo de montaje un 50 % menor gracias a la ausencia de reflector
  • Ya no es necesaria la sustitución del reflector debido al desgaste

Barreras fotoeléctricas en horquilla

Las barreras fotoeléctricas en horquilla de Baumer se pueden montar de forma rápida y sencilla. Hay disponibles distintos anchos de horquilla de hasta 120 mm, así como varias fuentes de luz.

Teaser_Service_Support_Parts_Feeder_Buffer_zone_Fork_sensors_600x338.jpg

Puesta en marcha sencilla y rápida

  • Sin necesidad de orientar el emisor y receptor

Detección de objetos segura incluso en las condiciones más exigentes

  • Detección de objetos independiente de su color o superficie
  • Variantes de láser para las piezas más pequeñas en un rango de 1/100 mm
  • Alta inmunidad a luz ambiental
  • Robusta carcasa metálica y electrónica encapsulada para un uso duradero con vibración

Eficiencia de la instalación elevada

  • Detección de piezas que se mueven rápidamente mediante tiempos de reacción de hasta 0,125 ms
  • Gran repetibilidad

Sensores fotoeléctricos en miniatura con ocultación del fondo

Incluso las formas constructivas más pequeñas con electrónica de evaluación integrada ofrecen la máxima potencia y son óptimas para condiciones de instalación muy reducidas.

Teaser_Service_Support_Parts_Feeder_Buffer_zone_Miniature_600x338.jpg

Detección estable y fiable de piezas complicadas, por ejemplo muelles, filamentos enrollados en espiral

  • Punto lineal estrecho (LED: 3,5 mm, láser: 0,2 mm)

Ahorro de espacio en entornos con espacio crítico

  • Carcasa con forma constructiva en miniatura

Procesos estables

  • Gran repetibilidad de < 0,2 mm



Puesta en marcha y ajuste rápidos

  • Variantes programables y variantes con distancia de detección preajustada

Conductores y amplificadores de luz

Los sensores de conductores de luz son adecuados para condiciones de instalación especialmente estrechas y reducidas.

Teaser_Service_Support_Parts_Feeder_Buffer_zone_Optical_600x338.jpg

Utilización en espacios muy estrechos o de difícil acceso

  • Sondas compactas en forma constructiva cilíndrica y paralelepípeda con salida de luz recta o lateral
  • Puntos de luz pequeños de 0,1 mm

Robustez

  • Con revestimiento de PTFE como protección ante medios agresivos
  • Robustos revestimientos de plástico o metal

Montaje y puesta en marcha sencilla

  • Ajuste rápido gracias al Auto-Teach-in o al potenciómetro

 


Sensores de proximidad inductivos con factor 1

Factor 1 significa una distancia de conmutación idéntica en todos los metales. Para la detección de distintas piezas de acero inoxidable, aluminio o metal no ferroso basta con un sensor.

Teaser_Service_Support_Parts_Feeder_Buffer_zone_Inductive_600x338.jpg

Flexibilidad en cuanto a la estructura e instalación

  • Distancia de conmutación constante en todos los metales
  • Tiempos de instalación breves gracias a un esfuerzo de adaptación mínimo
  • Selección entre cuatro tamaños constructivos cilíndricos

Máxima seguridad de funcionamiento

  • Las frecuencias de conmutación de hasta 3 kHz permiten velocidades de transporte elevadas
  • Resistente incluso en el caso de piezas que vibran
  • Elevada estabilidad CEM
  • Amplio intervalo de temperatura, apto también para condiciones ambientales cambiantes

Downloads

Folletos/catálogos

También le podría interesar...

Hasta la cima