Codificadores rotatorios incrementales

Si se usan cintas transportadoras, por ejemplo en conexión con aplicaciones de Pick & Place, se necesita la velocidad de cinta real para los procesos de control.

Teaser_Service_Support_Parts_Feeder_Buffer_zone_Control_600x338.jpg

Durabilidad incluso en un entorno duro

  • Ejecución robusta: comprobada con vibraciones y choques (DIN EN 60068)

Puesta en marcha sencilla y rápida

  • Ajuste de resolución mediante el interruptor
  • Costes de instalación mínimos gracias a la disponibilidad de 16 ajustes previos de fábrica

Máxima flexibilidad y variedad de variantes reducida en stock

  • Rango de ajuste desde 100 hasta 25 000 incrementos


Adaptación perfecta a la cinta transportadora

  • Capacidad de ajuste de la presión de resorte

Solución que ahorra espacio, también para reequipamientos

  • Forma constructiva compacta (carcasa de 40 mm)
Teaser_Service_Support_Parts_Feeder_Buffer_zone_Control_EIL_600x338.jpg

Perfectamente adaptado a sus necesidades

  • Estructura de producto modular

Variedad de variantes reducida en stock

  • Versión programable

Adaptación perfecta a la aplicación

  • Gran selección de accesorios

Fiabilidad incluso en condiciones difíciles

  • Mecánica robusta

Excelente calidad de señal

  • Medición óptica muy precisa

Downloads

Folletos/catálogos

También le podría interesar...

Hasta la cima