Teaser-Metal-Steel-0285-Schlingenheber-600x338.jpg

En el tren de laminación hay una gran variedad de tareas de posicionamiento, como por ejemplo la orientación de las mordazas de recalcado o el posicionamiento de las cizallas.  En el torno es esencial una medición precisa de la velocidad de giro para un bobinado y desbobinado uniforme de las chapas largas. El codificador rotatorio PMG10 se ha diseñado para cargas grandes que actúan en el elevador de eslinga.

Detección de la velocidad de giro y la posición para aplicaciones de torno

En el torno es esencial una medición precisa de la velocidad de giro para un bobinado y desbobinado uniforme de las chapas largas, parcialmente sin husillo. Una determinación fiable de la velocidad de giro permite sincronizar entre sí los distintos rodillos. Una geometría constante del producto requiere además la regulación de la posición del rodillo plegador.

Detección de posición en elevadores de eslinga

La fuerza de tracción de la chapa de acero entre los bastidores de laminación se regula mediante el elevador de eslinga. Estos evitan el atasco del material y contribuyen de forma decisiva a la estabilidad del proceso. El reducido rango de medición por debajo de 90° provoca la carga unilateral de los cojinetes de bolas. Por tanto, los cojinetes del codificador rotatorio PMG10 se han diseñado específicamente para estas cargas y además tienen una lubricación especial para el rango de temperatura amplio. Adicionalmente, la elevada resistencia a choques y vibraciones del aparato permite una prolongada vida útil en caso de un utilización dura. 

제품

다운로드

브로셔/카탈로그
맨 위로