• Imagen
  • Nombre del producto
  • Process connection
  • Material
  • Compliance and Approvals
  • Availability

filtrar por características

category

Process connection

Material

Compliance and Approvals

Imagen Nombre del producto Process connection Material Compliance and Approvals Availability
ZPX3-14B0

Artículo no..: 11146485

Process connection
  • T10 - G 1/2 A ISO 228-1 para montaje inverso (rosca interior)
Material
  • glass/aramide fiber with NBR
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
ZPX3-7232

Artículo no..: 11109175

Process connection
  • ISO 2852 (Tri-Clamp), DN 38, Ø 50.5
Material
  • EPDM
Compliance and Approvals
  • FDA compliant
Tiempo de envío
fabricación bajo pedido
Consultar
ZPX3-7234

Artículo no..: 11165220

Process connection
  • ISO 2852 (Tri-Clamp), DN 38, Ø 50.5
Material
  • EPDM
Compliance and Approvals
  • EHEDG
  • FDA compliant
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
ZPX3-7262

Artículo no..: 10306266

Process connection
  • ISO 2852 (Tri-Clamp), DN 51, Ø 64.0
Material
  • EPDM
Compliance and Approvals
  • FDA compliant
Tiempo de envío
fabricación bajo pedido
Consultar
ZPX3-7332

Artículo no..: 11165287

Process connection
  • ISO 2852 (Tri-Clamp), DN 38, Ø 50.5
Material
  • FKM (Viton®)
Compliance and Approvals
  • FDA compliant
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
ZPX3-8130

Artículo no..: 11153800

Process connection
  • S01 - SMS 1145, DN 38
Material
  • NBR
Compliance and Approvals
  • FDA compliant
Tiempo de envío
fabricación bajo pedido
Consultar
ZPX3-8160

Artículo no..: 11153803

Process connection
  • S02 - SMS 1145, DN 51
Material
  • NBR
Compliance and Approvals
  • FDA compliant
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
ZPX3-9110

Artículo no..: 11153804

Process connection
  • D01 - DIN 11851 (conexión de tubo de leche), DN 25
Material
  • NBR
Compliance and Approvals
  • FDA compliant
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
ZPX3-9140

Artículo no..: 11153806

Process connection
  • D03 - DIN 11851 (conexión de tubo de leche), DN 40
Material
  • NBR
Compliance and Approvals
  • FDA compliant
Tiempo de envío
fabricación bajo pedido
Consultar
ZPX3-9150

Artículo no..: 11153807

Process connection
  • D04 - DIN 11851 (conexión de tubo de leche), DN 50
Material
  • NBR
Compliance and Approvals
  • FDA compliant
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
ZPX3-9170

Artículo no..: 11147734

Process connection
  • D05 - DIN 11851 (conexión de tubo de leche), DN 65
Material
  • NBR
Compliance and Approvals
  • FDA compliant
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
ZPX2-112

Artículo no..: 11165511

Process connection
  • B01 - BHC 3A DN 38
Material
  • NBR
Tiempo de envío
fabricación bajo pedido
Consultar
ZPX2-123

Artículo no..: 11091329

Process connection
  • B01 - BHC 3A DN 38
Material
  • EPDM
Compliance and Approvals
  • 3-A
  • FDA compliant
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
ZPX2-132

Artículo no..: 11165513

Process connection
  • B01 - BHC 3A DN 38
Material
  • FKM (Viton®)
Tiempo de envío
fabricación bajo pedido
Consultar
ZPX2-223

Artículo no..: 11088059

Process connection
  • B02 - BHC 3A DN 76
Material
  • EPDM
Compliance and Approvals
  • 3-A
  • FDA compliant
Tiempo de envío
fabricación bajo pedido
Consultar
ZPX2-323

Artículo no..: 11109174

Process connection
  • V02 - Varivent® DN 32... 125; 1 1/2" ... 6" (Tipo N), Ø 68
Material
  • EPDM
Compliance and Approvals
  • 3-A
  • FDA compliant
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
ZPX2-410

Artículo no..: 11153808

Process connection
  • G51 - G 1/2 A DIN 3852-E
Material
  • NBR
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
ZPX2-420

Artículo no..: 11153809

Process connection
  • G51 - G 1/2 A DIN 3852-E
Material
  • EPDM
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
ZPX2-430

Artículo no..: 11153810

Process connection
  • G51 - G 1/2 A DIN 3852-E
Material
  • FKM (Viton®)
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
ZPX2-610

Artículo no..: 11165224

Process connection
  • G09 - G 1/2 A DIN 3852-E con junta tórica en la parte delantera
Material
  • NBR
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
ZPX2-620

Artículo no..: 11165225

Process connection
  • G09 - G 1/2 A DIN 3852-E con junta tórica en la parte delantera
Material
  • EPDM
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
ZPX2-630

Artículo no..: 11165226

Process connection
  • G09 - G 1/2 A DIN 3852-E con junta tórica en la parte delantera
Material
  • FKM (Viton®)
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
ZPX2-712

Artículo no..: 11165227

Process connection
  • G12 - G 1 A DIN 3852-E con junta tórica en la parte delantera
Material
  • NBR
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
ZPX2-722

Artículo no..: 11165228

Process connection
  • G12 - G 1 A DIN 3852-E con junta tórica en la parte delantera
Material
  • EPDM
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
ZPX2-732

Artículo no..: 11165229

Process connection
  • G12 - G 1 A DIN 3852-E con junta tórica en la parte delantera
Material
  • FKM (Viton®)
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
ZPX2-823

Artículo no..: 11154605

Process connection
  • V01 - Varivent® DN 25; 1" (tipo F), Ø 50
Material
  • EPDM
Compliance and Approvals
  • 3-A
  • FDA compliant
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
ZPX2-910

Artículo no..: 11231846

Process connection
  • G50 - G 1/4 A DIN 3852-E
Material
  • NBR
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
ZPX2-A22

Artículo no..: 11174764

Process connection
  • H03 - DIN 11864-1-A (unión roscada aséptica), DN 40
Material
  • EPDM
Compliance and Approvals
  • FDA compliant
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
ZPX2-A32

Artículo no..: 11174778

Process connection
  • H03 - DIN 11864-1-A (unión roscada aséptica), DN 40
Material
  • FKM (Viton®)
Compliance and Approvals
  • FDA compliant
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
ZPX2-B22

Artículo no..: 11174766

Process connection
  • H04 - DIN 11864-1-A (unión roscada aséptica), DN 50
Material
  • EPDM
Compliance and Approvals
  • FDA compliant
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar

¿No encontró lo que buscaba?

Hasta la cima