• Imagen
  • Nombre del producto
  • Instrument connection
  • Process connection
  • Material
  • Availability

filtrar por características

category

Application

Instrument connection

Process connection

Compliance and Approvals

Imagen Nombre del producto Instrument connection Process connection Material Availability
ZPW2-122

Artículo no..: 10260051

Instrument connection
  • A01 - G 1/8 B rosca exterior higiénica
Process connection
  • W01 - Conexión de soldadura Ø 16 x 12,2
Material
  • AISI 316L (1.4404)
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
ZPW2-125

Artículo no..: 10260050

Instrument connection
  • A01 - G 1/8 B rosca exterior higiénica
Process connection
  • W02 - Conexión de soldadura DN 25, Ø 16
Material
  • AISI 316L (1.4404)
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
ZPW2-222

Artículo no..: 11092239

Instrument connection
  • A02 - Higiénico M12×1.5
Process connection
  • W05 - Conexión de soldadura Ø 25 x 17
Material
  • AISI 316L (1.4404)
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
ZPW2-324

Artículo no..: 10296300

Instrument connection
  • A03 - G 1/2 A higiénico
Process connection
  • W30 - Conexión de soldadura Ø 35 x 34
Material
  • AISI 316L (1.4404)
Tiempo de envío
fabricación bajo pedido
Consultar
ZPW2-326

Artículo no..: 10326080

Instrument connection
  • A03 - G 1/2 A higiénico
Process connection
  • W25 - Conexión de soldadura DN 25... 50, Ø 29 x 36,5
Material
  • AISI 316L (1.4404)
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
ZPW2-327

Artículo no..: 10347612

Instrument connection
  • A03 - G 1/2 A higiénico
Process connection
  • W26 - Conexión de soldadura DN 65... 150, Ø 30 x 36,5
Material
  • AISI 316L (1.4404)
Tiempo de envío
fabricación bajo pedido
Consultar
ZPW2-521

Artículo no..: 11043596

Instrument connection
  • A04 - G 1 A higiénico
Process connection
  • W45 - Conexión de soldadura Ø 50 x 23
Material
  • AISI 316L (1.4404)
Tiempo de envío
fabricación bajo pedido
Consultar
ZPW2-526

Artículo no..: 11043594

Instrument connection
  • A04 - G 1 A higiénico
Process connection
  • W40 - Conexión de soldadura DN 40 .... 50, Ø 40 x 28
Material
  • AISI 316L (1.4404)
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
ZPW2-527

Artículo no..: 10347619

Instrument connection
  • A04 - G 1 A higiénico
Process connection
  • W41 - Conexión de soldadura DN 65 .... 150, Ø 41 x 28
Material
  • AISI 316L (1.4404)
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
ZPW2-531

Artículo no..: 10265948

Instrument connection
  • A04 - G 1 A higiénico
Process connection
  • W46 - Conexión de soldadura Ø 55 x 23
Material
  • AISI 316L (1.4435)
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
ZPW2-621

Artículo no..: 11043353

Instrument connection
  • B01 - BHC 3A DN 38
Process connection
  • W65 - Conexión de soldadura Ø 55 x 32
Material
  • AISI 316L (1.4404)
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
ZPW2-626

Artículo no..: 11039934

Instrument connection
  • B01 - BHC 3A DN 38
Process connection
  • W60 - Conexión de soldadura DN 38, Ø 38 x 40
Material
  • AISI 316L (1.4404)
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
ZPW2-721

Artículo no..: 10319372

Instrument connection
  • B02 - BHC 3A DN 76
Process connection
  • W70 - Conexión de soldadura Ø 120 x 32
Material
  • AISI 316L (1.4404)
Tiempo de envío
fabricación bajo pedido
Consultar
ZPW3-321

Artículo no..: 11190740

Instrument connection
  • A03 - G 1/2 A higiénico
Process connection
  • W21 - Conexión de soldadura Ø 30 x 34
Material
  • AISI 316L (1.4404)
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
ZPW3-322

Artículo no..: 11190741

Instrument connection
  • A03 - G 1/2 A higiénico
Process connection
  • W20 - Conexión de soldadura Ø 45 x 34
Material
  • AISI 316L (1.4404)
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
ZPW1-131

Artículo no..: 10324694

Instrument connection
  • G08 - G 1/2 A ISO 228-1 con cono
Process connection
  • W35 - Conexión de soldadura Ø 35 x 20
Material
  • AISI 316L (1.4435)
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
ZPW1-231

Artículo no..: 10324476

Instrument connection
  • G09 - G 1/2 A DIN 3852-E con junta tórica en la parte delantera
Process connection
  • W50 - Conexión de soldadura Ø 60 x 20,5
Material
  • AISI 316L (1.4435)
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
ZPW1-621

Artículo no..: 11167823

Instrument connection
  • G12 - G 1 A DIN 3852-E con junta tórica en la parte delantera
Process connection
  • W50 - Conexión de soldadura Ø 60 x 20,5
Material
  • AISI 316L (1.4404)
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
ZPW1-711

Artículo no..: 11051428

Instrument connection
  • G07 - G 1/2 A ISO 228-1 BIC
Process connection
  • W10 - Conexión de soldadura Ø 30 x 26
Material
  • AISI 304 (1.4301)
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
ZPW1-721

Artículo no..: 11109771

Instrument connection
  • G07 - G 1/2 A ISO 228-1 BIC
Process connection
  • W10 - Conexión de soldadura Ø 30 x 26
Material
  • AISI 316L (1.4404)
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
ZPW1-723

Artículo no..: 11177268

Instrument connection
  • G06 - G 1/2 A ISO 228-1
  • G44 - G 1/2 A DIN 3852-A
  • G31 - G 1/2 B EN 837-1
  • G51 - G 1/2 A DIN 3852-E
Process connection
  • W07 - Conexión de soldadura Ø 26,5 x 15
Material
  • AISI 316L (1.4404)
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
ZPW1-728

Artículo no..: 11177269

Instrument connection
  • G07 - G 1/2 A ISO 228-1 BIC
  • G51 - G 1/2 A DIN 3852-E
Process connection
  • W08 - Conexión de soldadura Ø 26,5 x 34
Material
  • AISI 316L (1.4404)
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
ZPW1-E71

Artículo no..: 11188111

Instrument connection
  • T44 - Cono de cierre M18x1,5
Process connection
  • W31 - Conexión de soldadura, cono Ø 16
Material
  • AISI 316Ti (1.4571)
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
ZPX6-26

Artículo no..: 11122966

Instrument connection
  • A02 - Higiénico M12×1.5
Process connection
  • A02 - Higiénico M12×1.5
Material
  • Brass
Tiempo de envío
fabricación bajo pedido
Consultar
ZPX6-36

Artículo no..: 11122967

Instrument connection
  • A03 - G 1/2 A higiénico
Process connection
  • A03 - G 1/2 A higiénico
Material
  • Brass
Tiempo de envío
fabricación bajo pedido
Consultar
ZPX6-66

Artículo no..: 11122968

Instrument connection
  • A04 - G 1 A higiénico
Process connection
  • A04 - G 1 A higiénico
Material
  • Brass
Tiempo de envío
fabricación bajo pedido
Consultar
ZPX6-86

Artículo no..: 11122963

Instrument connection
  • B01 - BHC 3A DN 38
Process connection
  • B01 - BHC 3A DN 38
Material
  • Brass
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
ZPX6-96

Artículo no..: 11122965

Instrument connection
  • B02 - BHC 3A DN 76
Process connection
  • B02 - BHC 3A DN 76
Material
  • Brass
Tiempo de envío
fabricación bajo pedido
Consultar
ZPX5-12

Artículo no..: 11109285

Instrument connection
  • A01 - G 1/8 B rosca exterior higiénica
Process connection
  • A01 - G 1/8 B rosca exterior higiénica
Material
  • AISI 316L (1.4404)
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
ZPX5-22

Artículo no..: 10318447

Instrument connection
  • A02 - Higiénico M12×1.5
Process connection
  • A02 - Higiénico M12×1.5
Material
  • AISI 316L (1.4404)
Tiempo de envío
fabricación bajo pedido
Consultar

¿No encontró lo que buscaba?

Hasta la cima