• Imagen
  • Nombre del producto
  • Product group
  • Housing
  • Sensing distance max.
  • Features
  • Availability

filtrar por características

Type

Scanning range

Dimension

Housing length

Housing version

Mounting type

Connection types

Output circuit

Protection class/approvals

Operating temperature

Particular characteristics

Imagen Nombre del producto Product group Housing Sensing distance max. Features Availability
IFFM 06N15A1/O1L

Artículo no..: 10146224

Product group
  • Detector de proximidad inductivo
  • miniatura
Housing
  • 6 mm x 30 mm
  • metal
  • Flush
Sensing distance max.
  • 1 mm
Features
  • NPN make function (NO)
  • Cable, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
IFFM 06N15A3/O1L

Artículo no..: 10146220

Product group
  • Detector de proximidad inductivo
  • subminiatura
Housing
  • 6 mm x 20 mm
  • metal
  • Flush
Sensing distance max.
  • 1 mm
Features
  • NPN make function (NO)
  • Cable, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
IFFM 06N15A3/O1S05L

Artículo no..: 10146216

Product group
  • Detector de proximidad inductivo
  • subminiatura
Housing
  • 6 mm x 24 mm
  • metal
  • Flush
Sensing distance max.
  • 1 mm
Features
  • NPN make function (NO)
  • Connector M5
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
IFFM 06N35A1/O1L

Artículo no..: 10146225

Product group
  • Detector de proximidad inductivo
  • miniatura
Housing
  • 6 mm x 30 mm
  • metal
  • Flush
Sensing distance max.
  • 1 mm
Features
  • NPN break function (NC)
  • Cable, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
IFFM 06N35A3/O1L

Artículo no..: 10146221

Product group
  • Detector de proximidad inductivo
  • subminiatura
Housing
  • 6 mm x 20 mm
  • metal
  • Flush
Sensing distance max.
  • 1 mm
Features
  • NPN break function (NC)
  • Cable, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
IFFM 06N35A3/O1S05L

Artículo no..: 10146217

Product group
  • Detector de proximidad inductivo
  • subminiatura
Housing
  • 6 mm x 24 mm
  • metal
  • Flush
Sensing distance max.
  • 1 mm
Features
  • NPN break function (NC)
  • Connector M5
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
IFFM 06P15A1/O1L

Artículo no..: 10146222

Product group
  • Detector de proximidad inductivo
  • miniatura
Housing
  • 6 mm x 30 mm
  • metal
  • Flush
Sensing distance max.
  • 1 mm
Features
  • PNP make function (NO)
  • Cable, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
IFFM 06P15A3/O1L

Artículo no..: 10146218

Product group
  • Detector de proximidad inductivo
  • subminiatura
Housing
  • 6 mm x 20 mm
  • metal
  • Flush
Sensing distance max.
  • 1 mm
Features
  • PNP make function (NO)
  • Cable, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
IFFM 06P15A3/O1S05L

Artículo no..: 10146214

Product group
  • Detector de proximidad inductivo
  • subminiatura
Housing
  • 6 mm x 24 mm
  • metal
  • Flush
Sensing distance max.
  • 1 mm
Features
  • PNP make function (NO)
  • Connector M5
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
IFFM 06P35A1/O1L

Artículo no..: 10146223

Product group
  • Detector de proximidad inductivo
  • miniatura
Housing
  • 6 mm x 30 mm
  • metal
  • Flush
Sensing distance max.
  • 1 mm
Features
  • PNP break function (NC)
  • Cable, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
IFFM 06P35A3/O1L

Artículo no..: 10146219

Product group
  • Detector de proximidad inductivo
  • subminiatura
Housing
  • 6 mm x 20 mm
  • metal
  • Flush
Sensing distance max.
  • 1 mm
Features
  • PNP break function (NC)
  • Cable, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
IFFM 06P35A3/O1S05L

Artículo no..: 10146215

Product group
  • Detector de proximidad inductivo
  • subminiatura
Housing
  • 6 mm x 24 mm
  • metal
  • Flush
Sensing distance max.
  • 1 mm
Features
  • PNP break function (NC)
  • Connector M5
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
IFFM 08N1701/O1L

Artículo no..: 10229710

Product group
  • Detector de proximidad inductivo
  • miniatura
Housing
  • 8 mm x 38,5 mm
  • metal
  • Flush
Sensing distance max.
  • 2 mm
Features
  • NPN make function (NO)
  • Cable, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
IFFM 08N1701/O1S35L

Artículo no..: 10224260

Product group
  • Detector de proximidad inductivo
  • miniatura
Housing
  • 8 mm x 59,4 mm
  • metal
  • Flush
Sensing distance max.
  • 2 mm
Features
  • NPN make function (NO)
  • Connector M8
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
IFFM 08N1702/O1L

Artículo no..: 10124010

Product group
  • Detector de proximidad inductivo
  • miniatura
Housing
  • 8 mm x 28,5 mm
  • metal
  • Flush
Sensing distance max.
  • 2 mm
Features
  • NPN make function (NO)
  • Cable, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
IFFM 08N1703/O1L

Artículo no..: 10216613

Product group
  • Detector de proximidad inductivo
  • subminiatura
Housing
  • 8 mm x 20 mm
  • metal
  • Flush
Sensing distance max.
  • 2 mm
Features
  • NPN make function (NO)
  • Cable, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
IFFM 08N1703/O2S35L

Artículo no..: 10227201

Product group
  • Detector de proximidad inductivo
  • miniatura
Housing
  • 8 mm x 49 mm
  • metal
  • Flush
Sensing distance max.
  • 2 mm
Features
  • NPN make function (NO)
  • Connector M8
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
IFFM 08N17A1/O1S35L

Artículo no..: 10160242

Product group
  • Detector de proximidad inductivo
  • miniatura
Housing
  • 8 mm x 45,9 mm
  • metal
  • Flush
Sensing distance max.
  • 2 mm
Features
  • NPN make function (NO)
  • Connector M8
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
IFFM 08N17A3/O1S35L

Artículo no..: 10160243

Product group
  • Detector de proximidad inductivo
  • miniatura
Housing
  • 8 mm x 35,5 mm
  • metal
  • Flush
Sensing distance max.
  • 2 mm
Features
  • NPN make function (NO)
  • Connector M8
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
IFFM 08N17A5/O1S35L

Artículo no..: 10160245

Product group
  • Detector de proximidad inductivo
  • subminiatura
Housing
  • 8 mm x 27,4 mm
  • metal
  • Flush
Sensing distance max.
  • 2 mm
Features
  • NPN make function (NO)
  • Connector M8
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
IFFM 08N17A6/KS35L

Artículo no..: 10143588

Product group
  • Detector de proximidad inductivo
  • subminiatura
Housing
  • 8 mm x 16 mm
  • metal
  • Flush
Sensing distance max.
  • 2 mm
Features
  • NPN make function (NO)
  • Flylead connector M8
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
IFFM 08N17A6/L

Artículo no..: 10142863

Product group
  • Detector de proximidad inductivo
  • subminiatura
Housing
  • 8 mm x 16 mm
  • metal
  • Flush
Sensing distance max.
  • 2 mm
Features
  • NPN make function (NO)
  • Cable, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
IFFM 08N3701/O1L

Artículo no..: 10229711

Product group
  • Detector de proximidad inductivo
  • miniatura
Housing
  • 8 mm x 38,5 mm
  • metal
  • Flush
Sensing distance max.
  • 2 mm
Features
  • NPN break function (NC)
  • Cable, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
IFFM 08N3701/O1S35L

Artículo no..: 10240396

Product group
  • Detector de proximidad inductivo
  • miniatura
Housing
  • 8 mm x 59,4 mm
  • metal
  • Flush
Sensing distance max.
  • 2 mm
Features
  • NPN break function (NC)
  • Connector M8
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
IFFM 08N3702/O1L

Artículo no..: 10160356

Product group
  • Detector de proximidad inductivo
  • miniatura
Housing
  • 8 mm x 28,5 mm
  • metal
  • Flush
Sensing distance max.
  • 2 mm
Features
  • NPN break function (NC)
  • Cable, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
IFFM 08N3703/O1L

Artículo no..: 10228207

Product group
  • Detector de proximidad inductivo
  • subminiatura
Housing
  • 8 mm x 20 mm
  • metal
  • Flush
Sensing distance max.
  • 2 mm
Features
  • NPN break function (NC)
  • Cable, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
IFFM 08N3703/O2S35L

Artículo no..: 10229457

Product group
  • Detector de proximidad inductivo
  • miniatura
Housing
  • 8 mm x 49 mm
  • metal
  • Flush
Sensing distance max.
  • 2 mm
Features
  • NPN break function (NC)
  • Connector M8
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
IFFM 08N37A1/O1S35L

Artículo no..: 10159800

Product group
  • Detector de proximidad inductivo
  • miniatura
Housing
  • 8 mm x 45,9 mm
  • metal
  • Flush
Sensing distance max.
  • 2 mm
Features
  • NPN break function (NC)
  • Connector M8
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
IFFM 08N37A3/O1S35L

Artículo no..: 10160244

Product group
  • Detector de proximidad inductivo
  • miniatura
Housing
  • 8 mm x 35,5 mm
  • metal
  • Flush
Sensing distance max.
  • 2 mm
Features
  • NPN break function (NC)
  • Connector M8
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
IFFM 08N37A5/O1S35L

Artículo no..: 10160246

Product group
  • Detector de proximidad inductivo
  • subminiatura
Housing
  • 8 mm x 27,4 mm
  • metal
  • Flush
Sensing distance max.
  • 2 mm
Features
  • NPN break function (NC)
  • Connector M8
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar

¿No encontró lo que buscaba?

Hasta la cima