Caractéristiques techniques
Données générales
Manufacturer
  • Ricoh Imaging
Datos mecánicos
Lens mount
  • C-mount
Dimensions
  • 42 mm × 60,2 mm
Max. outer diameter
  • 42 mm (without knurled screws)
  • 52 mm (with knurled screws)
Max. length (excl. thread)
  • 60,2 mm
Weight
  • ≤ 150 g
Filter thread
  • M 40,0 × 0,5
Lens resolution
  • 12 MP
Focal length
  • 35 mm
Focal range
  • ≥ 25 mm … < 50 mm
Format
  • 1,1″
Aperture
  • F1,8-16
Aperture control
  • Manual
M.O.D.
  • 0,15 m

Téléchargements
Fiche technique

Au sommet