• Imagen
  • Nombre del producto
  • Product group
  • Housing
  • Scanning range Sd
  • Features
  • Availability

filtrar por características

Sensing distance max.

Housing

Housing version

Output circuit

Connection types

Particular characteristics

Operating temperature

Resolution

Adjustability

Imagen Nombre del producto Product group Housing Scanning range Sd Features Availability
U500.DA0.2-IAMJ.72F

Artículo no..: 11200625

Product group
  • Sensores de medida de distancia por ultrasonidos
  • IO-Link dual channel
Housing
  • 18 mm x 45 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 20 … 1000 mm
Features
  • Current output
  • Connector M12 5 pin
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
U500.DA0.2-UAMJ.72F

Artículo no..: 11200623

Product group
  • Sensores de medida de distancia por ultrasonidos
  • IO-Link dual channel
Housing
  • 18 mm x 45 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 20 … 1000 mm
Features
  • Voltage output
  • Connector M12 5 pin
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
U500.DA5.2-UAMJ.72F

Artículo no..: 11707836

Product group
  • Sensores de medida de distancia por ultrasonidos
  • IO-Link dual channel
Housing
  • 18 mm x 45 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 20 … 1500 mm
Features
  • Voltage output
  • Connector M12 5 pin
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
U500.PA0.2-GP1J.72F

Artículo no..: 11200632

Product group
  • Sensores de proximidad por ultrasonidos
  • IO-Link
Housing
  • 18 mm x 45 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 20 … 1000 mm
Features
  • Push-pull
  • Connector M12 5 pin
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
U500.PA0.2-GP2J.72F

Artículo no..: 11200633

Product group
  • Sensores de proximidad por ultrasonidos
  • IO-Link dual channel
Housing
  • 18 mm x 45 mm
  • plastic
  • 2 point proximity switch
Scanning range Sd
  • 20 … 1000 mm
Features
  • Push-pull
  • Connector M12 5 pin
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
U500.RA0.2-GP1J.72F

Artículo no..: 11200634

Product group
  • Sensores de reflexión por ultrasonidos
  • IO-Link
Housing
  • 18 mm x 45 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 0 … 1000 mm
Features
  • Push-pull
  • Connector M12 5 pin
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
UR18.DA0.2-IAMJ.9SF

Artículo no..: 11200640

Product group
  • Sensores de medida de distancia por ultrasonidos
  • IO-Link dual channel
Housing
  • 18 mm x 64 mm
  • stainless steel
Scanning range Sd
  • 20 … 1000 mm
Features
  • Current output
  • Connector M12 5 pin
  • -25 … 65 °C
  • IP 69
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
UR18.DA0.2-UAMJ.9SF

Artículo no..: 11200639

Product group
  • Sensores de medida de distancia por ultrasonidos
  • IO-Link dual channel
Housing
  • 18 mm x 64 mm
  • stainless steel
Scanning range Sd
  • 20 … 1000 mm
Features
  • Voltage output
  • Connector M12 5 pin
  • -25 … 65 °C
  • IP 69
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
UR18.DA5.2-IAMJ.9SF

Artículo no..: 11213065

Product group
  • Sensores de medida de distancia por ultrasonidos
  • IO-Link dual channel
Housing
  • 18 mm x 64 mm
  • stainless steel
Scanning range Sd
  • 20 … 1500 mm
Features
  • Current output
  • Connector M12 5 pin
  • -25 … 65 °C
  • IP 69
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
UR18.DA5.2-UAMJ.9SF

Artículo no..: 11220939

Product group
  • Sensores de medida de distancia por ultrasonidos
  • IO-Link dual channel
Housing
  • 18 mm x 64 mm
  • stainless steel
Scanning range Sd
  • 20 … 1500 mm
Features
  • Voltage output
  • Connector M12 5 pin
  • -25 … 65 °C
  • IP 69
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
UR18.PA0.2-GP1J.9SF

Artículo no..: 11200644

Product group
  • Sensores de proximidad por ultrasonidos
  • IO-Link
Housing
  • 18 mm x 64 mm
  • stainless steel
Scanning range Sd
  • 20 … 1000 mm
Features
  • Push-pull
  • Connector M12 5 pin
  • -25 … 65 °C
  • IP 69
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
UR18.PA0.2-GP2J.9SF

Artículo no..: 11200645

Product group
  • Sensores de proximidad por ultrasonidos
  • IO-Link dual channel
Housing
  • 18 mm x 64 mm
  • stainless steel
  • 2 point proximity switch
Scanning range Sd
  • 20 … 1000 mm
Features
  • Push-pull
  • Connector M12 5 pin
  • -25 … 65 °C
  • IP 69
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
UR18.RA0.2-GP1J.9SF

Artículo no..: 11200646

Product group
  • Sensores de reflexión por ultrasonidos
  • IO-Link
Housing
  • 18 mm x 64 mm
  • stainless steel
Scanning range Sd
  • 0 … 1000 mm
Features
  • Push-pull
  • Connector M12 5 pin
  • -25 … 65 °C
  • IP 69
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar

¿No encontró lo que buscaba?

Hasta la cima