Caractéristiques techniques
Données générales
Version
  • IO-Link Master sans fil
Affichage LED
  • Mode WLAN, communication IO-Link, tension d'alimentation, état de chargement de la batterie
Interfaces de communication
  • WLAN, Bluetooth Smart, IO-Link, carte Micro SD
Source d'alimentation
  • Batterie intégrée, Mini-B USB
Réglage
  • Application SensControl
Interface de communication WLAN
Puissance d'émission radio max.
  • 18 dBm
Interface de communication Bluetooth Smart
Puissance d'émission radio max.
  • 2 dBm
Interface de communication IO-Link
Interface
  • IO-Link V1.0
  • IO-Link V1.1
Baud
  • 4,8 kBaud (COM 1)
  • 38,4 kBaud (COM 2)
  • 230,4 kBaud (COM 3)
Type de port IO-Link
  • Class A
Données électriques
Plage de tension +Vs
  • 19,2 … 28,8 VDC
Courant de sortie
  • < 350 mA
Raccordement de l'alimentation
  • Mini-B USB
Raccordement IO-Link Master
  • Connecteur M12 4-pôles
Raccordement du dispositif IO-Link
  • Boîte M12 5-pôles
Temps de fonctionnement sur batterie intégrée
  • 3 h à 2 W
Données mécaniques
Forme du boîtier
  • Cubique
Matériau du boîtier
  • Aluminium
Largeur / Diamètre
  • 70 mm
Hauteur / Longueur
  • 20 mm
Profondeur
  • 95 mm
Poids
  • 154 g
Conditions ambiantes
Température de fonctionnement
  • 0 … +40 °C
Classe de protection
  • IP 20

Downloads
Fiche technique
Guide rapide
3D CAD / CAE

Drawings
Drawings

Accessories
Connection cables
ESG 32A/KSG34AH0100
M8 straight connector to M12 straight mating connector, 4-pin, 1 m

Article no.: 10119184

  • Extension cord for Connector type M8
  • 1 m
  • Unshielded
  • Suitable for flexible cable carriers

ESG 34A/KSG34AH0100
M12 straight connector to M12 straight mating connector, 4-pin, 1 m

Article no.: 10119188

  • Extension cord for Connector type M12
  • 1 m
  • Unshielded
  • Suitable for flexible cable carriers


To the top