Cas d'utilisation pour se familiariser avec IO-Link

Le kit de démarrage IO-Link donne un aperçu de la technologie et des produits de Baumer. Des instructions vidéo facilitent la manipulation des détecteurs, des composants de connectivité, de l'interface utilisateur ainsi que l'intégration dans un API. De nombreux cas d'utilisation peuvent être simulés étape par étape. Vous avez uniquement besoin d'un ordinateur portable.

 

Le kit de démarrage Baumer IO-Link contient...

  • IO-Link Master Profinet, 8 ports, IP67
  • Détecteur optique O200
  • Détecteur inductif IR18
  • Détecteur de niveau Clever Level PL20H
  • Tous les câbles nécessaires 
  • Adaptateur RJ45 vers USB 3.0
  • Bloc d'alimentation avec des embouts adaptés au pays
     

Vos avantages
  • Tout en un
    • Tout est intégré : les détecteurs, l'alimentation électrique avec connecteurs internationaux, les adaptateurs M12/RJ45, les câbles et l'IO-Link Master
    • Plusieurs technologies de détecteur incluses : inductif, optique, niveau
    • Aucun composant supplémentaire n'est nécessaire
  • Aperçu global de la norme IO-Link
    • Remplacement de détecteurs et paramétrage
    • Visualisation des données acycliques et cycliques
    • Comment se connecter à un API ?
  • Facile à utiliser
    • Instructions vidéo étape par étape
    • Cas d'utilisation concrets
  • Renforcement de la connaissance des applications
    • Des connaissances plus complètes sur l'utilisation d'IO-Link
    • Commence par le raccordement du matériel et du logiciel et s'achève par la définition des modules fonctionnels d'un API
    • Aperçu de la gamme Baumer
       

Tutoriels

Les tutoriels suivants vous permettront de vous familiariser petit à petit avec la norme IO-Link. Chaque vidéo décrit un cas d'utilisation, du raccordement du matériel au remplacement de capteurs en passant par la définition de modules fonctionnels.
 



To the top