Caractéristiques techniques
Données générales
Manufacturer
  • Computar
Données mécaniques
Lens mount
  • S-mount
Dimensions
  • 17 mm × 20,5 mm
Max. length (excl. thread)
  • 6,5 mm
Poids
  • ≤ 7 g
Lens resolution
  • 2 MP
Focal length
  • 6 mm
Focal range
  • < 12 mm
Format
  • 1/2″
Aperture
  • F2,4
M.O.D.
  • 0,1 m
Horizontal angle of view
  • 59,1 °
Vertical angle of view
  • 45 °
Diagonal angle of view
  • 72,5 °
At image format
  • 12.2 × 8,9 mm
Conditions ambiantes
Operating temperature
  • -20 … +50 °C

Téléchargements
Fiche technique

Au sommet