Caractéristiques techniques
Données générales
Manufacturer
  • Evetar
Données mécaniques
Lens mount
  • S-mount
Dimensions
  • 15,0 mm ×15,8 mm
Poids
  • ≤ 15 g
Lens resolution
  • 1,3 MP
Focal length
  • 16 mm
Focal range
  • ≥ 12 mm … < 25 mm
Format
  • 1/3″
Aperture
  • F1,8
M.O.D.
  • 0,2 m
Horizontal angle of view
  • 16,4 °
Vertical angle of view
  • 12,5 °
Diagonal angle of view
  • 20,3 °

Téléchargements
Fiche technique

Au sommet