• Image
  • Nom de produit
  • Application area
  • Allongement nominal
  • Dimensions
  • Liaison mécanique
  • Signal de sortie
  • Disponibilité
0 ... 500 μm/m
0 ... 2000 μm/m
Réinitialiser le filtre

Filtrer les résultats

Application area

Signal de sortie

Dimensions

Allongement nominal

Image Nom de produit Application area Allongement nominal Dimensions Liaison mécanique Signal de sortie Disponibilité
DST20-A500P

Numéro d'article: 11231317

Application area
  • Applications industrielles en intérieur
Allongement nominal
  • 0 ... 500 μm/m
Dimensions
  • 12 mm x 10 mm x 28 mm
Liaison mécanique
  • 2 x M4 Vis
Signal de sortie
  • mV/V
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
DST53-A202I

Numéro d'article: 11244544

Application area
  • Applications industrielles en intérieur
Allongement nominal
  • 0 ... 2000 μm/m
Dimensions
  • 26 mm x 17 mm x 70 mm
Liaison mécanique
  • 4 x M6 Vis
Signal de sortie
  • 4 ... 20 mA
  • IO-Link
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
DST53-A202L

Numéro d'article: 11244545

Application area
  • Applications industrielles en intérieur
Allongement nominal
  • 0 ... 2000 μm/m
Dimensions
  • 26 mm x 17 mm x 70 mm
Liaison mécanique
  • 4 x M6 Vis
Signal de sortie
  • IO-Link
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
DST53-A202P

Numéro d'article: 11244541

Application area
  • Applications industrielles en intérieur
Allongement nominal
  • 0 ... 2000 μm/m
Dimensions
  • 26 mm x 17 mm x 70 mm
Liaison mécanique
  • 4 x M6 Vis
Signal de sortie
  • mV/V
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
DST53-A202U

Numéro d'article: 11244543

Application area
  • Applications industrielles en intérieur
Allongement nominal
  • 0 ... 2000 μm/m
Dimensions
  • 26 mm x 17 mm x 70 mm
Liaison mécanique
  • 4 x M6 Vis
Signal de sortie
  • ± 10 VDC
  • IO-Link
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
DST55R-28.202.TC1.A5

Numéro d'article: 11236366

Application area
  • Applications extérieures difficiles
Allongement nominal
  • 0 ... 2000 μm/m
Dimensions
  • 40 mm x 21 mm x 71 mm
Liaison mécanique
  • 2 x M8 Vis
Signal de sortie
  • CANopen DS404
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
DST55R-28.202.TI1.A5

Numéro d'article: 11707529

Application area
  • Applications extérieures difficiles
Allongement nominal
  • 0 ... 2000 μm/m
Dimensions
  • 40 mm x 21 mm x 71 mm
Liaison mécanique
  • 2 x M8 Vis
Signal de sortie
  • 4 ... 20 mA
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
DST55R-28.202.TU1.A5

Numéro d'article: 11707530

Application area
  • Applications extérieures difficiles
Allongement nominal
  • 0 ... 2000 μm/m
Dimensions
  • 40 mm x 21 mm x 71 mm
Liaison mécanique
  • 2 x M8 Vis
Signal de sortie
  • ± 10 VDC
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
DST55R-28.500.TC1.A5

Numéro d'article: 11206661

Application area
  • Applications extérieures difficiles
Allongement nominal
  • 0 ... 500 μm/m
Dimensions
  • 40 mm x 21 mm x 71 mm
Liaison mécanique
  • 2 x M8 Vis
Signal de sortie
  • CANopen DS404
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
DST55R-28.500.TI1.A5

Numéro d'article: 11707527

Application area
  • Applications extérieures difficiles
Allongement nominal
  • 0 ... 500 μm/m
Dimensions
  • 40 mm x 21 mm x 71 mm
Liaison mécanique
  • 2 x M8 Vis
Signal de sortie
  • 4 ... 20 mA
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
DST55R-28.500.TU1.A5

Numéro d'article: 11206665

Application area
  • Applications extérieures difficiles
Allongement nominal
  • 0 ... 500 μm/m
Dimensions
  • 40 mm x 21 mm x 71 mm
Liaison mécanique
  • 2 x M8 Vis
Signal de sortie
  • ± 10 VDC
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
DST76-B500I

Numéro d'article: 11242294

Application area
  • Applications industrielles en intérieur
Allongement nominal
  • 0 ... 500 μm/m
Dimensions
  • 25.4 mm x 10 mm x 89 mm
Liaison mécanique
  • 4 x M6 Vis
Signal de sortie
  • 4 ... 20 mA
  • IO-Link
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
DST76-B500L

Numéro d'article: 11242295

Application area
  • Applications industrielles en intérieur
Allongement nominal
  • 0 ... 500 μm/m
Dimensions
  • 25.4 mm x 10 mm x 89 mm
Liaison mécanique
  • 4 x M6 Vis
Signal de sortie
  • IO-Link
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
DST76-B500P

Numéro d'article: 11242292

Application area
  • Applications industrielles en intérieur
Allongement nominal
  • 0 ... 500 μm/m
Dimensions
  • 25.4 mm x 10 mm x 89 mm
Liaison mécanique
  • 4 x M6 Vis
Signal de sortie
  • mV/V
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
DST76-B500U

Numéro d'article: 11242293

Application area
  • Applications industrielles en intérieur
Allongement nominal
  • 0 ... 500 μm/m
Dimensions
  • 25.4 mm x 10 mm x 89 mm
Liaison mécanique
  • 4 x M6 Vis
Signal de sortie
  • ± 10 VDC
  • IO-Link
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Au sommet