• Image
  • Nom de produit
  • Application area
  • Allongement nominal
  • Dimensions
  • Liaison mécanique
  • Signal de sortie
  • Disponibilité
± 10 VDC
Applications extérieures difficiles
Réinitialiser le filtre

Filtrer les résultats

Application area

Signal de sortie

Dimensions

Allongement nominal

Image Nom de produit Application area Allongement nominal Dimensions Liaison mécanique Signal de sortie Disponibilité
DST55R-28.100.TU1.A5

Numéro d'article: 11206663

Application area
  • Applications extérieures difficiles
Allongement nominal
  • 0 ... 100 μm/m
Dimensions
  • 40 mm x 21 mm x 71 mm
Liaison mécanique
  • 2 x M8 Vis
Signal de sortie
  • ± 10 VDC
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
DST55R-28.102.TU1.A5

Numéro d'article: 11206666

Application area
  • Applications extérieures difficiles
Allongement nominal
  • 0 ... 1000 μm/m
Dimensions
  • 40 mm x 21 mm x 71 mm
Liaison mécanique
  • 2 x M8 Vis
Signal de sortie
  • ± 10 VDC
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
DST55R-28.202.TU1.A5

Numéro d'article: 11707530

Application area
  • Applications extérieures difficiles
Allongement nominal
  • 0 ... 2000 μm/m
Dimensions
  • 40 mm x 21 mm x 71 mm
Liaison mécanique
  • 2 x M8 Vis
Signal de sortie
  • ± 10 VDC
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
DST55R-28.250.TU1.A5

Numéro d'article: 11206664

Application area
  • Applications extérieures difficiles
Allongement nominal
  • 0 ... 250 μm/m
Dimensions
  • 40 mm x 21 mm x 71 mm
Liaison mécanique
  • 2 x M8 Vis
Signal de sortie
  • ± 10 VDC
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
DST55R-28.500.TU1.A5

Numéro d'article: 11206665

Application area
  • Applications extérieures difficiles
Allongement nominal
  • 0 ... 500 μm/m
Dimensions
  • 40 mm x 21 mm x 71 mm
Liaison mécanique
  • 2 x M8 Vis
Signal de sortie
  • ± 10 VDC
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Au sommet