• Image
  • Nom de produit
  • Application area
  • Allongement nominal
  • Dimensions
  • Liaison mécanique
  • Signal de sortie
  • Disponibilité
CANopen DS404
IO-Link
Réinitialiser le filtre

Filtrer les résultats

Application area

Signal de sortie

Dimensions

Allongement nominal

Image Nom de produit Application area Allongement nominal Dimensions Liaison mécanique Signal de sortie Disponibilité
DST53-A102I

Numéro d'article: 11244542

Application area
  • Applications industrielles en intérieur
Allongement nominal
  • 0 ... 1000 μm/m
Dimensions
  • 26 mm x 17 mm x 70 mm
Liaison mécanique
  • 4 x M6 Vis
Signal de sortie
  • 4 ... 20 mA
  • IO-Link
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
DST53-A102L

Numéro d'article: 11242320

Application area
  • Applications industrielles en intérieur
Allongement nominal
  • 0 ... 1000 μm/m
Dimensions
  • 26 mm x 17 mm x 70 mm
Liaison mécanique
  • 4 x M6 Vis
Signal de sortie
  • IO-Link
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
DST53-A102U

Numéro d'article: 11242299

Application area
  • Applications industrielles en intérieur
Allongement nominal
  • 0 ... 1000 μm/m
Dimensions
  • 26 mm x 17 mm x 70 mm
Liaison mécanique
  • 4 x M6 Vis
Signal de sortie
  • ± 10 VDC
  • IO-Link
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
DST53-A202I

Numéro d'article: 11244544

Application area
  • Applications industrielles en intérieur
Allongement nominal
  • 0 ... 2000 μm/m
Dimensions
  • 26 mm x 17 mm x 70 mm
Liaison mécanique
  • 4 x M6 Vis
Signal de sortie
  • 4 ... 20 mA
  • IO-Link
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
DST53-A202L

Numéro d'article: 11244545

Application area
  • Applications industrielles en intérieur
Allongement nominal
  • 0 ... 2000 μm/m
Dimensions
  • 26 mm x 17 mm x 70 mm
Liaison mécanique
  • 4 x M6 Vis
Signal de sortie
  • IO-Link
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
DST53-A202U

Numéro d'article: 11244543

Application area
  • Applications industrielles en intérieur
Allongement nominal
  • 0 ... 2000 μm/m
Dimensions
  • 26 mm x 17 mm x 70 mm
Liaison mécanique
  • 4 x M6 Vis
Signal de sortie
  • ± 10 VDC
  • IO-Link
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
DST53-A250I

Numéro d'article: 11244457

Application area
  • Applications industrielles en intérieur
Allongement nominal
  • 0 ... 250 μm/m
Dimensions
  • 26 mm x 17 mm x 70 mm
Liaison mécanique
  • 4 x M6 Vis
Signal de sortie
  • 4 ... 20 mA
  • IO-Link
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
DST53-A250L

Numéro d'article: 11244458

Application area
  • Applications industrielles en intérieur
Allongement nominal
  • 0 ... 250 μm/m
Dimensions
  • 26 mm x 17 mm x 70 mm
Liaison mécanique
  • 4 x M6 Vis
Signal de sortie
  • IO-Link
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
DST53-A250U

Numéro d'article: 11244456

Application area
  • Applications industrielles en intérieur
Allongement nominal
  • 0 ... 250 μm/m
Dimensions
  • 26 mm x 17 mm x 70 mm
Liaison mécanique
  • 4 x M6 Vis
Signal de sortie
  • ± 10 VDC
  • IO-Link
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
DST55R-28.100.TC1.A5

Numéro d'article: 11206653

Application area
  • Applications extérieures difficiles
Allongement nominal
  • 0 ... 100 μm/m
Dimensions
  • 40 mm x 21 mm x 71 mm
Liaison mécanique
  • 2 x M8 Vis
Signal de sortie
  • CANopen DS404
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
DST55R-28.102.TC1.A5

Numéro d'article: 11206662

Application area
  • Applications extérieures difficiles
Allongement nominal
  • 0 ... 1000 μm/m
Dimensions
  • 40 mm x 21 mm x 71 mm
Liaison mécanique
  • 2 x M8 Vis
Signal de sortie
  • CANopen DS404
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
DST55R-28.202.TC1.A5

Numéro d'article: 11236366

Application area
  • Applications extérieures difficiles
Allongement nominal
  • 0 ... 2000 μm/m
Dimensions
  • 40 mm x 21 mm x 71 mm
Liaison mécanique
  • 2 x M8 Vis
Signal de sortie
  • CANopen DS404
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
DST55R-28.250.TC1.A5

Numéro d'article: 11206654

Application area
  • Applications extérieures difficiles
Allongement nominal
  • 0 ... 250 μm/m
Dimensions
  • 40 mm x 21 mm x 71 mm
Liaison mécanique
  • 2 x M8 Vis
Signal de sortie
  • CANopen DS404
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
DST55R-28.500.TC1.A5

Numéro d'article: 11206661

Application area
  • Applications extérieures difficiles
Allongement nominal
  • 0 ... 500 μm/m
Dimensions
  • 40 mm x 21 mm x 71 mm
Liaison mécanique
  • 2 x M8 Vis
Signal de sortie
  • CANopen DS404
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
DST76-B500I

Numéro d'article: 11242294

Application area
  • Applications industrielles en intérieur
Allongement nominal
  • 0 ... 500 μm/m
Dimensions
  • 25.4 mm x 10 mm x 89 mm
Liaison mécanique
  • 4 x M6 Vis
Signal de sortie
  • 4 ... 20 mA
  • IO-Link
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
DST76-B500L

Numéro d'article: 11242295

Application area
  • Applications industrielles en intérieur
Allongement nominal
  • 0 ... 500 μm/m
Dimensions
  • 25.4 mm x 10 mm x 89 mm
Liaison mécanique
  • 4 x M6 Vis
Signal de sortie
  • IO-Link
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
DST76-B500U

Numéro d'article: 11242293

Application area
  • Applications industrielles en intérieur
Allongement nominal
  • 0 ... 500 μm/m
Dimensions
  • 25.4 mm x 10 mm x 89 mm
Liaison mécanique
  • 4 x M6 Vis
Signal de sortie
  • ± 10 VDC
  • IO-Link
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Au sommet