• Image
  • Nom de produit
  • Application area
  • Allongement nominal
  • Dimensions
  • Liaison mécanique
  • Signal de sortie
  • Disponibilité
0 ... 1000 μm/m
mV/V
Réinitialiser le filtre

Filtrer les résultats

Application area

Signal de sortie

Dimensions

Allongement nominal

Image Nom de produit Application area Allongement nominal Dimensions Liaison mécanique Signal de sortie Disponibilité
DST20-A102P

Numéro d'article: 11231318

Application area
  • Applications industrielles en intérieur
Allongement nominal
  • 0 ... 1000 μm/m
Dimensions
  • 12 mm x 10 mm x 28 mm
Liaison mécanique
  • 2 x M4 Vis
Signal de sortie
  • mV/V
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
DST53-A102P

Numéro d'article: 11244540

Application area
  • Applications industrielles en intérieur
Allongement nominal
  • 0 ... 1000 μm/m
Dimensions
  • 26 mm x 17 mm x 70 mm
Liaison mécanique
  • 4 x M6 Vis
Signal de sortie
  • mV/V
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Au sommet