• Image
  • Nom de produit
  • Application area
  • Allongement nominal
  • Dimensions
  • Liaison mécanique
  • Signal de sortie
  • Disponibilité
25.4 mm x 10 mm x 89 mm
Réinitialiser le filtre

Filtrer les résultats

Application area

Signal de sortie

Dimensions

Allongement nominal

Image Nom de produit Application area Allongement nominal Dimensions Liaison mécanique Signal de sortie Disponibilité
DST76-B500I

Numéro d'article: 11242294

Application area
  • Applications industrielles en intérieur
Allongement nominal
  • 0 ... 500 μm/m
Dimensions
  • 25.4 mm x 10 mm x 89 mm
Liaison mécanique
  • 4 x M6 Vis
Signal de sortie
  • 4 ... 20 mA
  • IO-Link
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
DST76-B500L

Numéro d'article: 11242295

Application area
  • Applications industrielles en intérieur
Allongement nominal
  • 0 ... 500 μm/m
Dimensions
  • 25.4 mm x 10 mm x 89 mm
Liaison mécanique
  • 4 x M6 Vis
Signal de sortie
  • IO-Link
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
DST76-B500P

Numéro d'article: 11242292

Application area
  • Applications industrielles en intérieur
Allongement nominal
  • 0 ... 500 μm/m
Dimensions
  • 25.4 mm x 10 mm x 89 mm
Liaison mécanique
  • 4 x M6 Vis
Signal de sortie
  • mV/V
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
DST76-B500U

Numéro d'article: 11242293

Application area
  • Applications industrielles en intérieur
Allongement nominal
  • 0 ... 500 μm/m
Dimensions
  • 25.4 mm x 10 mm x 89 mm
Liaison mécanique
  • 4 x M6 Vis
Signal de sortie
  • ± 10 VDC
  • IO-Link
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Au sommet