• Image
  • Nom de produit
  • Plage de mesure
  • Dimensions
  • Type
  • Direction de la force
  • Disponibilité

Filtrer les résultats

Plage de mesure

Direction de la force

Type

Model series

Image Nom de produit Plage de mesure Dimensions Type Direction de la force Disponibilité
DLM20-BU.202.CP3.M4

Numéro d'article: 11217601

Plage de mesure
  • 0 ... 2000 N
Dimensions
  • Ø 19 mm x 11 mm
Type
  • Button
Direction de la force
  • Compression
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
DLM30-BU.202.CP3.C4

Numéro d'article: 11217616

Plage de mesure
  • 0 ... 2000 N
Dimensions
  • Ø 31.8 mm x 18 mm
Type
  • Button
Direction de la force
  • Compression
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
DLM30-IN.202.TP3.C4

Numéro d'article: 11217780

Plage de mesure
  • 0 ... 2000 N
Dimensions
  • Ø 25.5 mm x 23 mm
Type
  • Inline
Direction de la force
  • Tension/compression
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
DLM30-SO.202.TP3.C4

Numéro d'article: 11217622

Plage de mesure
  • 0 ... 2000 N
Dimensions
  • Ø 39 mm x 18 mm
Type
  • Screw-on
Direction de la force
  • Tension/compression
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
DLM40-BU.202.CP3.C4

Numéro d'article: 11217782

Plage de mesure
  • 0 ... 2000 N
Dimensions
  • Ø 38 mm x 21 mm
Type
  • Button
Direction de la force
  • Compression
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
DLM40-IN.202.TP3.C4

Numéro d'article: 11217790

Plage de mesure
  • 0 ... 2000 N
Dimensions
  • Ø 41.3 mm x 35 mm
Type
  • Inline
Direction de la force
  • Tension/compression
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
DLM40-SO.202.TP3.C4

Numéro d'article: 11217786

Plage de mesure
  • 0 ... 2000 N
Dimensions
  • Ø 59.8 mm x 26 mm
Type
  • Screw-on
Direction de la force
  • Tension/compression
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Au sommet