• Image
  • Nom de produit
  • Plage de mesure
  • Dimensions
  • Type
  • Direction de la force
  • Disponibilité

Filtrer les résultats

Plage de mesure

Direction de la force

Type

Model series

Image Nom de produit Plage de mesure Dimensions Type Direction de la force Disponibilité
DLM20-SO.101.TP3.M4

Numéro d'article: 11217604

Plage de mesure
  • 0 ... 100 N
Dimensions
  • Ø 25.8 mm x 10 mm
Type
  • Screw-on
Direction de la force
  • Tension/compression
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
DLM20-SO.102.TP3.M4

Numéro d'article: 11217607

Plage de mesure
  • 0 ... 1000 N
Dimensions
  • Ø 25.8 mm x 10 mm
Type
  • Screw-on
Direction de la force
  • Tension/compression
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
DLM20-SO.201.TP3.M4

Numéro d'article: 11217605

Plage de mesure
  • 0 ... 200 N
Dimensions
  • Ø 25.8 mm x 10 mm
Type
  • Screw-on
Direction de la force
  • Tension/compression
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
DLM20-SO.500.TP3.M4

Numéro d'article: 11217603

Plage de mesure
  • 0 ... 50 N
Dimensions
  • Ø 25.8 mm x 10 mm
Type
  • Screw-on
Direction de la force
  • Tension/compression
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
DLM20-SO.501.TP3.M4

Numéro d'article: 11217606

Plage de mesure
  • 0 ... 500 N
Dimensions
  • Ø 25.8 mm x 10 mm
Type
  • Screw-on
Direction de la force
  • Tension/compression
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
DLM30-SO.102.TP3.C4

Numéro d'article: 11217621

Plage de mesure
  • 0 ... 1000 N
Dimensions
  • Ø 39 mm x 18 mm
Type
  • Screw-on
Direction de la force
  • Tension/compression
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
DLM30-SO.201.TP3.C4

Numéro d'article: 11217619

Plage de mesure
  • 0 ... 200 N
Dimensions
  • Ø 39 mm x 18 mm
Type
  • Screw-on
Direction de la force
  • Tension/compression
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
DLM30-SO.202.TP3.C4

Numéro d'article: 11217622

Plage de mesure
  • 0 ... 2000 N
Dimensions
  • Ø 39 mm x 18 mm
Type
  • Screw-on
Direction de la force
  • Tension/compression
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
DLM30-SO.501.TP3.C4

Numéro d'article: 11217620

Plage de mesure
  • 0 ... 500 N
Dimensions
  • Ø 39 mm x 18 mm
Type
  • Screw-on
Direction de la force
  • Tension/compression
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
DLM30-SO.502.TP3.C4

Numéro d'article: 11217623

Plage de mesure
  • 0 ... 5000 N
Dimensions
  • Ø 39 mm x 18 mm
Type
  • Screw-on
Direction de la force
  • Tension/compression
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
DLM40-SO.103.TP3.C4

Numéro d'article: 11217788

Plage de mesure
  • 0 ... 10 kN
Dimensions
  • Ø 59.8 mm x 26 mm
Type
  • Screw-on
Direction de la force
  • Tension/compression
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
DLM40-SO.202.TP3.C4

Numéro d'article: 11217786

Plage de mesure
  • 0 ... 2000 N
Dimensions
  • Ø 59.8 mm x 26 mm
Type
  • Screw-on
Direction de la force
  • Tension/compression
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
DLM40-SO.203.TP3.C4

Numéro d'article: 11217789

Plage de mesure
  • 0 ... 20 kN
Dimensions
  • Ø 59.8 mm x 26 mm
Type
  • Screw-on
Direction de la force
  • Tension/compression
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
DLM40-SO.502.TP3.C4

Numéro d'article: 11217787

Plage de mesure
  • 0 ... 5000 N
Dimensions
  • Ø 59.8 mm x 26 mm
Type
  • Screw-on
Direction de la force
  • Tension/compression
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Au sommet