• Image
  • Nom de produit
  • Plage de mesure
  • Dimensions
  • Type
  • Direction de la force
  • Disponibilité

Filtrer les résultats

Plage de mesure

Direction de la force

Type

Model series

Image Nom de produit Plage de mesure Dimensions Type Direction de la force Disponibilité
DLM20-BU.101.CP3.M4

Numéro d'article: 11217576

Plage de mesure
  • 0 ... 100 N
Dimensions
  • Ø 19 mm x 11 mm
Type
  • Button
Direction de la force
  • Compression
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
DLM20-BU.102.CP3.M4

Numéro d'article: 11217579

Plage de mesure
  • 0 ... 1000 N
Dimensions
  • Ø 19 mm x 11 mm
Type
  • Button
Direction de la force
  • Compression
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
DLM20-BU.201.CP3.M4

Numéro d'article: 11217577

Plage de mesure
  • 0 ... 200 N
Dimensions
  • Ø 19 mm x 11 mm
Type
  • Button
Direction de la force
  • Compression
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
DLM20-BU.202.CP3.M4

Numéro d'article: 11217601

Plage de mesure
  • 0 ... 2000 N
Dimensions
  • Ø 19 mm x 11 mm
Type
  • Button
Direction de la force
  • Compression
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
DLM20-BU.500.CP3.M4

Numéro d'article: 11217575

Plage de mesure
  • 0 ... 50 N
Dimensions
  • Ø 19 mm x 11 mm
Type
  • Button
Direction de la force
  • Compression
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
DLM20-BU.501.CP3.M4

Numéro d'article: 11217578

Plage de mesure
  • 0 ... 500 N
Dimensions
  • Ø 19 mm x 11 mm
Type
  • Button
Direction de la force
  • Compression
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
DLM30-BU.102.CP3.C4

Numéro d'article: 11217615

Plage de mesure
  • 0 ... 1000 N
Dimensions
  • Ø 31.8 mm x 18 mm
Type
  • Button
Direction de la force
  • Compression
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
DLM30-BU.103.CP3.C4

Numéro d'article: 11215831

Plage de mesure
  • 0 ... 10 kN
Dimensions
  • Ø 31.8 mm x 18 mm
Type
  • Button
Direction de la force
  • Compression
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
DLM30-BU.201.CP3.C4

Numéro d'article: 11217613

Plage de mesure
  • 0 ... 200 N
Dimensions
  • Ø 31.8 mm x 18 mm
Type
  • Button
Direction de la force
  • Compression
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
DLM30-BU.202.CP3.C4

Numéro d'article: 11217616

Plage de mesure
  • 0 ... 2000 N
Dimensions
  • Ø 31.8 mm x 18 mm
Type
  • Button
Direction de la force
  • Compression
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
DLM30-BU.501.CP3.C4

Numéro d'article: 11217614

Plage de mesure
  • 0 ... 500 N
Dimensions
  • Ø 31.8 mm x 18 mm
Type
  • Button
Direction de la force
  • Compression
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
DLM30-BU.502.CP3.C4

Numéro d'article: 11217617

Plage de mesure
  • 0 ... 5000 N
Dimensions
  • Ø 31.8 mm x 18 mm
Type
  • Button
Direction de la force
  • Compression
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
DLM40-BU.103.CP3.C4

Numéro d'article: 11217784

Plage de mesure
  • 0 ... 10 kN
Dimensions
  • Ø 38 mm x 21 mm
Type
  • Button
Direction de la force
  • Compression
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
DLM40-BU.202.CP3.C4

Numéro d'article: 11217782

Plage de mesure
  • 0 ... 2000 N
Dimensions
  • Ø 38 mm x 21 mm
Type
  • Button
Direction de la force
  • Compression
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
DLM40-BU.203.CP3.C4

Numéro d'article: 11217785

Plage de mesure
  • 0 ... 20 kN
Dimensions
  • Ø 38 mm x 21 mm
Type
  • Button
Direction de la force
  • Compression
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
DLM40-BU.502.CP3.C4

Numéro d'article: 11217783

Plage de mesure
  • 0 ... 5000 N
Dimensions
  • Ø 38 mm x 21 mm
Type
  • Button
Direction de la force
  • Compression
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Au sommet