Caractéristiques techniques
Données générales
Portée nominale Sn
  • 8 mm
Portée nominale Sn réglable
  • 2 … 8 mm
Type de montage
  • Noyé
Électrode GND
  • Oui
Dérive en température
  • ± 15 % (+10 ... +70 °C)
Réglage sensibilité
  • Potentiomètre, 12 tours
Indication de l'état de sortie
  • LED jaune
Type de mesure
  • Sans contact
Domaine d'utilisation
Détection de médias non conducteurs
  • Oui
Détection de niveau de remplissage à travers la paroi du conteneur
  • Oui
Liquides en contact direct
  • Non
Détection d'objets / Produits en vrac
  • Oui
Données électriques
Plage de tension +Vs
  • 10 … 30 VDC
Consommation max. (sans charge)
  • 20 mA
Circuit de sortie
  • NPN à fermeture (NO)
Courant de sortie
  • < 200 mA
Tension résiduelle Vd
  • < 1,5 VDC
Fréquence de commutation
  • 50 Hz
Protégé contre courts-circuits
  • Oui
Protégé contre inversion polarité
  • Oui
Données mécaniques
Forme du boîtier
  • Cylindrique avec filetage
Matériau du boîtier
  • Laiton nickelé
Dimension
  • 18 mm
Longueur du boîtier
  • 64 mm
Version de raccordement
  • Câble, L=2 m
Conditions ambiantes
Température de fonctionnement
  • -25 … +75 °C
Classe de protection
  • IP 65

Téléchargements
Fiche technique
3D CAD / CAE

Dessins
Dessins
Schéma de raccordement

Accessoires
Périphérie
ZTEST-ALL.DIGITAL
Périphérie

Numéro d'article: 11084377

  • LED (rouge/vert) pour les signaux numériques PNP/NPN
  • Teach-in de détecteurs avec le bouton Teach intégré
  • Prise pour la connexion d'alimentation électrique (en option)
ZTEST-ALL.ANALOG
Périphérie

Numéro d'article: 11084376

  • Sortie via l'affichage (V ou mA) ou LED (PNP/NPN)
  • Teach-in de détecteurs avec le bouton Teach intégré
  • Prise pour la connexion d'alimentation électrique (en option)
Accessoires de montage
10151658
Accessoires de montage

Numéro d'article: 10151658

  • Mâchoires en acier inoxydable
  • Pivot sphérique en acier zingué
  • Tôle de montage en acier inoxydable

To the top