• Bild
  • Produktname
  • Baugrösse (Flansch)
  • Wellenart
  • Schrittzahl pro Umdrehung
  • Anzahl der Umdrehungen
  • Schnittstelle

Nach Eigenschaften filtern

Modèle

Axe plein

Hollow shaft

Interface

Connection

Bild Produktname Baugrösse (Flansch) Wellenart Schrittzahl pro Umdrehung Anzahl der Umdrehungen Schnittstelle
GM400 Baugrösse (Flansch)
  • ø58 mm
Wellenart
  • ø10 mm Vollwelle
Schrittzahl pro Umdrehung
  • ≤16384 / 14 Bit
Anzahl der Umdrehungen
  • ≤65536 / 16 Bit
Schnittstelle
  • SSI
  • Inkremental A 90° B (optional)
Anfragen
GM401 Baugrösse (Flansch)
  • ø58 mm
Wellenart
  • ø6 mm Vollwelle
Schrittzahl pro Umdrehung
  • ≤16384 / 14 Bit
Anzahl der Umdrehungen
  • ≤65536 / 16 Bit
Schnittstelle
  • SSI
  • Inkremental A 90° B (optional)
Anfragen
G0M2H Baugrösse (Flansch)
  • ø58 mm
Wellenart
  • ø10...14 mm (durchgehende Hohlwelle)
Schrittzahl pro Umdrehung
  • ≤16384 / 14 Bit
Anzahl der Umdrehungen
  • 4096 / 12 Bit
Schnittstelle
  • SSI
  • Inkremental A 90° B (optional)
Anfragen
GXM2S Baugrösse (Flansch)
  • ø58 mm
Wellenart
  • ø12...15 mm (einseitig offene Hohlwelle)
Schrittzahl pro Umdrehung
  • ≤16384 / 14 Bit
Anzahl der Umdrehungen
  • 4096 / 12 Bit
Schnittstelle
  • SSI
  • Inkremental A 90° B (optional)
Anfragen
GA240 - SSI Baugrösse (Flansch)
  • ø58 mm
Wellenart
  • ø10 mm Vollwelle
Schrittzahl pro Umdrehung
  • ≤16384 / 14 Bit
Schnittstelle
  • SSI
  • Inkremental A 90° B (optional)
Anfragen
GA241 - SSI Baugrösse (Flansch)
  • ø58 mm
Wellenart
  • ø6 mm Vollwelle
Schrittzahl pro Umdrehung
  • ≤16384 / 14 Bit
Schnittstelle
  • SSI
  • Inkremental A 90° B (optional)
Anfragen

Sie haben nicht das gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nach oben