• Bild
  • Produktname
  • Baugrösse (Flansch)
  • Wellenart
  • Schrittzahl pro Umdrehung
  • Anzahl der Umdrehungen
  • Schnittstelle

Nach Eigenschaften filtern

Fonction

Axe plein

Hollow shaft

Interface

Protection EN 60529

Approvals

Bild Produktname Baugrösse (Flansch) Wellenart Schrittzahl pro Umdrehung Anzahl der Umdrehungen Schnittstelle
MAGRES EAM580-B - CANopen® Taille (bride)
  • ø58 mm
Type d’axe
  • ø10...15 mm (non traversant)
Nombre de pas par tour
  • ≤16384 / 14 bits
Nombre de tours
  • ≤262144 / 18 bits
Interface
  • CANopen®
  • CANopen®-Lift
  • CANopen® + incrémentales
Anfragen
MAGRES EAM580-B - EtherCAT Taille (bride)
  • ø58 mm
Type d’axe
  • ø10...15 mm (non traversant)
Nombre de pas par tour
  • ≤16384 / 14 bits
Nombre de tours
  • ≤65536 / 16 bits
Interface
  • EtherCAT
Anfragen
MAGRES EAM580-B - EtherNet/IP Taille (bride)
  • ø58 mm
Type d’axe
  • ø10...15 mm (non traversant)
Nombre de pas par tour
  • ≤16384 / 14 bits
Nombre de tours
  • ≤65536 / 16 bits
Interface
  • EtherNet/IP
Anfragen
MAGRES EAM580-B - PROFINET Taille (bride)
  • ø58 mm
Type d’axe
  • ø10...15 mm (non traversant)
Nombre de pas par tour
  • ≤16384 / 14 bits
Nombre de tours
  • ≤65536 / 16 bits
Interface
  • PROFINET IO
Anfragen
MAGRES EAM580-SC - CANopen® Taille (bride)
  • ø58 mm
Type d’axe
  • ø10 x 20 mm, axe avec méplat
Nombre de pas par tour
  • ≤16384 / 14 bits
Nombre de tours
  • ≤262144 / 18 bits
Interface
  • CANopen®
  • CANopen®-Lift
  • CANopen® + incrémentales
Anfragen
MAGRES EAM580-SC - EtherCAT Taille (bride)
  • ø58 mm
Type d’axe
  • ø10 x 20 mm, axe avec méplat
Nombre de pas par tour
  • ≤16384 / 14 bits
Nombre de tours
  • ≤65536 / 16 bits
Interface
  • EtherCAT
Anfragen
MAGRES EAM580-SC - EtherNet/IP Taille (bride)
  • ø58 mm
Type d’axe
  • ø10 x 20 mm, axe avec méplat
Nombre de pas par tour
  • ≤16384 / 14 bits
Nombre de tours
  • ≤65536 / 16 bits
Interface
  • EtherNet/IP
Anfragen
MAGRES EAM580-SC - PROFINET Taille (bride)
  • ø58 mm
Type d’axe
  • ø10 x 20 mm, axe avec méplat
Nombre de pas par tour
  • ≤16384 / 14 bits
Nombre de tours
  • ≤65536 / 16 bits
Interface
  • PROFINET IO
Anfragen
MAGRES EAM580-SY - CANopen® Taille (bride)
  • ø58 mm
Type d’axe
  • ø6 x 10 mm, axe avec méplat
Nombre de pas par tour
  • ≤16384 / 14 bits
Nombre de tours
  • ≤262144 / 18 bits
Interface
  • CANopen®
  • CANopen®-Lift
  • CANopen® + incrémentales
Anfragen
MAGRES EAM580-SY - EtherCAT Baugrösse (Flansch)
  • ø58 mm
Wellenart
  • ø6 x 10 mm, Vollwelle mit Fläche
Schrittzahl pro Umdrehung
  • ≤16384 / 14 Bit
Anzahl der Umdrehungen
  • ≤65536 / 16 Bit
Schnittstelle
  • EtherCAT
Anfragen
MAGRES EAM580-SY - EtherNet/IP Baugrösse (Flansch)
  • ø58 mm
Wellenart
  • ø6 x 10 mm, Vollwelle mit Fläche
Schrittzahl pro Umdrehung
  • ≤16384 / 14 Bit
Anzahl der Umdrehungen
  • ≤65536 / 16 Bit
Schnittstelle
  • EtherNet/IP
Anfragen
MAGRES EAM580-SY - PROFINET Baugrösse (Flansch)
  • ø58 mm
Wellenart
  • ø6 x 10 mm, Vollwelle mit Fläche
Schrittzahl pro Umdrehung
  • ≤16384 / 14 Bit
Anzahl der Umdrehungen
  • ≤65536 / 16 Bit
Schnittstelle
  • PROFINET IO
Anfragen
MAGRES EAM580-B - SSI Baugrösse (Flansch)
  • ø58 mm
Wellenart
  • ø10...15 mm (einseitig offene Hohlwelle)
Schrittzahl pro Umdrehung
  • ≤16384 / 14 Bit
Anzahl der Umdrehungen
  • ≤262144 / 18 Bit
Schnittstelle
  • SSI
  • SSI + inkremental
Anfragen
MAGRES EAM580-SC - SSI Baugrösse (Flansch)
  • ø58 mm
Wellenart
  • ø10 x 20 mm, Vollwelle mit Fläche
Schrittzahl pro Umdrehung
  • ≤16384 / 14 Bit
Anzahl der Umdrehungen
  • ≤262144 / 18 Bit
Schnittstelle
  • SSI
  • SSI + inkremental
Anfragen
MAGRES EAM580-SY - SSI Baugrösse (Flansch)
  • ø58 mm
Wellenart
  • ø6 x 10 mm, Vollwelle mit Fläche
Schrittzahl pro Umdrehung
  • ≤16384 / 14 Bit
Anzahl der Umdrehungen
  • ≤262144 / 18 Bit
Schnittstelle
  • SSI
  • SSI + inkremental
Anfragen

Sie haben nicht das gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nach oben