Caractéristiques techniques
Caractéristiques électriques
Alimentation
  • 10...30 VDC
Courant de service typ.
  • 35 mA (24 VDC, sans charge)
Temps d'initialisation
  • ≤ 1 s mise sous tension
Interface
  • CANopen®
Fonction
  • Multitour
Nombre de pas par tour
  • 16384 / 14 bits
Nombre de tours
  • 262144 / 18 bits
Précision absolue
  • ±0,15 ° (+20 ±15 °C)
  • ±0,25 ° (-40...+85 °C)
Principe de détection
  • Magnétique
Immunité
  • EN 61000-6-2
  • UN ECE R10
Emission
  • EN 61000-6-4
  • UN ECE R10
MTTFd (ISO 13849)
  • Haute (>100 ans) par voie
  • Utilisation dans les fonctions de sécurité exclusivement basées sur la note d’application et prédiction de fiabilité MTTFd (demande séparée).
Certificat
  • Certification UL/E217823
Caractéristiques mécaniques
Taille (bride)
  • ø58 mm
Type d’axe
  • ø10 x 20 mm, axe avec méplat
Protection EN 60529
  • IP 67 (avec joint)
Vitesse de rotation
  • ≤6000 t/min
Matière
  • Boîtier: acier, peint
  • Bride: aluminium
  • Axe: acier inoxydable
Protection contre la corrosion
  • IEC 60068-2-52 brouilla. salins
  • pour les conditions ambiantes CX (C5-M) selon ISO 12944-2
Température d'utilisation
  • -40...+85 °C (Voir remarques générales)
Humidité relative
  • 95 %
Résistance
  • EN 60068-2-6
  • Vibrations 30 g, 10-2000 Hz
  • EN 60068-2-27
  • Choc 500 g, 1 ms
Poids
  • 250 g
Raccordement
  • Embase mâle M12, 5 points

Logiciel
Logiciel

Téléchargements
Fiche technique
Guide rapide
Instructions du logiciel
Brochures / Catalogues
CAD

Accessoires
Accessoires de montage
The selected altAttribute does not exist! Bras d'appui à ressort

Numéro d'article: 11101893

  • Bras de retenue pour codeurs Ø58 mm avec bride de serrage
  • Optimal pour l'usage des codeurs avec roue de mesure
  • Quasi chaque pression de contact  réglable
  • Nombreuses options de montage
The selected altAttribute does not exist! Equerre de fixation
Pour codeur à bride standard

Numéro d'article: 10125051

  • Plastique renforcé par fibres de verre
  • Excellente résistance à la température et aux produits chimiques
  • Montage isolé électriquement

Au sommet