• Bild
  • Produktname
  • Baugrösse (Flansch)
  • Wellenart
  • Schrittzahl pro Umdrehung
  • Anzahl der Umdrehungen
  • Schnittstelle

Nach Eigenschaften filtern

Fonction

Interface

Certificat

Option

Bild Produktname Baugrösse (Flansch) Wellenart Schrittzahl pro Umdrehung Anzahl der Umdrehungen Schnittstelle
MAGRES redundant EAM580R-SY - CANopen® Taille (bride)
  • ø58 mm
Type d’axe
  • ø6 x 10 mm, axe avec méplat
Nombre de pas par tour
  • ≤16384 / 14 bits
Nombre de tours
  • ≤262144 / 18 bits
Interface
  • CANopen®
Anfragen
MAGRES EAM580R-SY - CANopen®/SAE J1939 Taille (bride)
  • ø58 mm
Type d’axe
  • ø6 x 10 mm, axe avec méplat
Nombre de pas par tour
  • ≤16384 / 14 bits
Nombre de tours
  • ≤262144 / 18 bits
Interface
  • CANopen®
  • SAE J1939
Anfragen
MAGRES EAM580R-SY - Analogique Baugrösse (Flansch)
  • ø58 mm
Wellenart
  • ø6 x 10 mm, axe avec méplat
Schnittstelle
  • Analogique 0...10 V / 0,5...4,5 V / 4...20 mA / Résolution: 12 bits
Anfragen

Sie haben nicht das gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nach oben