• Immagine
  • Nome del prodotto
  • Grandezza (flangia)
  • Tipo di albero
  • Pulses/waves per revolution
  • Output stages

Filtrare per caratteristiche

Taille (bride)

Axe plein

Axe creux

Impulsions/Périodes par tour

Raccordement

Etage de sortie

Protection EN 60529

Certificat

Option

Immagine Nome del prodotto Grandezza (flangia) Tipo di albero Pulses/waves per revolution Output stages
HOG 86E Taille (bride)
  • ø99 mm
Type d’axe
  • ø12...16 mm (non traversant)
  • ø17 mm (axe conique 1:10)
Impulsions/Périodes par tour
  • 500 … 2500
Etage de sortie
  • HTL-P (driver de puissance)
  • TTL/RS422
POG 86E Grandezza (flangia)
  • ø115 mm
Tipo di albero
  • ø11 mm solid shaft
Pulses/waves per revolution
  • 500 … 5000
Output stages
  • HTL-P (power linedriver)
  • TTL/RS422

Non hai trovato quello che cercavi?

In alto