Caractéristiques techniques
Voltage supply
  • 5 VDC ±10 %
  • 9...30 VDC
Consumption w/o load
  • ≤90 mA
Sinewave cycles per revolution
  • 720 … 5000
Phase shift
  • 90 °
Reference signal
  • Zero pulse, width 90°
Sensing method
  • Optical
Output signals
  • K1, K2, K0 + canali invertiti
Output stages
  • SinCos 1 Vpp
Difference of SinCos amplitude
  • ≤20 mV
Harmonics typ.
  • -50 dB
DC offset
  • ≤20 mV
Bandwidth
  • 250 kHz (-3 dB)
Interference immunity
  • EN 61000-6-2
Emitted interference
  • EN 61000-6-3
Approval
  • CE
  • UL approval / E217823
Caractéristiques mécaniques
Taille (bride)
  • ø105 mm
Type d’axe
  • ø16 mm (non traversant)
  • ø17 mm (axe conique 1:10)
Charge
  • ≤250 N axiale
  • ≤400 N radiale
Protection EN 60529
  • IP 66
Vitesse de rotation
  • ≤10000 t/min (mécanique)
Couple en fonctionn. typ.
  • 6 Ncm
Moment d'inertie rotor
  • 180 gcm²
Matière
  • Boîtier: fonte d'aluminium
  • Axe: inox
Température d'utilisation
  • -20...+85 °C
Résistance
  • IEC 60068-2-6
  • Vibrations 20 g, 10-2000 Hz
  • IEC 60068-2-27
  • Choc 300 g, 6 ms
Protection contre la corrosion
  • IEC 60068-2-52 brouilla. salins
  • pour les conditions ambiantes C4 selon ISO 12944-2
Protection contre les explosions
  • II 3 G Ex ec IIC T4 Gc (gaz)
  • II 3 D Ex tc IIIC T135°C Dc (poussière)
  • (seulement avec l'option ATEX)
Raccordement
  • Boîte à bornes
  • Couvercle de bornes
Poids
  • 1,8 kg

Téléchargements
Fiche technique
Instructions d'utilisation
Declaration of conformity

Accessoires
Accessoires de montage
Butoir anti-rotation M6, longueur 67...70 mm

Numéro d'article: 11043628

  • Butoir anti-rotation pour codeur axe traversant
  • Têtes d’articulation dimensions M6 selon DIN ISO 12240-4, série dimensionnelle K
  • Compensation des tolérances de montage sur l’axe d’entraînement en direction axiale
  • Version standard
  • Longueur 67...70 mm
Butoir anti-rotation M6, longueur 120...130 mm (≥71 mm)

Numéro d'article: 11004078

  • Butoir anti-rotation pour codeur axe traversant
  • Têtes d’articulation dimensions M6 selon DIN ISO 12240-4, série dimensionnelle K
  • Compensation des tolérances de montage sur l’axe d’entraînement en direction axiale
  • Version standard
  • Longueur 120...130 mm
  • Raccourcissable à ≥71 mm
Butoir anti-rotation M6, longueur 425...460 mm (≥131 mm)

Numéro d'article: 11002915

  • Butoir anti-rotation pour codeur axe traversant
  • Têtes d’articulation dimensions M6 selon DIN ISO 12240-4, série dimensionnelle K
  • Compensation des tolérances de montage sur l’axe d’entraînement en direction axiale
  • Version standard
  • Longueur 425...460 mm
  • Raccourcissable à ≥131 mm
Butoir anti-rotation M6 isolée, longueur 67...70 mm

Numéro d'article: 11054917

  • Butoir anti-rotation pour codeur axe traversant
  • Têtes d’articulation dimensions M6 selon DIN ISO 12240-4, série dimensionnelle K
  • Compensation des tolérances de montage sur l’axe d’entraînement en direction axiale
  • Version isolée
  • Longueur 67...70 mm
Butoir anti-rotation M6 isolée, longueur 120...130 mm (≥71 mm)

Numéro d'article: 11072795

  • Butoir anti-rotation pour codeur axe traversant
  • Têtes d’articulation dimensions M6 selon DIN ISO 12240-4, série dimensionnelle K
  • Compensation des tolérances de montage sur l’axe d’entraînement en direction axiale
  • Version isolée
  • Longueur 120...130 mm
  • Raccourcissable à ≥71 mm
Butoir anti-rotation M6 isolée, longueur 425...460 mm (≥131 mm)

Numéro d'article: 11082677

  • Butoir anti-rotation pour codeur axe traversant
  • Têtes d’articulation dimensions M6 selon DIN ISO 12240-4, série dimensionnelle K
  • Compensation des tolérances de montage sur l’axe d’entraînement en direction axiale
  • Version isolée
  • Longueur 425...460 mm
  • Raccourcissable à ≥131 mm
Connecteurs et câbles
Câble de détecteur pour codeur HEK 8

Le câble du détecteur HEK 8 conçu pour l'industrie a été prévu pour d'intenses sollicitations.Il ne contient pas d'halogène, résiste à l'abrasion et il est certifié selon UL 20233. Le câble peut être confectionné à la longueur désirée et pourvu de tous les types de connecteurs courants.

Accessoire pour diagnostique
Appareil d'analyse pour codeurs HENQ 1100

Numéro d'article: 11075858

  • Appareil d'analyse pour codeurs
  • Contrôle permanent et affichage des données du codeur (Vitesse, position angulaire, situation de l'impulsion zéro, déphasage, rapport impulsions / pauses, plage de tension etc.)
  • Contrôle permanent des fautes (Elimination des parasites sur les signaux, comparaison valeurs de réféférence et actuelle du nombre de traits, contrôle de quadrature du codage etc.)
  • Messages de fautes individuels
  • Logiciel d'application Windows pour PC pour l'affichage graphique et l'évaluation statique des données de mesure
  • Enregistrement des données de mesure et des messages de fautes
Appareil d'analyse pour codeurs HENQ 1100 B
avec batterie intégrée

Numéro d'article: 11075880

  • Appareil d'analyse pour codeurs
  • Contrôle permanent et affichage des données du codeur (Vitesse, position angulaire, situation de l'impulsion zéro, déphasage, rapport impulsions / pauses, plage de tension etc.)
  • Contrôle permanent des fautes (Elimination des parasites sur les signaux, comparaison valeurs de réféférence et actuelle du nombre de traits, contrôle de quadrature du codage etc.)
  • Messages de fautes individuels
  • Logiciel d'application Windows pour PC pour l'affichage graphique et l'évaluation statique des données de mesure
  • Enregistrement des données de mesure et des messages de fautes

Au sommet