• Immagine
  • Nome del prodotto
  • Grandezza (flangia)
  • Tipo di albero
  • Pulses/waves per revolution
  • Livelli di uscita

Filtrare per caratteristiche

Axe plein

Axe creux

Impulsions/Périodes par tour

Raccordement

Option

Immagine Nome del prodotto Grandezza (flangia) Tipo di albero Pulses/waves per revolution Livelli di uscita
optoPulse ExEIL580-B Taille (bride)
  • ø58 mm
Type d’axe
  • ø8...15 mm (axe creux non traversant)
  • ø9,52 mm (non traversant)
  • ø12,7 mm (non traversant)
Impulsions/Périodes par tour
  • 100 … 5000
Etage de sortie
  • TTL/RS422
  • HTL/Push-pull
optoPulse ExEIL580-SC Taille (bride)
  • ø58 mm
Type d’axe
  • ø10 x 20 mm, axe avec méplat
Impulsions/Périodes par tour
  • 100 … 5000
Etage de sortie
  • TTL/RS422
  • HTL/Push-pull
optoPulse ExEIL580-SY Taille (bride)
  • ø58 mm
Type d’axe
  • ø6 x 10 mm, axe avec méplat
Impulsions/Périodes par tour
  • 100 … 5000
Etage de sortie
  • TTL/RS422
  • HTL/Push-pull
optoPulse ExEIL580-T Grandezza (flangia)
  • ø58 mm
Tipo di albero
  • ø8...15 mm (through hollow shaft)
  • ø9.52 mm (through hollow shaft)
  • ø12.7 mm (through hollow shaft)
Pulses/waves per revolution
  • 100 … 5000
Livelli di uscita
  • TTL/RS422
  • HTL/Push-pull
optoPulse ExEIL580P-B Grandezza (flangia)
  • ø58 mm
Tipo di albero
  • ø8...15 mm (blind hollow shaft)
  • ø9.52 mm (blind hollow shaft)
  • ø12.7 mm (blind hollow shaft)
Pulses/waves per revolution
  • 1 … 65536
Livelli di uscita
  • TTL/RS422
  • HTL/push-pull
optoPulse ExEIL580P-SC Grandezza (flangia)
  • ø58 mm
Tipo di albero
  • ø10 x 20 mm, solid shaft with flat
Pulses/waves per revolution
  • 1 … 65536
Livelli di uscita
  • TTL/RS422
  • HTL/push-pull
optoPulse ExEIL580P-SY Grandezza (flangia)
  • ø58 mm
Tipo di albero
  • ø6 x 10 mm, solid shaft with flat
Pulses/waves per revolution
  • 1 … 65536
Livelli di uscita
  • TTL/RS422
  • HTL/push-pull
optoPulse ExEIL580P-T Grandezza (flangia)
  • ø58 mm
Tipo di albero
  • ø8...15 mm (through hollow shaft)
  • ø9.52 mm (through hollow shaft)
  • ø12.7 mm (through hollow shaft)
Pulses/waves per revolution
  • 1 … 65536
Livelli di uscita
  • TTL/RS422
  • HTL/push-pull

Non hai trovato quello che cercavi?

In alto