• Image
  • Product name
  • Size (flange)
  • Shaft type
  • Range of switching speed
  • Switching outputs

Filter by attributes

Taille (bride)

Axe plein

Axe creux

Plage de vitesses de commutation

Sorties de commutation

Raccordement

Protection EN 60529

Image Product name Size (flange) Shaft type Range of switching speed Switching outputs
ES 90 Taille (bride)
  • ø115 mm
Type d’axe
  • ø11 mm axe
Plage de vitesses de commutation
  • 650...6000 t/min
Sorties de commutation
  • 1 sortie, réglage en vitesse
Inquire
ES 93 Taille (bride)
  • ø115 mm
Type d’axe
  • ø11 mm axe
Plage de vitesses de commutation
  • 200...5000 t/min
Sorties de commutation
  • 3 sorties, réglage en vitesse
Inquire
POG 9 + ESL 90 Taille (bride)
  • ø115 mm
Type d’axe
  • ø11 mm axe
Inquire
POG 9 + ESL 93 Taille (bride)
  • ø115 mm
Type d’axe
  • ø11 mm axe
Inquire
POG 90 + ESL 90 Taille (bride)
  • ø115 mm
Type d’axe
  • ø11 mm axe
Inquire
POG 90 + ESL 93 Taille (bride)
  • ø115 mm
Type d’axe
  • ø11 mm axe
Inquire
HOG 10 + ESL 90 Taille (bride)
  • ø105 mm
Type d’axe
  • ø16...20 mm (non traversant)
  • ø17 mm (axe conique 1:10)
Inquire
HOG 10 + ESL 93 Taille (bride)
  • ø105 mm
Type d’axe
  • ø16...20 mm (non traversant)
  • ø17 mm (axe conique 1:10)
Inquire
POG 10 + ESL 90 Taille (bride)
  • ø115 mm
Type d’axe
  • ø11 mm axe
Inquire
POG 10 + ESL 93 Taille (bride)
  • ø115 mm
Type d’axe
  • ø11 mm axe
Inquire
HOG 11 + ESL 90 Taille (bride)
  • ø105 mm
Type d’axe
  • ø16...20 mm (non traversant)
  • ø17 mm (axe conique 1:10)
Inquire
HOG 11 + ESL 93 Size (flange)
  • ø105 mm
Shaft type
  • ø16...20 mm (blind hollow shaft)
  • ø17 mm (cone shaft 1:10)
Inquire
POG 11 + ESL 90 Size (flange)
  • ø115 mm
Shaft type
  • ø11 mm solid shaft
Inquire
POG 11 + ESL 93 Size (flange)
  • ø115 mm
Shaft type
  • ø11 mm solid shaft
Inquire
TDP 0,2 + ESL 90, TDPZ 0,2 + ESL 90 Size (flange)
  • ø115 mm
Shaft type
  • ø11 mm solid shaft
Inquire
TDP 0,2 + ESL 93, TDPZ 0,2 + ESL 93 Size (flange)
  • ø115 mm
Shaft type
  • ø11 mm solid shaft
Inquire

Did not find what you were looking for?

To the top