• Image
  • Nom de produit
  • Taille (bride)
  • Type d’axe
  • Plage de vitesses de commutation
  • Sorties de commutation

Filtrer les résultats

Taille (bride)

Axe plein

Axe creux

Plage de vitesses de commutation

Sorties de commutation

Raccordement

Protection EN 60529

Image Nom de produit Taille (bride) Type d’axe Plage de vitesses de commutation Sorties de commutation
FS 90 Size (flange)
  • ø115 mm
Shaft type
  • ø11 mm solid shaft
Range of switching speed
  • 850...4500 rpm
Switching outputs
  • 1 output, speed control
Renseigner
HOG 86 + FSL Taille (bride)
  • ø105 mm
Type d’axe
  • ø16 mm (non traversant)
  • ø17 mm (axe conique 1:10)
Renseigner
POG 86 + FSL Taille (bride)
  • ø115 mm
Type d’axe
  • ø11 mm axe
Renseigner
POG 9 + FSL Taille (bride)
  • ø115 mm
Type d’axe
  • ø11 mm axe
Renseigner
POG 90 + FSL Taille (bride)
  • ø115 mm
Type d’axe
  • ø11 mm axe
Renseigner
HOG 10 + FSL Taille (bride)
  • ø105 mm
Type d’axe
  • ø16...20 mm (non traversant)
  • ø17 mm (axe conique 1:10)
Renseigner
POG 10 + FSL Taille (bride)
  • ø115 mm
Type d’axe
  • ø11 mm axe
Renseigner
HOG 11 + FSL Taille (bride)
  • ø105 mm
Type d’axe
  • ø16...20 mm (non traversant)
  • ø17 mm (axe conique 1:10)
Renseigner
POG 11 + FSL Taille (bride)
  • ø115 mm
Type d’axe
  • ø11 mm axe
Renseigner
TDP 0,09 + FSL Taille (bride)
  • ø85 mm
Type d’axe
  • ø6 mm axe
Renseigner
TDP 0,2 + FSL, TDPZ 0,2 + FSL Taille (bride)
  • ø115 mm
Type d’axe
  • ø11 mm axe
Renseigner

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Au sommet