• Image
  • Product name
  • Dimensions W x H x L
  • Number of digits
  • Digit height
  • Display

Filter by attributes

Fonction

Nombre de digits

Hauteur des digits

Image Product name Dimensions W x H x L Number of digits Digit height Display
H 126 Abmessungen B x H x L
  • 40 x 29 x 27,5 mm
Stellenzahl
  • 5-stellig
Ziffernhöhe
  • 4,5 mm
Anzeige
  • Zahlenrolle
Inquire
H 300 Abmessungen B x H x L
  • 69 x 48 x 28 mm
Stellenzahl
  • 6-stellig
Ziffernhöhe
  • 4,5 mm
Anzeige
  • Zahlenrolle
Inquire
H 310 Abmessungen B x H x L
  • 69 x 48 x 28 mm
Stellenzahl
  • 5-stellig
Ziffernhöhe
  • 4,5 mm
Anzeige
  • Zahlenrolle
Inquire
H 400 Abmessungen B x H x L
  • 106 x 64 x 45 mm
Stellenzahl
  • 7-stellig
Ziffernhöhe
  • 7 mm
Anzeige
  • Zahlenrolle
Inquire
H 410 Abmessungen B x H x L
  • 106 x 64 x 45 mm
Stellenzahl
  • 5-stellig
Ziffernhöhe
  • 7 mm
Anzeige
  • Zahlenrolle
Inquire
M 300 Abmessungen B x H x L
  • 69 x 48 x 28 mm
Stellenzahl
  • 6-stellig
Ziffernhöhe
  • 4,5 mm
Anzeige
  • Zahlenrolle
Inquire
M 310 Abmessungen B x H x L
  • 69 x 48 x 28 mm
Stellenzahl
  • 5-stellig
Ziffernhöhe
  • 4,5 mm
Anzeige
  • Zahlenrolle
Inquire
M 310.A Abmessungen B x H x L
  • 69 x 48 x 28 mm
Stellenzahl
  • 5-stellig
Ziffernhöhe
  • 4,5 mm
Anzeige
  • Zahlenrolle
Inquire
M 400 Abmessungen B x H x L
  • 106 x 64 x 45 mm
Stellenzahl
  • 7-stellig
Ziffernhöhe
  • 7 mm
Anzeige
  • Zahlenrolle
Inquire
M 410 Abmessungen B x H x L
  • 106 x 64 x 45 mm
Stellenzahl
  • 5-stellig
Ziffernhöhe
  • 7 mm
Anzeige
  • Zahlenrolle
Inquire
M 410.A Abmessungen B x H x L
  • 106 x 64 x 45 mm
Stellenzahl
  • 5-stellig
Ziffernhöhe
  • 7 mm
Anzeige
  • Zahlenrolle
Inquire
M 411 Abmessungen B x H x L
  • 106 x 64 x 45 mm
Stellenzahl
  • 5-stellig
Ziffernhöhe
  • 7 mm
Anzeige
  • Zahlenrolle
Inquire
T 127 Abmessungen B x H x L
  • 40 x 29 x 27,5 mm
Stellenzahl
  • 4-stellig
Ziffernhöhe
  • 4,5 mm
Anzeige
  • Zahlenrolle
Inquire
U 126 Abmessungen B x H x L
  • 40 x 29 x 27,5 mm
Stellenzahl
  • 5-stellig
Ziffernhöhe
  • 4,5 mm
Anzeige
  • Zahlenrolle
Inquire
U 127 Abmessungen B x H x L
  • 40 x 29 x 27,5 mm
Stellenzahl
  • 5-stellig
Ziffernhöhe
  • 4,5 mm
Anzeige
  • Zahlenrolle
Inquire
U 300 Abmessungen B x H x L
  • 69 x 48 x 28 mm
Stellenzahl
  • 6-stellig
Ziffernhöhe
  • 4,5 mm
Anzeige
  • Zahlenrolle
Inquire
U 310 Dimensions W x H x L
  • 69 x 48 x 28 mm
Number of digits
  • 5-digits
Digit height
  • 4,5 mm
Display
  • Digit roller
Inquire
U 400 Dimensions W x H x L
  • 106 x 64 x 45 mm
Number of digits
  • 7-digits
Digit height
  • 7 mm
Display
  • Digit roller
Inquire
U 401 Dimensions W x H x L
  • 106 x 64 x 45 mm
Number of digits
  • 7-digits
Digit height
  • 7 mm
Display
  • Digit roller
Inquire
U 410 Dimensions W x H x L
  • 106 x 64 x 45 mm
Number of digits
  • 5-digits
Digit height
  • 7 mm
Display
  • Digit roller
Inquire
U 411 Dimensions W x H x L
  • 106 x 64 x 45 mm
Number of digits
  • 5-digits
Digit height
  • 7 mm
Display
  • Digit roller
Inquire

Did not find what you were looking for?

To the top