• Image
  • Nom de produit
  • Groupe de produits
  • Boîtier
  • Portée max.
  • Particularités
  • Disponibilité

Filtrer les résultats

Groupe de produits

Plage de détection

Source lumineuse

Classe laser

Version de raccordement

Circuit de sortie/Interface

Construction

Dimension

Version du boîtier

Fixation

Classe de protection/Autorisations

Caractère réglable

Distance foyer

Forme du faisceau

Type d'objet

Propriétés spéciale

Image Nom de produit Groupe de produits Boîtier Portée max. Particularités Disponibilité
O300.GL-GW1J.72CU/E022

Numéro d'article: 11199070

Groupe de produits
  • Détecteurs réflex avec élimination de l'arrière-plan
  • Faisceau linéaire
Boîtier
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Plastique
Portée max.
  • 30 … 120 mm
Particularités
  • Diode laser rouge, pulsée
  • Push-pull
  • Câble 4-pôles, 2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
O300.GP-GW1J.72CU/E022

Numéro d'article: 11199038

Groupe de produits
  • Détecteurs réflex avec élimination de l'arrière-plan
  • Faisceau linéaire
Boîtier
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Plastique
Portée max.
  • 30 … 120 mm
Particularités
  • LED PinPoint, pulsée
  • Push-pull
  • Câble 4-pôles, 2 m
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
O300.GP-GW1J.72N/E022

Numéro d'article: 11199039

Groupe de produits
  • Détecteurs réflex avec élimination de l'arrière-plan
  • Faisceau linéaire
Boîtier
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Plastique
Portée max.
  • 30 … 120 mm
Particularités
  • LED PinPoint, pulsée
  • Push-pull
  • Connecteur M8 4-pôles
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
O300.GR-GW1T.72CU/E022

Numéro d'article: 11199071

Groupe de produits
  • Détecteurs réflex avec élimination de l'arrière-plan
  • Faisceau linéaire
Boîtier
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Plastique
Portée max.
  • 30 … 180 mm
Particularités
  • Diode lumière rouge, pulsée
  • Push-pull
  • Câble 4-pôles, 2 m
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
O300.GR-GW1T.72N/E022

Numéro d'article: 11199072

Groupe de produits
  • Détecteurs réflex avec élimination de l'arrière-plan
  • Faisceau linéaire
Boîtier
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Plastique
Portée max.
  • 30 … 180 mm
Particularités
  • Diode lumière rouge, pulsée
  • Push-pull
  • Connecteur M8 4-pôles
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
O300.SL-GW1J.72CU/E022

Numéro d'article: 11199074

Groupe de produits
  • Barrières SmartReflect
  • Faisceau linéaire
Boîtier
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Plastique
Portée max.
  • 30 … 120 mm
Particularités
  • Diode laser rouge, pulsée
  • Push-pull
  • Câble 4-pôles, 2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
O300.SL-GW1J.72N/E022

Numéro d'article: 11199075

Groupe de produits
  • Barrières SmartReflect
  • Faisceau linéaire
Boîtier
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Plastique
Portée max.
  • 30 … 120 mm
Particularités
  • Diode laser rouge, pulsée
  • Push-pull
  • Connecteur M8 4-pôles
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
O300.SP-GW1J.72N/E022

Numéro d'article: 11199086

Groupe de produits
  • Barrières SmartReflect
  • Faisceau linéaire
Boîtier
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Plastique
Portée max.
  • 30 … 120 mm
Particularités
  • LED PinPoint, pulsée
  • Push-pull
  • Connecteur M8 4-pôles
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
O200.GL-GW1J.72CV/E022_F060

Numéro d'article: 11230771

Groupe de produits
  • Détecteurs réflex avec élimination de l'arrière-plan
  • Faisceau linéaire
Boîtier
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Plastique
Portée max.
  • 20 … 120 mm
Particularités
  • Diode laser rouge, pulsée
  • Push-pull
  • Manchon lisse (Acier inoxydable)
  • Câble 4-pôles, 2 m
  • -20 … 50 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
O200.GL-GW1J.72CV/E022_F060_H006

Numéro d'article: 11230774

Groupe de produits
  • Détecteurs réflex avec élimination de l'arrière-plan
  • Faisceau linéaire
Boîtier
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Plastique
Portée max.
  • 20 … 120 mm
Particularités
  • Diode laser rouge, pulsée
  • Push-pull
  • Manchon avec filetage M3 (Acier inoxydable)
  • Câble 4-pôles, 2 m
  • -20 … 50 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
O200.GL-GW1J.72NV/E022_F060

Numéro d'article: 11224759

Groupe de produits
  • Détecteurs réflex avec élimination de l'arrière-plan
  • Faisceau linéaire
Boîtier
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Plastique
Portée max.
  • 20 … 120 mm
Particularités
  • Diode laser rouge, pulsée
  • Push-pull
  • Manchon lisse (Acier inoxydable)
  • Con. déporté M8 4-pôles, L=200 mm
  • -20 … 50 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
O200.GL-GW1J.72NV/E022_F060_H006

Numéro d'article: 11230775

Groupe de produits
  • Détecteurs réflex avec élimination de l'arrière-plan
  • Faisceau linéaire
Boîtier
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Plastique
Portée max.
  • 20 … 120 mm
Particularités
  • Diode laser rouge, pulsée
  • Push-pull
  • Manchon avec filetage M3 (Acier inoxydable)
  • Con. déporté M8 4-pôles, L=200 mm
  • -20 … 50 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
O200.GL-NV1T.72CV/E022_F060

Numéro d'article: 11231146

Groupe de produits
  • Détecteurs réflex avec élimination de l'arrière-plan
  • Faisceau linéaire
Boîtier
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Plastique
Portée max.
  • 20 … 120 mm
Particularités
  • Diode laser rouge, pulsée
  • NPN complémenté
  • Manchon lisse (Acier inoxydable)
  • Câble 4-pôles, 2 m
  • -20 … 50 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
O200.GL-NV1T.72CV/E022_F060_H006

Numéro d'article: 11231154

Groupe de produits
  • Détecteurs réflex avec élimination de l'arrière-plan
  • Faisceau linéaire
Boîtier
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Plastique
Portée max.
  • 20 … 120 mm
Particularités
  • Diode laser rouge, pulsée
  • NPN complémenté
  • Manchon avec filetage M3 (Acier inoxydable)
  • Câble 4-pôles, 2 m
  • -20 … 50 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
O200.GL-NV1T.72NV/E022_F060

Numéro d'article: 11231147

Groupe de produits
  • Détecteurs réflex avec élimination de l'arrière-plan
  • Faisceau linéaire
Boîtier
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Plastique
Portée max.
  • 20 … 120 mm
Particularités
  • Diode laser rouge, pulsée
  • NPN complémenté
  • Manchon lisse (Acier inoxydable)
  • Con. déporté M8 4-pôles, L=200 mm
  • -20 … 50 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
O200.GL-NV1T.72NV/E022_F060_H006

Numéro d'article: 11231155

Groupe de produits
  • Détecteurs réflex avec élimination de l'arrière-plan
  • Faisceau linéaire
Boîtier
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Plastique
Portée max.
  • 20 … 120 mm
Particularités
  • Diode laser rouge, pulsée
  • NPN complémenté
  • Manchon avec filetage M3 (Acier inoxydable)
  • Con. déporté M8 4-pôles, L=200 mm
  • -20 … 50 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
O200.GL-PV1T.72CV/E022_F060

Numéro d'article: 11231144

Groupe de produits
  • Détecteurs réflex avec élimination de l'arrière-plan
  • Faisceau linéaire
Boîtier
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Plastique
Portée max.
  • 20 … 120 mm
Particularités
  • Diode laser rouge, pulsée
  • PNP complémenté
  • Manchon lisse (Acier inoxydable)
  • Câble 4-pôles, 2 m
  • -20 … 50 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
O200.GL-PV1T.72CV/E022_F060_H006

Numéro d'article: 11231152

Groupe de produits
  • Détecteurs réflex avec élimination de l'arrière-plan
  • Faisceau linéaire
Boîtier
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Plastique
Portée max.
  • 20 … 120 mm
Particularités
  • Diode laser rouge, pulsée
  • PNP complémenté
  • Manchon avec filetage M3 (Acier inoxydable)
  • Câble 4-pôles, 2 m
  • -20 … 50 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
O200.GL-PV1T.72NV/E022_F060

Numéro d'article: 11231145

Groupe de produits
  • Détecteurs réflex avec élimination de l'arrière-plan
  • Faisceau linéaire
Boîtier
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Plastique
Portée max.
  • 20 … 120 mm
Particularités
  • Diode laser rouge, pulsée
  • PNP complémenté
  • Manchon lisse (Acier inoxydable)
  • Con. déporté M8 4-pôles, L=200 mm
  • -20 … 50 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
O200.GL-PV1T.72NV/E022_F060_H006

Numéro d'article: 11231153

Groupe de produits
  • Détecteurs réflex avec élimination de l'arrière-plan
  • Faisceau linéaire
Boîtier
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Plastique
Portée max.
  • 20 … 120 mm
Particularités
  • Diode laser rouge, pulsée
  • PNP complémenté
  • Manchon avec filetage M3 (Acier inoxydable)
  • Con. déporté M8 4-pôles, L=200 mm
  • -20 … 50 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
O200.GP-GW1J.72CV/E022

Numéro d'article: 11230663

Groupe de produits
  • Détecteurs réflex avec élimination de l'arrière-plan
  • Faisceau linéaire
Boîtier
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Plastique
Portée max.
  • 20 … 120 mm
Particularités
  • LED PinPoint, pulsée
  • Push-pull
  • Manchon lisse (Acier inoxydable)
  • Câble 4-pôles, 2 m
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
O200.GP-GW1J.72CV/E022_H006

Numéro d'article: 11230669

Groupe de produits
  • Détecteurs réflex avec élimination de l'arrière-plan
  • Faisceau linéaire
Boîtier
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Plastique
Portée max.
  • 20 … 120 mm
Particularités
  • LED PinPoint, pulsée
  • Push-pull
  • Manchon avec filetage M3 (Acier inoxydable)
  • Câble 4-pôles, 2 m
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
O200.GP-GW1J.72NV/E022

Numéro d'article: 11223791

Groupe de produits
  • Détecteurs réflex avec élimination de l'arrière-plan
  • Faisceau linéaire
Boîtier
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Plastique
Portée max.
  • 20 … 120 mm
Particularités
  • LED PinPoint, pulsée
  • Push-pull
  • Manchon lisse (Acier inoxydable)
  • Con. déporté M8 4-pôles, L=200 mm
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
O200.GP-GW1J.72NV/E022_H006

Numéro d'article: 11230690

Groupe de produits
  • Détecteurs réflex avec élimination de l'arrière-plan
  • Faisceau linéaire
Boîtier
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Plastique
Portée max.
  • 20 … 120 mm
Particularités
  • LED PinPoint, pulsée
  • Push-pull
  • Manchon avec filetage M3 (Acier inoxydable)
  • Con. déporté M8 4-pôles, L=200 mm
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
O200.GP-NV1T.72CV/E022

Numéro d'article: 11230666

Groupe de produits
  • Détecteurs réflex avec élimination de l'arrière-plan
  • Faisceau linéaire
Boîtier
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Plastique
Portée max.
  • 20 … 120 mm
Particularités
  • LED PinPoint, pulsée
  • NPN complémenté
  • Manchon lisse (Acier inoxydable)
  • Câble 4-pôles, 2 m
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
O200.GP-NV1T.72CV/E022_H006

Numéro d'article: 11230693

Groupe de produits
  • Détecteurs réflex avec élimination de l'arrière-plan
  • Faisceau linéaire
Boîtier
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Plastique
Portée max.
  • 20 … 120 mm
Particularités
  • LED PinPoint, pulsée
  • NPN complémenté
  • Manchon avec filetage M3 (Acier inoxydable)
  • Câble 4-pôles, 2 m
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
O200.GP-NV1T.72NV/E022

Numéro d'article: 11230667

Groupe de produits
  • Détecteurs réflex avec élimination de l'arrière-plan
  • Faisceau linéaire
Boîtier
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Plastique
Portée max.
  • 20 … 120 mm
Particularités
  • LED PinPoint, pulsée
  • NPN complémenté
  • Manchon lisse (Acier inoxydable)
  • Con. déporté M8 4-pôles, L=200 mm
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
O200.GP-NV1T.72NV/E022_H006

Numéro d'article: 11230694

Groupe de produits
  • Détecteurs réflex avec élimination de l'arrière-plan
  • Faisceau linéaire
Boîtier
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Plastique
Portée max.
  • 20 … 120 mm
Particularités
  • LED PinPoint, pulsée
  • NPN complémenté
  • Manchon avec filetage M3 (Acier inoxydable)
  • Con. déporté M8 4-pôles, L=200 mm
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
O200.GP-PV1T.72CV/E022

Numéro d'article: 11230664

Groupe de produits
  • Détecteurs réflex avec élimination de l'arrière-plan
  • Faisceau linéaire
Boîtier
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Plastique
Portée max.
  • 20 … 120 mm
Particularités
  • LED PinPoint, pulsée
  • PNP complémenté
  • Manchon lisse (Acier inoxydable)
  • Câble 4-pôles, 2 m
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
O200.GP-PV1T.72CV/E022_H006

Numéro d'article: 11230691

Groupe de produits
  • Détecteurs réflex avec élimination de l'arrière-plan
  • Faisceau linéaire
Boîtier
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Plastique
Portée max.
  • 20 … 120 mm
Particularités
  • LED PinPoint, pulsée
  • PNP complémenté
  • Manchon avec filetage M3 (Acier inoxydable)
  • Câble 4-pôles, 2 m
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Au sommet