• Image
  • Nom de produit
  • Groupe de produits
  • Boîtier
  • Portée max.
  • Particularités
  • Disponibilité

Filtrer les résultats

Groupe de produits

Plage de détection

Source lumineuse

Classe laser

Version de raccordement

Circuit de sortie/Interface

Construction

Dimension

Version du boîtier

Classe de protection/Autorisations

Caractère réglable

Distance foyer

Forme du faisceau

Propriétés spéciale

Image Nom de produit Groupe de produits Boîtier Portée max. Particularités Disponibilité
O300.SL-GW1J.72CU

Numéro d'article: 11176826

Groupe de produits
  • Barrières SmartReflect
  • figurine
  • Détection d’objet standards
Boîtier
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Plastique
Portée max.
  • 30 … 250 mm
Particularités
  • Diode laser rouge, pulsée
  • Push-pull
  • Câble 4-pôles, 2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
O300.SL-GW1J.72CU/E022

Numéro d'article: 11199074

Groupe de produits
  • Barrières SmartReflect
  • Faisceau linéaire
Boîtier
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Plastique
Portée max.
  • 30 … 120 mm
Particularités
  • Diode laser rouge, pulsée
  • Push-pull
  • Câble 4-pôles, 2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
O300.SL-GW1J.72N

Numéro d'article: 11176827

Groupe de produits
  • Barrières SmartReflect
  • figurine
  • Détection d’objet standards
Boîtier
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Plastique
Portée max.
  • 30 … 250 mm
Particularités
  • Diode laser rouge, pulsée
  • Push-pull
  • Connecteur M8 4-pôles
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
O300.SL-GW1J.72N/E022

Numéro d'article: 11199075

Groupe de produits
  • Barrières SmartReflect
  • Faisceau linéaire
Boîtier
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Plastique
Portée max.
  • 30 … 120 mm
Particularités
  • Diode laser rouge, pulsée
  • Push-pull
  • Connecteur M8 4-pôles
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
O300.SL-NV1T.72CU

Numéro d'article: 11179003

Groupe de produits
  • Barrières SmartReflect
  • figurine
  • Détection d’objet standards
Boîtier
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Plastique
Portée max.
  • 30 … 250 mm
Particularités
  • Diode laser rouge, pulsée
  • NPN complémenté
  • Câble 4-pôles, 2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
O300.SL-NV1T.72N

Numéro d'article: 11179004

Groupe de produits
  • Barrières SmartReflect
  • figurine
  • Détection d’objet standards
Boîtier
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Plastique
Portée max.
  • 30 … 250 mm
Particularités
  • Diode laser rouge, pulsée
  • NPN complémenté
  • Connecteur M8 4-pôles
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
O300.SL-PV1T.72CU

Numéro d'article: 11179005

Groupe de produits
  • Barrières SmartReflect
  • figurine
  • Détection d’objet standards
Boîtier
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Plastique
Portée max.
  • 30 … 250 mm
Particularités
  • Diode laser rouge, pulsée
  • PNP complémenté
  • Câble 4-pôles, 2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
O300.SL-PV1T.72N

Numéro d'article: 11179006

Groupe de produits
  • Barrières SmartReflect
  • figurine
  • Détection d’objet standards
Boîtier
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Plastique
Portée max.
  • 30 … 250 mm
Particularités
  • Diode laser rouge, pulsée
  • PNP complémenté
  • Connecteur M8 4-pôles
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
O300H.SL-GW1J.PVCV

Numéro d'article: 11179007

Groupe de produits
  • Barrières SmartReflect
  • hygiene
  • Détection d’objet standards
Boîtier
  • 16,5 mm x 34,6 mm
  • Acier inoxydable
  • Design hygiénique
Portée max.
  • 30 … 250 mm
Particularités
  • Diode laser rouge, pulsée
  • Push-pull
  • Câble 4-pôles, 2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
O300H.SL-GW1J.PVNV

Numéro d'article: 11179008

Groupe de produits
  • Barrières SmartReflect
  • hygiene
  • Détection d’objet standards
Boîtier
  • 16,5 mm x 34,6 mm
  • Acier inoxydable
  • Design hygiénique
Portée max.
  • 30 … 250 mm
Particularités
  • Diode laser rouge, pulsée
  • Push-pull
  • Connecteur déporté M8, L=200 mm
  • -10 … 60 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
O300W.SL-GW1J.PVN

Numéro d'article: 11179009

Groupe de produits
  • Barrières SmartReflect
  • washdown
  • Détection d’objet standards
Boîtier
  • 16,5 mm x 34,7 mm
  • Acier inoxydable
  • Design washdown
Portée max.
  • 30 … 250 mm
Particularités
  • Diode laser rouge, pulsée
  • Push-pull
  • Connecteur M8 4-pôles
  • -10 … 60 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
OPDM 12N5101/S35A

Numéro d'article: 10132221

Groupe de produits
  • Barrières réflex
  • figurine
  • Optique à une seule lentille
Boîtier
  • 12,4 mm x 35 mm
  • métallique
Portée max.
  • 7 m
Particularités
  • Diode laser rouge, pulsée
  • NPN
  • Connecteur M8 4-pôles
  • -10 … 50 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
OPDM 12P5101

Numéro d'article: 10132218

Groupe de produits
  • Barrières réflex
  • figurine
  • Optique à une seule lentille
Boîtier
  • 12,4 mm x 35 mm
  • métallique
Portée max.
  • 7 m
Particularités
  • Diode laser rouge, pulsée
  • PNP
  • Câble 4-pôles, 2 m
  • -10 … 50 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
OPDM 12P5101/S35A

Numéro d'article: 10132220

Groupe de produits
  • Barrières réflex
  • figurine
  • Optique à une seule lentille
Boîtier
  • 12,4 mm x 35 mm
  • métallique
Portée max.
  • 7 m
Particularités
  • Diode laser rouge, pulsée
  • PNP
  • Connecteur M8 4-pôles
  • -10 … 50 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
OPDM 16P5102

Numéro d'article: 10239621

Groupe de produits
  • Barrières réflex
  • standard
Boîtier
  • 15,4 mm x 50 mm
  • métallique
Portée max.
  • 11 m
Particularités
  • Diode laser rouge, pulsée
  • PNP
  • Câble 4-pôles, 2 m
  • -10 … 50 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
OPDM 16P5102/S14

Numéro d'article: 10239618

Groupe de produits
  • Barrières réflex
  • standard
Boîtier
  • 15,4 mm x 50 mm
  • métallique
Portée max.
  • 11 m
Particularités
  • Diode laser rouge, pulsée
  • PNP
  • Connecteur M12 4-pôles
  • -10 … 50 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Au sommet