• Image
  • Nom de produit
  • Groupe de produits
  • Boîtier
  • Portée max.
  • Particularités
  • Disponibilité

Filtrer les résultats

Groupe de produits

Plage de détection

Source lumineuse

Classe laser

Version de raccordement

Circuit de sortie/Interface

Construction

Dimension

Version du boîtier

Fixation

Classe de protection/Autorisations

Taille de l'objet

Caractère réglable

Distance foyer

Forme du faisceau

Type d'objet

Propriétés spéciale

Image Nom de produit Groupe de produits Boîtier Portée max. Particularités Disponibilité
O200.GP-GW1J.72CV

Numéro d'article: 11210521

Groupe de produits
  • Détecteurs réflex avec élimination de l'arrière-plan
  • figurine
Boîtier
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Plastique
Portée max.
  • 20 … 120 mm
Particularités
  • LED PinPoint, pulsée
  • Push-pull
  • Manchon lisse (Acier inoxydable)
  • Câble 4-pôles, 2 m
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
O200.GP-GW1J.72CV/H006

Numéro d'article: 11210572

Groupe de produits
  • Détecteurs réflex avec élimination de l'arrière-plan
  • figurine
Boîtier
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Plastique
Portée max.
  • 20 … 120 mm
Particularités
  • LED PinPoint, pulsée
  • Push-pull
  • Manchon avec filetage M3 (Acier inoxydable)
  • Câble 4-pôles, 2 m
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
O200.GP-GW1J.72NV

Numéro d'article: 11208513

Groupe de produits
  • Détecteurs réflex avec élimination de l'arrière-plan
  • figurine
Boîtier
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Plastique
Portée max.
  • 20 … 120 mm
Particularités
  • LED PinPoint, pulsée
  • Push-pull
  • Manchon lisse (Acier inoxydable)
  • Con. déporté M8 4-pôles, L=200 mm
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
O200.GP-GW1J.72NV/H006

Numéro d'article: 11212696

Groupe de produits
  • Détecteurs réflex avec élimination de l'arrière-plan
  • figurine
Boîtier
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Plastique
Portée max.
  • 20 … 120 mm
Particularités
  • LED PinPoint, pulsée
  • Push-pull
  • Manchon avec filetage M3 (Acier inoxydable)
  • Con. déporté M8 4-pôles, L=200 mm
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
O200.GP-NV1T.72CV

Numéro d'article: 11212612

Groupe de produits
  • Détecteurs réflex avec élimination de l'arrière-plan
  • figurine
Boîtier
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Plastique
Portée max.
  • 20 … 120 mm
Particularités
  • LED PinPoint, pulsée
  • NPN complémenté
  • Manchon lisse (Acier inoxydable)
  • Câble 4-pôles, 2 m
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
O200.GP-NV1T.72CV/H006

Numéro d'article: 11212652

Groupe de produits
  • Détecteurs réflex avec élimination de l'arrière-plan
  • figurine
Boîtier
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Plastique
Portée max.
  • 20 … 120 mm
Particularités
  • LED PinPoint, pulsée
  • NPN complémenté
  • Manchon avec filetage M3 (Acier inoxydable)
  • Câble 4-pôles, 2 m
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
O200.GP-NV1T.72CV/H006_T003

Numéro d'article: 11210973

Groupe de produits
  • Détecteurs réflex avec élimination de l'arrière-plan
  • figurine
Boîtier
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Plastique
Portée max.
  • 20 … 120 mm
Particularités
  • LED PinPoint, pulsée
  • NPN complémenté
  • Manchon avec filetage M3 (Acier inoxydable)
  • Câble 4-pôles, 2 m
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
O200.GP-NV1T.72NV

Numéro d'article: 11212614

Groupe de produits
  • Détecteurs réflex avec élimination de l'arrière-plan
  • figurine
Boîtier
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Plastique
Portée max.
  • 20 … 120 mm
Particularités
  • LED PinPoint, pulsée
  • NPN complémenté
  • Manchon lisse (Acier inoxydable)
  • Con. déporté M8 4-pôles, L=200 mm
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
O200.GP-NV1T.72NV/H006

Numéro d'article: 11212653

Groupe de produits
  • Détecteurs réflex avec élimination de l'arrière-plan
  • figurine
Boîtier
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Plastique
Portée max.
  • 20 … 120 mm
Particularités
  • LED PinPoint, pulsée
  • NPN complémenté
  • Manchon avec filetage M3 (Acier inoxydable)
  • Con. déporté M8 4-pôles, L=200 mm
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
O200.GP-NV1T.72NV/H006_T003

Numéro d'article: 11212666

Groupe de produits
  • Détecteurs réflex avec élimination de l'arrière-plan
  • figurine
Boîtier
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Plastique
Portée max.
  • 20 … 120 mm
Particularités
  • LED PinPoint, pulsée
  • NPN complémenté
  • Manchon avec filetage M3 (Acier inoxydable)
  • Con. déporté M8 4-pôles, L=200 mm
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
O200.GP-PV1T.72CV

Numéro d'article: 11210524

Groupe de produits
  • Détecteurs réflex avec élimination de l'arrière-plan
  • figurine
Boîtier
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Plastique
Portée max.
  • 20 … 120 mm
Particularités
  • LED PinPoint, pulsée
  • PNP complémenté
  • Manchon lisse (Acier inoxydable)
  • Câble 4-pôles, 2 m
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
O200.GP-PV1T.72CV/H006

Numéro d'article: 11212650

Groupe de produits
  • Détecteurs réflex avec élimination de l'arrière-plan
  • figurine
Boîtier
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Plastique
Portée max.
  • 20 … 120 mm
Particularités
  • LED PinPoint, pulsée
  • PNP complémenté
  • Manchon avec filetage M3 (Acier inoxydable)
  • Câble 4-pôles, 2 m
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
O200.GP-PV1T.72CV/H006_T003

Numéro d'article: 11210975

Groupe de produits
  • Détecteurs réflex avec élimination de l'arrière-plan
  • figurine
Boîtier
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Plastique
Portée max.
  • 20 … 120 mm
Particularités
  • LED PinPoint, pulsée
  • PNP complémenté
  • Manchon avec filetage M3 (Acier inoxydable)
  • Câble 4-pôles, 2 m
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
O200.GP-PV1T.72NV

Numéro d'article: 11210549

Groupe de produits
  • Détecteurs réflex avec élimination de l'arrière-plan
  • figurine
Boîtier
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Plastique
Portée max.
  • 20 … 120 mm
Particularités
  • LED PinPoint, pulsée
  • PNP complémenté
  • Manchon lisse (Acier inoxydable)
  • Con. déporté M8 4-pôles, L=200 mm
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
O200.GP-PV1T.72NV/H006

Numéro d'article: 11212651

Groupe de produits
  • Détecteurs réflex avec élimination de l'arrière-plan
  • figurine
Boîtier
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Plastique
Portée max.
  • 20 … 120 mm
Particularités
  • LED PinPoint, pulsée
  • PNP complémenté
  • Manchon avec filetage M3 (Acier inoxydable)
  • Con. déporté M8 4-pôles, L=200 mm
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
O200.GP-PV1T.72NV/H006_T003

Numéro d'article: 11212668

Groupe de produits
  • Détecteurs réflex avec élimination de l'arrière-plan
  • figurine
Boîtier
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Plastique
Portée max.
  • 20 … 120 mm
Particularités
  • LED PinPoint, pulsée
  • PNP complémenté
  • Manchon avec filetage M3 (Acier inoxydable)
  • Con. déporté M8 4-pôles, L=200 mm
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
O200.SP-GW1J.72CV

Numéro d'article: 11210554

Groupe de produits
  • Barrières SmartReflect
  • figurine
  • Détection d’objet standards
Boîtier
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Plastique
Portée max.
  • 25 … 180 mm
Particularités
  • LED PinPoint, pulsée
  • Push-pull
  • Manchon lisse (Acier inoxydable)
  • Câble 4-pôles, 2 m
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
O200.SP-GW1J.72CV/H006

Numéro d'article: 11210573

Groupe de produits
  • Barrières SmartReflect
  • figurine
  • Détection d’objet standards
Boîtier
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Plastique
Portée max.
  • 25 … 180 mm
Particularités
  • LED PinPoint, pulsée
  • Push-pull
  • Manchon avec filetage M3 (Acier inoxydable)
  • Câble 4-pôles, 2 m
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
O200.SP-GW1J.72NV

Numéro d'article: 11210276

Groupe de produits
  • Barrières SmartReflect
  • figurine
  • Détection d’objet standards
Boîtier
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Plastique
Portée max.
  • 25 … 180 mm
Particularités
  • LED PinPoint, pulsée
  • Push-pull
  • Manchon lisse (Acier inoxydable)
  • Con. déporté M8 4-pôles, L=200 mm
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
O200.SP-GW1J.72NV/H006

Numéro d'article: 11212658

Groupe de produits
  • Barrières SmartReflect
  • figurine
  • Détection d’objet standards
Boîtier
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Plastique
Portée max.
  • 25 … 180 mm
Particularités
  • LED PinPoint, pulsée
  • Push-pull
  • Manchon avec filetage M3 (Acier inoxydable)
  • Con. déporté M8 4-pôles, L=200 mm
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
O200.SP-NV1T.72CV

Numéro d'article: 11212626

Groupe de produits
  • Barrières SmartReflect
  • figurine
  • Détection d’objet standards
Boîtier
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Plastique
Portée max.
  • 25 … 180 mm
Particularités
  • LED PinPoint, pulsée
  • NPN complémenté
  • Manchon lisse (Acier inoxydable)
  • Câble 4-pôles, 2 m
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
O200.SP-NV1T.72CV/H006

Numéro d'article: 11212661

Groupe de produits
  • Barrières SmartReflect
  • figurine
  • Détection d’objet standards
Boîtier
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Plastique
Portée max.
  • 25 … 180 mm
Particularités
  • LED PinPoint, pulsée
  • NPN complémenté
  • Manchon avec filetage M3 (Acier inoxydable)
  • Câble 4-pôles, 2 m
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
O200.SP-NV1T.72CV/H006_T003

Numéro d'article: 11210972

Groupe de produits
  • Barrières SmartReflect
  • figurine
  • Détection d’objet standards
Boîtier
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Plastique
Portée max.
  • 25 … 180 mm
Particularités
  • LED PinPoint, pulsée
  • NPN complémenté
  • Manchon avec filetage M3 (Acier inoxydable)
  • Câble 4-pôles, 2 m
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
O200.SP-NV1T.72NV

Numéro d'article: 11210556

Groupe de produits
  • Barrières SmartReflect
  • figurine
  • Détection d’objet standards
Boîtier
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Plastique
Portée max.
  • 25 … 180 mm
Particularités
  • LED PinPoint, pulsée
  • NPN complémenté
  • Manchon lisse (Acier inoxydable)
  • Con. déporté M8 4-pôles, L=200 mm
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
O200.SP-NV1T.72NV/H006

Numéro d'article: 11212662

Groupe de produits
  • Barrières SmartReflect
  • figurine
  • Détection d’objet standards
Boîtier
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Plastique
Portée max.
  • 25 … 180 mm
Particularités
  • LED PinPoint, pulsée
  • NPN complémenté
  • Manchon avec filetage M3 (Acier inoxydable)
  • Con. déporté M8 4-pôles, L=200 mm
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
O200.SP-NV1T.72NV/H006_T003

Numéro d'article: 11212663

Groupe de produits
  • Barrières SmartReflect
  • figurine
  • Détection d’objet standards
Boîtier
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Plastique
Portée max.
  • 25 … 180 mm
Particularités
  • LED PinPoint, pulsée
  • NPN complémenté
  • Manchon avec filetage M3 (Acier inoxydable)
  • Con. déporté M8 4-pôles, L=200 mm
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
O200.SP-PV1T.72CV

Numéro d'article: 11212625

Groupe de produits
  • Barrières SmartReflect
  • figurine
  • Détection d’objet standards
Boîtier
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Plastique
Portée max.
  • 25 … 180 mm
Particularités
  • LED PinPoint, pulsée
  • PNP complémenté
  • Manchon lisse (Acier inoxydable)
  • Câble 4-pôles, 2 m
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
O200.SP-PV1T.72CV/H006

Numéro d'article: 11212659

Groupe de produits
  • Barrières SmartReflect
  • figurine
  • Détection d’objet standards
Boîtier
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Plastique
Portée max.
  • 25 … 180 mm
Particularités
  • LED PinPoint, pulsée
  • PNP complémenté
  • Manchon avec filetage M3 (Acier inoxydable)
  • Câble 4-pôles, 2 m
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
O200.SP-PV1T.72CV/H006_T003

Numéro d'article: 11210974

Groupe de produits
  • Barrières SmartReflect
  • figurine
  • Détection d’objet standards
Boîtier
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Plastique
Portée max.
  • 25 … 180 mm
Particularités
  • LED PinPoint, pulsée
  • PNP complémenté
  • Manchon avec filetage M3 (Acier inoxydable)
  • Câble 4-pôles, 2 m
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
O200.SP-PV1T.72NV

Numéro d'article: 11210555

Groupe de produits
  • Barrières SmartReflect
  • figurine
  • Détection d’objet standards
Boîtier
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Plastique
Portée max.
  • 25 … 180 mm
Particularités
  • LED PinPoint, pulsée
  • PNP complémenté
  • Manchon lisse (Acier inoxydable)
  • Con. déporté M8 4-pôles, L=200 mm
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Au sommet