• Image
  • Nom de produit
  • Groupe de produits
  • Boîtier
  • Portée max.
  • Particularités
  • Disponibilité

Filtrer les résultats

Groupe de produits

Plage de détection

Source lumineuse

Classe laser

Version de raccordement

Circuit de sortie/Interface

Construction

Dimension

Version du boîtier

Classe de protection/Autorisations

Caractère réglable

Distance foyer

Forme du faisceau

Propriétés spéciale

Image Nom de produit Groupe de produits Boîtier Portée max. Particularités Disponibilité
O500.SP.T-GW1J.72CU/B005

Numéro d'article: 11136920

Groupe de produits
  • Barrières SmartReflect
  • détection transparente
  • Détection d’objet transparent
Boîtier
  • 18 mm x 45 mm
  • Plastique
Portée max.
  • 60 … 1000 mm
Particularités
  • LED PinPoint, pulsée
  • Push-pull
  • Câble 4-pôles, 2 m
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
O500.SP.T-GW1J.72O/B005

Numéro d'article: 11136921

Groupe de produits
  • Barrières SmartReflect
  • détection transparente
  • Détection d’objet transparent
Boîtier
  • 18 mm x 45 mm
  • Plastique
Portée max.
  • 60 … 1000 mm
Particularités
  • LED PinPoint, pulsée
  • Push-pull
  • Connecteur M12 4-pôles
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
O500H.SP.T-GW1J.PVCV/B005

Numéro d'article: 11136929

Groupe de produits
  • Barrières SmartReflect
  • hygiene
  • Détection d’objet transparent
Boîtier
  • 20,2 mm x 47,7 mm
  • Acier inoxydable
  • Design hygiénique
Portée max.
  • 60 … 1000 mm
Particularités
  • LED PinPoint, pulsée
  • Push-pull
  • Câble 4-pôles, 2 m
  • -25 … 60 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
O500H.SP.T-GW1J.PVOV/B005

Numéro d'article: 11136930

Groupe de produits
  • Barrières SmartReflect
  • hygiene
  • Détection d’objet transparent
Boîtier
  • 20,2 mm x 47,7 mm
  • Acier inoxydable
  • Design hygiénique
Portée max.
  • 60 … 1000 mm
Particularités
  • LED PinPoint, pulsée
  • Push-pull
  • Connecteur déporté M12, L=300 mm
  • -25 … 60 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
O500W.SP.T-GW1J.PVO/B005

Numéro d'article: 11136924

Groupe de produits
  • Barrières SmartReflect
  • washdown
  • Détection d’objet transparent
Boîtier
  • 20,2 mm x 47,2 mm
  • Acier inoxydable
  • Design washdown
Portée max.
  • 60 … 1000 mm
Particularités
  • LED PinPoint, pulsée
  • Push-pull
  • Connecteur M12 4-pôles
  • -25 … 60 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
OT500.SL-GDGQJ.72F

Numéro d'article: 11240054

Groupe de produits
  • Barrières SmartReflect
  • pour des portées plus longues
  • Time of Flight
Boîtier
  • 18 mm x 45 mm
  • Plastique
Portée max.
  • 500 … 2500 mm
Particularités
  • Diode laser rouge, pulsée
  • Push-pull / IO-Link
  • Push-pull
  • Connecteur M12 5-pôles
  • -20 … 50 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
O500W.SP-GW1J.PVO/H002_B005

Numéro d'article: 11137003

Groupe de produits
  • Barrières SmartReflect
  • washdown
  • Détection d’objet standards
Boîtier
  • 20,2 mm x 47,9 mm
  • Acier inoxydable
  • Design washdown
Portée max.
  • 60 … 1200 mm
Particularités
  • LED PinPoint, pulsée
  • Push-pull
  • Connecteur M12 4-pôles
  • -25 … 60 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
OHDK 25G6911

Numéro d'article: 11079949

Groupe de produits
  • Détecteurs réflex avec élimination de l'arrière-plan
  • standard
Boîtier
  • 23,4 mm x 63 mm
  • Plastique
Portée max.
  • 100 … 1750 mm
Particularités
  • Diode laser rouge, pulsée
  • Push-pull
  • Câble, L=2 m
  • 50 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
OHDK 25G6911/S14

Numéro d'article: 11079990

Groupe de produits
  • Détecteurs réflex avec élimination de l'arrière-plan
  • standard
Boîtier
  • 23,4 mm x 63 mm
  • Plastique
Portée max.
  • 100 … 1750 mm
Particularités
  • Diode laser rouge, pulsée
  • Push-pull
  • Connecteur M12 5-pôles
  • 50 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
OHDK 25G6912

Numéro d'article: 11079991

Groupe de produits
  • Détecteurs réflex avec élimination de l'arrière-plan
  • standard
Boîtier
  • 23,4 mm x 63 mm
  • Plastique
Portée max.
  • 100 … 1750 mm
Particularités
  • Diode laser rouge, pulsée
  • Push-pull
  • Câble, L=2 m
  • 50 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
OHDK 25G6912/S14C

Numéro d'article: 11079992

Groupe de produits
  • Détecteurs réflex avec élimination de l'arrière-plan
  • standard
Boîtier
  • 23,4 mm x 63 mm
  • Plastique
Portée max.
  • 100 … 1750 mm
Particularités
  • Diode laser rouge, pulsée
  • Push-pull
  • Connecteur M12 5-pôles
  • 50 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
ONDK 25G6911

Numéro d'article: 11079993

Groupe de produits
  • Barrières SmartReflect
  • pour des portées plus longues
  • Détection d’objet standards
Boîtier
  • 23,4 mm x 63 mm
  • Plastique
Portée max.
  • 100 … 1900 mm
Particularités
  • Diode laser rouge, pulsée
  • Push-pull
  • Câble, L=2 m
  • 50 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
ONDK 25G6911/S14

Numéro d'article: 11079994

Groupe de produits
  • Barrières SmartReflect
  • pour des portées plus longues
  • Détection d’objet standards
Boîtier
  • 23,4 mm x 63 mm
  • Plastique
Portée max.
  • 100 … 1900 mm
Particularités
  • Diode laser rouge, pulsée
  • Push-pull
  • Connecteur M12 5-pôles
  • 50 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
OT300.DL-UBZZB.72CU

Numéro d'article: 11240056

Groupe de produits
  • Détecteurs de mesure de distances
  • figurine
  • Time of Flight
Boîtier
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Plastique
Portée max.
  • 100 … 1800 mm
Particularités
  • Diode laser rouge, pulsée
  • Analogique 0 ... 10 VDC
  • Câble 4-pôles, 2 m
  • -20 … 50 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
OT300.DL-UBZZB.72N

Numéro d'article: 11240055

Groupe de produits
  • Détecteurs de mesure de distances
  • figurine
  • Time of Flight
Boîtier
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Plastique
Portée max.
  • 100 … 1800 mm
Particularités
  • Diode laser rouge, pulsée
  • Analogique 0 ... 10 VDC
  • Connecteur M8 4-pôles
  • -20 … 50 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
OT300.GL-GLZZJ.72CU

Numéro d'article: 11240058

Groupe de produits
  • Détecteurs réflex avec élimination de l'arrière-plan
  • figurine
  • Time of Flight
Boîtier
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Plastique
Portée max.
  • 100 … 1800 mm
Particularités
  • Diode laser rouge, pulsée
  • Push-pull / IO-Link
  • Câble 4-pôles, 2 m
  • -20 … 50 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
OT300.GL-GLZZJ.72N

Numéro d'article: 11240057

Groupe de produits
  • Détecteurs réflex avec élimination de l'arrière-plan
  • figurine
  • Time of Flight
Boîtier
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Plastique
Portée max.
  • 100 … 1800 mm
Particularités
  • Diode laser rouge, pulsée
  • Push-pull / IO-Link
  • Connecteur M8 4-pôles
  • -20 … 50 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
OT300.GL-NLNVT.72CU

Numéro d'article: 11250343

Groupe de produits
  • Détecteurs réflex avec élimination de l'arrière-plan
  • figurine
  • Time of Flight
Boîtier
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Plastique
Portée max.
  • 100 … 1800 mm
Particularités
  • Diode laser rouge, pulsée
  • NPN
  • Câble 4-pôles, 2 m
  • -20 … 50 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
OT300.GL-NLNVT.72N

Numéro d'article: 11250342

Groupe de produits
  • Détecteurs réflex avec élimination de l'arrière-plan
  • figurine
  • Time of Flight
Boîtier
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Plastique
Portée max.
  • 100 … 1800 mm
Particularités
  • Diode laser rouge, pulsée
  • NPN
  • Connecteur M8 4-pôles
  • -20 … 50 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
OT300.GL-PLPVT.72CU

Numéro d'article: 11250341

Groupe de produits
  • Détecteurs réflex avec élimination de l'arrière-plan
  • figurine
  • Time of Flight
Boîtier
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Plastique
Portée max.
  • 100 … 1800 mm
Particularités
  • Diode laser rouge, pulsée
  • PNP
  • Câble 4-pôles, 2 m
  • -20 … 50 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
OT300.GL-PLPVT.72N

Numéro d'article: 11250340

Groupe de produits
  • Détecteurs réflex avec élimination de l'arrière-plan
  • figurine
  • Time of Flight
Boîtier
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Plastique
Portée max.
  • 100 … 1800 mm
Particularités
  • Diode laser rouge, pulsée
  • PNP
  • Connecteur M8 4-pôles
  • -20 … 50 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
OT300.SL-GDZZJ.72CU

Numéro d'article: 11240070

Groupe de produits
  • Barrières SmartReflect
  • figurine
  • Time of Flight
Boîtier
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Plastique
Portée max.
  • 400 mm … 1800 mm
Particularités
  • Diode laser rouge, pulsée
  • Push-pull / IO-Link
  • Câble 4-pôles, 2 m
  • -20 … 50 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
OT300.SL-GDZZJ.72N

Numéro d'article: 11240059

Groupe de produits
  • Barrières SmartReflect
  • figurine
  • Time of Flight
Boîtier
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Plastique
Portée max.
  • 400 mm … 1800 mm
Particularités
  • Diode laser rouge, pulsée
  • Push-pull / IO-Link
  • Connecteur M8 4-pôles
  • -20 … 50 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
OT300.SL-NDNVT.72CU

Numéro d'article: 11250347

Groupe de produits
  • Barrières SmartReflect
  • figurine
  • Time of Flight
Boîtier
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Plastique
Portée max.
  • 400 mm … 1800 mm
Particularités
  • Diode laser rouge, pulsée
  • NPN
  • Connecteur M8 4-pôles
  • -20 … 50 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
OT300.SL-NDNVT.72N

Numéro d'article: 11250346

Groupe de produits
  • Barrières SmartReflect
  • figurine
  • Time of Flight
Boîtier
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Plastique
Portée max.
  • 400 mm … 1800 mm
Particularités
  • Diode laser rouge, pulsée
  • NPN
  • Connecteur M8 4-pôles
  • -20 … 50 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
OT300.SL-PDPVT.72CU

Numéro d'article: 11250345

Groupe de produits
  • Barrières SmartReflect
  • figurine
  • Time of Flight
Boîtier
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Plastique
Portée max.
  • 400 mm … 1800 mm
Particularités
  • Diode laser rouge, pulsée
  • PNP
  • Câble 4-pôles, 2 m
  • -20 … 50 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
OT300.SL-PDPVT.72N

Numéro d'article: 11250344

Groupe de produits
  • Barrières SmartReflect
  • figurine
  • Time of Flight
Boîtier
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Plastique
Portée max.
  • 400 mm … 1800 mm
Particularités
  • Diode laser rouge, pulsée
  • PNP
  • Connecteur M8 4-pôles
  • -20 … 50 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
OT500.DL-GLIAJ.72F

Numéro d'article: 11240053

Groupe de produits
  • Détecteurs de mesure de distances
  • Time of Flight
Boîtier
  • 18 mm x 45 mm
  • Plastique
Portée max.
  • 150 … 2500 mm
Particularités
  • Diode laser rouge, pulsée
  • Analogique 4 ... 20 mA
  • Push-pull / IO-Link
  • Connecteur M12 5-pôles
  • -20 … 50 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
OT500.DL-GLUBJ.72F

Numéro d'article: 11235554

Groupe de produits
  • Détecteurs de mesure de distances
  • Time of Flight
Boîtier
  • 18 mm x 45 mm
  • Plastique
Portée max.
  • 150 … 2500 mm
Particularités
  • Diode laser rouge, pulsée
  • Analogique 0 ... 10 VDC
  • Push-pull / IO-Link
  • Connecteur M12 5-pôles
  • -20 … 50 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
OT500.GL-GLGLJ.72F

Numéro d'article: 11235685

Groupe de produits
  • Détecteurs réflex avec élimination de l'arrière-plan
  • Time of Flight
Boîtier
  • 18 mm x 45 mm
  • Plastique
Portée max.
  • 150 … 2500 mm
Particularités
  • Diode laser rouge, pulsée
  • Push-pull / IO-Link
  • Push-pull
  • Connecteur M12 5-pôles
  • -20 … 50 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Au sommet