• Image
  • Nom de produit
  • Groupe de produits
  • Boîtier
  • Portée max.
  • Particularités
  • Disponibilité

Filtrer les résultats

Groupe de produits

Plage de détection

Source lumineuse

Classe laser

Version de raccordement

Circuit de sortie/Interface

Construction

Dimension

Version du boîtier

Fixation

Classe de protection/Autorisations

Taille de l'objet

Caractère réglable

Distance foyer

Forme du faisceau

Type d'objet

Propriétés spéciale

Image Nom de produit Groupe de produits Boîtier Portée max. Particularités Disponibilité
O200.GR.F-GW1J.72CV/E026

Numéro d'article: 11210545

Groupe de produits
  • Détecteurs réflex avec élimination de l'arrière-plan
  • figurine
  • Fixed focus
Boîtier
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Plastique
Portée max.
  • 8 … 13,5 mm
Particularités
  • Diode lumière rouge, pulsée
  • Push-pull
  • Manchon lisse (Acier inoxydable)
  • Câble 4-pôles, 2 m
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
O200.GR.F-GW1J.72CV/E026_H006

Numéro d'article: 11210568

Groupe de produits
  • Détecteurs réflex avec élimination de l'arrière-plan
  • figurine
  • Fixed focus
Boîtier
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Plastique
Portée max.
  • 8 … 13,5 mm
Particularités
  • Diode lumière rouge, pulsée
  • Push-pull
  • Manchon avec filetage M3 (Acier inoxydable)
  • Câble 4-pôles, 2 m
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
O200.GR.F-GW1J.72NV/E026

Numéro d'article: 11210291

Groupe de produits
  • Détecteurs réflex avec élimination de l'arrière-plan
  • figurine
  • Fixed focus
Boîtier
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Plastique
Portée max.
  • 8 … 13,5 mm
Particularités
  • Diode lumière rouge, pulsée
  • Push-pull
  • Manchon lisse (Acier inoxydable)
  • Con. déporté M8 4-pôles, L=200 mm
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
O200.GR.F-GW1J.72NV/E026_H006

Numéro d'article: 11212636

Groupe de produits
  • Détecteurs réflex avec élimination de l'arrière-plan
  • figurine
  • Fixed focus
Boîtier
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Plastique
Portée max.
  • 8 … 13,5 mm
Particularités
  • Diode lumière rouge, pulsée
  • Push-pull
  • Manchon avec filetage M3 (Acier inoxydable)
  • Con. déporté M8 4-pôles, L=200 mm
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
O300.ZL-GW1J.72CU

Numéro d'article: 11176829

Groupe de produits
  • Détecteurs réflex énergétiques
Boîtier
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Plastique
Portée max.
  • 10 … 250 mm
Particularités
  • Diode laser rouge, pulsée
  • Push-pull
  • Câble 4-pôles, 2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
O300.ZL-GW1J.72N

Numéro d'article: 11176840

Groupe de produits
  • Détecteurs réflex énergétiques
Boîtier
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Plastique
Portée max.
  • 10 … 250 mm
Particularités
  • Diode laser rouge, pulsée
  • Push-pull
  • Connecteur M8 4-pôles
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
O300.ZL-NV1T.72CU

Numéro d'article: 11181086

Groupe de produits
  • Détecteurs réflex énergétiques
Boîtier
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Plastique
Portée max.
  • 10 … 250 mm
Particularités
  • Diode laser rouge, pulsée
  • NPN complémenté
  • Câble 4-pôles, 2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
O300.ZL-NV1T.72N

Numéro d'article: 11181087

Groupe de produits
  • Détecteurs réflex énergétiques
Boîtier
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Plastique
Portée max.
  • 10 … 250 mm
Particularités
  • Diode laser rouge, pulsée
  • NPN complémenté
  • Connecteur M8 4-pôles
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
O300.ZL-PV1T.72CU

Numéro d'article: 11181088

Groupe de produits
  • Détecteurs réflex énergétiques
Boîtier
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Plastique
Portée max.
  • 10 … 250 mm
Particularités
  • Diode laser rouge, pulsée
  • PNP complémenté
  • Câble 4-pôles, 2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
O300.ZL-PV1T.72N

Numéro d'article: 11181089

Groupe de produits
  • Détecteurs réflex énergétiques
Boîtier
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Plastique
Portée max.
  • 10 … 250 mm
Particularités
  • Diode laser rouge, pulsée
  • PNP complémenté
  • Connecteur M8 4-pôles
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
O300.ZR-GW1T.72CU

Numéro d'article: 11128017

Groupe de produits
  • Détecteurs réflex énergétiques
  • figurine
Boîtier
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Plastique
Portée max.
  • 10 … 400 mm
Particularités
  • Diode lumière rouge, pulsée
  • Push-pull
  • Câble 4-pôles, 2 m
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
O300.ZR-GW1T.72N

Numéro d'article: 11128014

Groupe de produits
  • Détecteurs réflex énergétiques
  • figurine
Boîtier
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Plastique
Portée max.
  • 10 … 400 mm
Particularités
  • Diode lumière rouge, pulsée
  • Push-pull
  • Connecteur M8 4-pôles
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
FHCK 07N6901

Numéro d'article: 10152083

Groupe de produits
  • Détecteurs réflex avec élimination de l'arrière-plan
  • sous-miniature
Boîtier
  • 8 mm x 16,2 mm
  • Plastique
Portée max.
  • 10 … 60 mm
Particularités
  • Diode lumière rouge, pulsée
  • NPN
  • Câble derrière 4-pôles, 2 m
  • -20 … 50 °C
  • IP 65
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
FHCK 07N6901/KS35A

Numéro d'article: 10152085

Groupe de produits
  • Détecteurs réflex avec élimination de l'arrière-plan
  • sous-miniature
Boîtier
  • 8 mm x 16,2 mm
  • Plastique
Portée max.
  • 10 … 60 mm
Particularités
  • Diode lumière rouge, pulsée
  • NPN
  • Con. déporté M8 4-pôles, L=200 mm
  • -20 … 50 °C
  • IP 65
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
FHCK 07P6901

Numéro d'article: 10148791

Groupe de produits
  • Détecteurs réflex avec élimination de l'arrière-plan
  • sous-miniature
Boîtier
  • 8 mm x 16,2 mm
  • Plastique
Portée max.
  • 10 … 60 mm
Particularités
  • Diode lumière rouge, pulsée
  • PNP
  • Câble derrière 4-pôles, 2 m
  • -20 … 50 °C
  • IP 65
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
FHCK 07P6901/KS35A

Numéro d'article: 10149511

Groupe de produits
  • Détecteurs réflex avec élimination de l'arrière-plan
  • sous-miniature
Boîtier
  • 8 mm x 16,2 mm
  • Plastique
Portée max.
  • 10 … 60 mm
Particularités
  • Diode lumière rouge, pulsée
  • PNP
  • Con. déporté M8 4-pôles, L=200 mm
  • -20 … 50 °C
  • IP 65
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
FHDK 07N6901

Numéro d'article: 10152084

Groupe de produits
  • Détecteurs réflex avec élimination de l'arrière-plan
  • sous-miniature
Boîtier
  • 8 mm x 16,2 mm
  • Plastique
Portée max.
  • 10 … 60 mm
Particularités
  • Diode lumière rouge, pulsée
  • NPN
  • Câble en bas 4-pôles, 2 m
  • -20 … 50 °C
  • IP 65
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
FHDK 07N6901/KS35A

Numéro d'article: 10152086

Groupe de produits
  • Détecteurs réflex avec élimination de l'arrière-plan
  • sous-miniature
Boîtier
  • 8 mm x 16,2 mm
  • Plastique
Portée max.
  • 10 … 60 mm
Particularités
  • Diode lumière rouge, pulsée
  • NPN
  • Con. déporté M8 4-pôles, L=200 mm
  • -20 … 50 °C
  • IP 65
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
FHDK 07P6901

Numéro d'article: 10148792

Groupe de produits
  • Détecteurs réflex avec élimination de l'arrière-plan
  • sous-miniature
Boîtier
  • 8 mm x 16,2 mm
  • Plastique
Portée max.
  • 10 … 60 mm
Particularités
  • Diode lumière rouge, pulsée
  • PNP
  • Câble en bas 4-pôles, 2 m
  • -20 … 50 °C
  • IP 65
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
FHDK 07P6901/KS35A

Numéro d'article: 10149512

Groupe de produits
  • Détecteurs réflex avec élimination de l'arrière-plan
  • sous-miniature
Boîtier
  • 8 mm x 16,2 mm
  • Plastique
Portée max.
  • 10 … 60 mm
Particularités
  • Diode lumière rouge, pulsée
  • PNP
  • Con. déporté M8 4-pôles, L=200 mm
  • -20 … 50 °C
  • IP 65
Délai de livraison
disponibilité sur commande
Renseigner
OC50.CC-QL1T.72O

Numéro d'article: 11224569

Groupe de produits
  • Détecteur de contraste
Boîtier
  • 31 mm x 53 mm
Portée max.
  • 9 mm ±3 mm
Particularités
  • LED rouge / verte / bleue
  • PNP
  • NPN
  • Connecteur M12 4-pôles
  • -10 … 55 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
OC60.CC-DLMT.7AF

Numéro d'article: 11224598

Groupe de produits
  • Détecteur de contraste
Boîtier
  • 31,9 mm x 60,2 mm
  • métallique
Portée max.
  • 9 mm ±3 mm
Particularités
  • LED rouge / verte / bleue
  • Push-pull
  • Analogique 0 ... 5 VDC, 2,2 V sur l'objet blanc 90% ± 10%
  • Connecteur M12 5-pôles, orientable
  • -10 … 55 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
OC60.CC-DLMT.7AF/E030

Numéro d'article: 11224599

Groupe de produits
  • Détecteur de contraste
Boîtier
  • 31,9 mm x 60,2 mm
  • métallique
Portée max.
  • 9 mm ±3 mm
Particularités
  • LED rouge / verte / bleue
  • Push-pull
  • Analogique 0 ... 5 VDC, 2,2 V sur l'objet blanc 90% ± 10%
  • Connecteur M12 5-pôles, orientable
  • -10 … 55 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
OC60.CU-DLMT.7AF

Numéro d'article: 11224549

Groupe de produits
  • Détecteur de contraste
Boîtier
  • 31,9 mm x 60,2 mm
  • métallique
Portée max.
  • 10 mm … 20 mm
Particularités
  • UV LED
  • PNP
  • NPN
  • Analogique 0,75 ... 5,5 VDC
  • Connecteur M12 5-pôles, orientable
  • -10 … 55 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
OC60D.CC-NW1B.7AF

Numéro d'article: 11224548

Groupe de produits
  • Détecteur de contraste
  • Display
  • Mode couleur optionnel
Boîtier
  • 31,9 mm x 60,2 mm
  • métallique
Portée max.
  • 9 mm ±3 mm
Particularités
  • LED rouge / verte / bleue
  • NPN
  • Connecteur M12 5-pôles, orientable
  • -10 … 55 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
OC60D.CC-PW1B.7AF

Numéro d'article: 11224547

Groupe de produits
  • Détecteur de contraste
  • Display
  • Mode couleur optionnel
Boîtier
  • 31,9 mm x 60,2 mm
  • métallique
Portée max.
  • 9 mm ±3 mm
Particularités
  • LED rouge / verte / bleue
  • PNP
  • Connecteur M12 5-pôles, orientable
  • -10 … 55 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
OC60J.CC-PW1B.7AF

Numéro d'article: 11224600

Groupe de produits
  • Détecteur de contraste
  • Low jitter
Boîtier
  • 31,9 mm x 60,2 mm
  • métallique
Portée max.
  • 9 mm ±3 mm
Particularités
  • LED rouge / verte / bleue
  • PNP
  • Connecteur M12 5-pôles, orientable
  • -10 … 55 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
OC60J.CC-PW1B.7AF/E030

Numéro d'article: 11224602

Groupe de produits
  • Détecteur de contraste
  • Low jitter
Boîtier
  • 31,9 mm x 60,2 mm
  • métallique
Portée max.
  • 9 mm ±3 mm
Particularités
  • LED rouge / verte / bleue
  • PNP
  • Connecteur M12 5-pôles, orientable
  • -10 … 55 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
OG010U.I-GW1O.7WL

Numéro d'article: 11229444

Groupe de produits
  • Capteurs photoélectriques en fourche
Boîtier
  • 25 mm x 45 mm
  • métallique
Portée max.
  • 10 mm
Particularités
  • Diode IR pulsée
  • Push-pull / IO-Link
  • Connecteur M8 3-pôles
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
OR18.ZL-NV1P.7BCV/B013

Numéro d'article: 11157806

Groupe de produits
  • Détecteurs réflex énergétiques
  • standard
Boîtier
  • 18 mm x 77 mm
  • métallique
Portée max.
  • 10 … 300 mm
Particularités
  • Diode laser rouge, pulsée
  • NPN complémenté
  • Câble 4-pôles, 2 m
  • -10 … 55 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Au sommet