• Image
  • Nom de produit
  • Groupe de produits
  • Boîtier
  • Portée max.
  • Particularités
  • Disponibilité
Mécanique, 4 tours
Réinitialiser le filtre

Filtrer les résultats

Groupe de produits

Plage de détection

Source lumineuse

Version de raccordement

Circuit de sortie/Interface

Construction

Dimension

Version du boîtier

Classe de protection/Autorisations

Caractère réglable

Propriétés spéciale

Image Nom de produit Groupe de produits Boîtier Portée max. Particularités Disponibilité
OR18.GR-NW1P.71O

Numéro d'article: 11157842

Groupe de produits
  • Détecteurs réflex avec élimination de l'arrière-plan
Boîtier
  • 18 mm x 71,9 mm
  • Plastique
Portée max.
  • 40 … 120 mm
Particularités
  • Diode lumière rouge, pulsée
  • NPN
  • Connecteur M12 4-pôles
  • -25 … 55 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
OR18.GR-PW1P.71O

Numéro d'article: 11157841

Groupe de produits
  • Détecteurs réflex avec élimination de l'arrière-plan
Boîtier
  • 18 mm x 71,9 mm
  • Plastique
Portée max.
  • 40 … 120 mm
Particularités
  • Diode lumière rouge, pulsée
  • PNP
  • Connecteur M12 4-pôles
  • -25 … 55 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
OR18W.GR-NW1P.9VO

Numéro d'article: 11157857

Groupe de produits
  • Détecteurs réflex avec élimination de l'arrière-plan
  • washdown
Boîtier
  • 18 mm x 71,9 mm
  • Acier inoxydable
  • Design washdown
Portée max.
  • 40 … 120 mm
Particularités
  • Diode lumière rouge, pulsée
  • NPN
  • Connecteur M12 4-pôles
  • -25 … 55 °C
  • IP 67/69K
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
OR18W.GR-PW1P.9VO

Numéro d'article: 11157856

Groupe de produits
  • Détecteurs réflex avec élimination de l'arrière-plan
  • washdown
Boîtier
  • 18 mm x 71,9 mm
  • Acier inoxydable
  • Design washdown
Portée max.
  • 40 … 120 mm
Particularités
  • Diode lumière rouge, pulsée
  • PNP
  • Connecteur M12 4-pôles
  • -25 … 55 °C
  • IP 67/69K
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Au sommet