• Image
  • Nom de produit
  • Groupe de produits
  • Boîtier
  • Portée max.
  • Particularités
  • Disponibilité
Mécanique, 8 tours
Réinitialiser le filtre

Filtrer les résultats

Groupe de produits

Plage de détection

Source lumineuse

Classe laser

Version de raccordement

Circuit de sortie/Interface

Construction

Dimension

Version du boîtier

Classe de protection/Autorisations

Caractère réglable

Distance foyer

Propriétés spéciale

Image Nom de produit Groupe de produits Boîtier Portée max. Particularités Disponibilité
OHDM 16N5001

Numéro d'article: 10119524

Groupe de produits
  • Détecteurs réflex avec élimination de l'arrière-plan
  • standard
Boîtier
  • 15,4 mm x 50 mm
  • métallique
Portée max.
  • 25 … 300 mm
Particularités
  • Diode laser rouge, pulsée
  • NPN
  • Câble 4-pôles, 2 m
  • -10 … 50 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
OHDM 16N5001/S14

Numéro d'article: 10241873

Groupe de produits
  • Détecteurs réflex avec élimination de l'arrière-plan
  • standard
Boîtier
  • 15,4 mm x 50 mm
  • métallique
Portée max.
  • 25 … 300 mm
Particularités
  • Diode laser rouge, pulsée
  • NPN
  • Connecteur M12 4-pôles
  • -10 … 50 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
OHDM 16P5001

Numéro d'article: 10236804

Groupe de produits
  • Détecteurs réflex avec élimination de l'arrière-plan
  • standard
Boîtier
  • 15,4 mm x 50 mm
  • métallique
Portée max.
  • 25 … 300 mm
Particularités
  • Diode laser rouge, pulsée
  • PNP
  • Câble 4-pôles, 2 m
  • -10 … 50 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
OHDM 16P5001/S14

Numéro d'article: 10236806

Groupe de produits
  • Détecteurs réflex avec élimination de l'arrière-plan
  • standard
Boîtier
  • 15,4 mm x 50 mm
  • métallique
Portée max.
  • 25 … 300 mm
Particularités
  • Diode laser rouge, pulsée
  • PNP
  • Connecteur M12 4-pôles
  • -10 … 50 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
OHDM 16P5002/S14

Numéro d'article: 10238243

Groupe de produits
  • Détecteurs réflex avec élimination de l'arrière-plan
  • standard
Boîtier
  • 15,4 mm x 50 mm
  • métallique
Portée max.
  • 25 … 300 mm
Particularités
  • Diode laser rouge, pulsée
  • PNP
  • Connecteur M12 4-pôles
  • -10 … 50 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
OHDM 16P5012

Numéro d'article: 10124936

Groupe de produits
  • Détecteurs réflex avec élimination de l'arrière-plan
  • standard
Boîtier
  • 15,4 mm x 50 mm
  • métallique
Portée max.
  • 25 … 300 mm
Particularités
  • Diode laser rouge, pulsée
  • PNP
  • Câble 4-pôles, 2 m
  • -10 … 50 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
OHDM 16P5012/S14

Numéro d'article: 10242042

Groupe de produits
  • Détecteurs réflex avec élimination de l'arrière-plan
  • standard
Boîtier
  • 15,4 mm x 50 mm
  • métallique
Portée max.
  • 25 … 300 mm
Particularités
  • Diode laser rouge, pulsée
  • PNP
  • Connecteur M12 4-pôles
  • -10 … 50 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Au sommet