• Image
  • Nom de produit
  • Groupe de produits
  • Boîtier
  • Portée max.
  • Particularités
  • Disponibilité
Teach-in externe / 1-Step Teach-in
Réinitialiser le filtre

Filtrer les résultats

Groupe de produits

Plage de détection

Source lumineuse

Version de raccordement

Circuit de sortie/Interface

Construction

Dimension

Version du boîtier

Fixation

Classe de protection/Autorisations

Caractère réglable

Type d'objet

Propriétés spéciale

Image Nom de produit Groupe de produits Boîtier Portée max. Particularités Disponibilité
O200.GR-GD1E.72CV/H006_T007

Numéro d'article: 11211249

Groupe de produits
  • Détecteurs réflex avec élimination de l'arrière-plan
  • figurine
Boîtier
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Plastique
Portée max.
  • 15 … 80 mm
Particularités
  • Diode lumière rouge, pulsée
  • Push-pull
  • Manchon avec filetage M3 (Acier inoxydable)
  • Câble 4-pôles, 2 m
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
O200.GR-GD1E.72CV/T007

Numéro d'article: 11210574

Groupe de produits
  • Détecteurs réflex avec élimination de l'arrière-plan
  • figurine
Boîtier
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Plastique
Portée max.
  • 15 … 80 mm
Particularités
  • Diode lumière rouge, pulsée
  • Push-pull
  • Manchon lisse (Acier inoxydable)
  • Câble 4-pôles, 2 m
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
O200.GR-GD1E.72NV/H006_T007

Numéro d'article: 11212634

Groupe de produits
  • Détecteurs réflex avec élimination de l'arrière-plan
  • figurine
Boîtier
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Plastique
Portée max.
  • 15 … 80 mm
Particularités
  • Diode lumière rouge, pulsée
  • Push-pull
  • Manchon avec filetage M3 (Acier inoxydable)
  • Con. déporté M8 4-pôles, L=200 mm
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
O200.GR-GD1E.72NV/T007

Numéro d'article: 11210939

Groupe de produits
  • Détecteurs réflex avec élimination de l'arrière-plan
  • figurine
Boîtier
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Plastique
Portée max.
  • 15 … 80 mm
Particularités
  • Diode lumière rouge, pulsée
  • Push-pull
  • Manchon lisse (Acier inoxydable)
  • Con. déporté M8 4-pôles, L=200 mm
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
O200.GR-GL1E.72CV/H006_T007

Numéro d'article: 11208512

Groupe de produits
  • Détecteurs réflex avec élimination de l'arrière-plan
  • figurine
Boîtier
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Plastique
Portée max.
  • 15 … 80 mm
Particularités
  • Diode lumière rouge, pulsée
  • Push-pull
  • Manchon avec filetage M3 (Acier inoxydable)
  • Câble 4-pôles, 2 m
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
O200.GR-GL1E.72CV/T007

Numéro d'article: 11210543

Groupe de produits
  • Détecteurs réflex avec élimination de l'arrière-plan
  • figurine
Boîtier
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Plastique
Portée max.
  • 15 … 80 mm
Particularités
  • Diode lumière rouge, pulsée
  • Push-pull
  • Manchon lisse (Acier inoxydable)
  • Câble 4-pôles, 2 m
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
O200.GR-GL1E.72NV/H006_T007

Numéro d'article: 11212633

Groupe de produits
  • Détecteurs réflex avec élimination de l'arrière-plan
  • figurine
Boîtier
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Plastique
Portée max.
  • 15 … 80 mm
Particularités
  • Diode lumière rouge, pulsée
  • Push-pull
  • Manchon avec filetage M3 (Acier inoxydable)
  • Con. déporté M8 4-pôles, L=200 mm
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
O200.GR-GL1E.72NV/T007

Numéro d'article: 11210302

Groupe de produits
  • Détecteurs réflex avec élimination de l'arrière-plan
  • figurine
Boîtier
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Plastique
Portée max.
  • 15 … 80 mm
Particularités
  • Diode lumière rouge, pulsée
  • Push-pull
  • Manchon lisse (Acier inoxydable)
  • Con. déporté M8 4-pôles, L=200 mm
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Au sommet