• Image
  • Nom de produit
  • Groupe de produits
  • Boîtier
  • Portée max.
  • Particularités
  • Disponibilité
Détecteur de contraste
Réinitialiser le filtre

Filtrer les résultats

Groupe de produits

Plage de détection

Source lumineuse

Classe laser

Version de raccordement

Circuit de sortie/Interface

Construction

Dimension

Version du boîtier

Classe de protection/Autorisations

Caractère réglable

Distance foyer

Forme du faisceau

Propriétés spéciale

Image Nom de produit Groupe de produits Boîtier Portée max. Particularités Disponibilité
OC50.CC-QL1T.72O

Numéro d'article: 11224569

Groupe de produits
  • Détecteur de contraste
Boîtier
  • 31 mm x 53 mm
Portée max.
  • 9 mm ±3 mm
Particularités
  • LED rouge / verte / bleue
  • PNP
  • NPN
  • Connecteur M12 4-pôles
  • -10 … 55 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
OC60.CC-DLMT.7AF

Numéro d'article: 11224598

Groupe de produits
  • Détecteur de contraste
Boîtier
  • 31,9 mm x 60,2 mm
  • métallique
Portée max.
  • 9 mm ±3 mm
Particularités
  • LED rouge / verte / bleue
  • Push-pull
  • Analogique 0 ... 5 VDC, 2,2 V sur l'objet blanc 90% ± 10%
  • Connecteur M12 5-pôles, orientable
  • -10 … 55 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
OC60.CC-DLMT.7AF/E030

Numéro d'article: 11224599

Groupe de produits
  • Détecteur de contraste
Boîtier
  • 31,9 mm x 60,2 mm
  • métallique
Portée max.
  • 9 mm ±3 mm
Particularités
  • LED rouge / verte / bleue
  • Push-pull
  • Analogique 0 ... 5 VDC, 2,2 V sur l'objet blanc 90% ± 10%
  • Connecteur M12 5-pôles, orientable
  • -10 … 55 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
OC60D.CC-NW1B.7AF

Numéro d'article: 11224548

Groupe de produits
  • Détecteur de contraste
  • Display
  • Mode couleur optionnel
Boîtier
  • 31,9 mm x 60,2 mm
  • métallique
Portée max.
  • 9 mm ±3 mm
Particularités
  • LED rouge / verte / bleue
  • NPN
  • Connecteur M12 5-pôles, orientable
  • -10 … 55 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
OC60D.CC-PW1B.7AF

Numéro d'article: 11224547

Groupe de produits
  • Détecteur de contraste
  • Display
  • Mode couleur optionnel
Boîtier
  • 31,9 mm x 60,2 mm
  • métallique
Portée max.
  • 9 mm ±3 mm
Particularités
  • LED rouge / verte / bleue
  • PNP
  • Connecteur M12 5-pôles, orientable
  • -10 … 55 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
OC60J.CC-PW1B.7AF

Numéro d'article: 11224600

Groupe de produits
  • Détecteur de contraste
  • Low jitter
Boîtier
  • 31,9 mm x 60,2 mm
  • métallique
Portée max.
  • 9 mm ±3 mm
Particularités
  • LED rouge / verte / bleue
  • PNP
  • Connecteur M12 5-pôles, orientable
  • -10 … 55 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
OC60J.CC-PW1B.7AF/E030

Numéro d'article: 11224602

Groupe de produits
  • Détecteur de contraste
  • Low jitter
Boîtier
  • 31,9 mm x 60,2 mm
  • métallique
Portée max.
  • 9 mm ±3 mm
Particularités
  • LED rouge / verte / bleue
  • PNP
  • Connecteur M12 5-pôles, orientable
  • -10 … 55 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
OZDM 16N1001

Numéro d'article: 10130603

Groupe de produits
  • Détecteur de contraste
  • standard
Boîtier
  • 15,4 mm x 50 mm
  • métallique
Portée max.
  • < 250 mm
Particularités
  • Diode laser rouge, pulsée
  • NPN
  • Câble 3-pôles, 2 m
  • -10 … 50 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
OZDM 16N1001/S14

Numéro d'article: 10133599

Groupe de produits
  • Détecteur de contraste
  • standard
Boîtier
  • 15,4 mm x 50 mm
  • métallique
Portée max.
  • < 250 mm
Particularités
  • Diode laser rouge, pulsée
  • NPN
  • Connecteur M12 4-pôles
  • -10 … 50 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
OZDM 16P1001

Numéro d'article: 10123268

Groupe de produits
  • Détecteur de contraste
  • standard
Boîtier
  • 15,4 mm x 50 mm
  • métallique
Portée max.
  • < 250 mm
Particularités
  • Diode laser rouge, pulsée
  • PNP
  • Câble 3-pôles, 2 m
  • -10 … 50 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
OZDM 16P1001/S14

Numéro d'article: 10119729

Groupe de produits
  • Détecteur de contraste
  • standard
Boîtier
  • 15,4 mm x 50 mm
  • métallique
Portée max.
  • < 250 mm
Particularités
  • Diode laser rouge, pulsée
  • PNP
  • Connecteur M12 4-pôles
  • -10 … 50 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
OZDM 16P1901

Numéro d'article: 10123266

Groupe de produits
  • Détecteur de contraste
Boîtier
  • 15,4 mm x 50 mm
  • métallique
Portée max.
  • < 250 mm
Particularités
  • Diode laser rouge, pulsée
  • PNP / analogique 4 ... 20 mA
  • Câble 4-pôles, 2 m
  • -10 … 50 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
OZDM 16P1901/S14

Numéro d'article: 10119432

Groupe de produits
  • Détecteur de contraste
Boîtier
  • 15,4 mm x 50 mm
  • métallique
Portée max.
  • < 250 mm
Particularités
  • Diode laser rouge, pulsée
  • PNP / analogique 4 ... 20 mA
  • Connecteur M12 4-pôles
  • -10 … 50 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
OZDM 16P3001

Numéro d'article: 10140412

Groupe de produits
  • Détecteur de contraste
  • standard
Boîtier
  • 15,4 mm x 50 mm
  • métallique
Portée max.
  • < 250 mm
Particularités
  • Diode laser rouge, pulsée
  • PNP
  • Câble 3-pôles, 2 m
  • -10 … 50 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
OZDM 16P3001/S14

Numéro d'article: 10124714

Groupe de produits
  • Détecteur de contraste
  • standard
Boîtier
  • 15,4 mm x 50 mm
  • métallique
Portée max.
  • < 250 mm
Particularités
  • Diode laser rouge, pulsée
  • PNP
  • Connecteur M12 4-pôles
  • -10 … 50 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Au sommet