• Image
  • Nom de produit
  • Groupe de produits
  • Boîtier
  • Portée max.
  • Particularités
  • Disponibilité
Détecteur de luminescence
Réinitialiser le filtre

Filtrer les résultats

Groupe de produits

Plage de détection

Version de raccordement

Circuit de sortie/Interface

Construction

Dimension

Version du boîtier

Classe de protection/Autorisations

Caractère réglable

Distance foyer

Forme du faisceau

Propriétés spéciale

Image Nom de produit Groupe de produits Boîtier Portée max. Particularités Disponibilité
OC60.CU-DLMT.7AF

Numéro d'article: 11224549

Groupe de produits
  • Détecteur de contraste
Boîtier
  • 31,9 mm x 60,2 mm
  • métallique
Portée max.
  • 10 mm … 20 mm
Particularités
  • UV LED
  • PNP
  • NPN
  • Analogique 0,75 ... 5,5 VDC
  • Connecteur M12 5-pôles, orientable
  • -10 … 55 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
OC60.CU-DLMT.7AF/H012

Numéro d'article: 11224610

Groupe de produits
  • Détecteur de contraste
Boîtier
  • 31,9 mm x 60,2 mm
  • métallique
Portée max.
  • 20 mm … 40 mm
Particularités
  • UV LED
  • PNP
  • NPN
  • Analogique 0,75 ... 5,5 VDC
  • Connecteur M12 5-pôles, orientable
  • -10 … 55 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
OC60.CU-DLMT.7AF/H013

Numéro d'article: 11224611

Groupe de produits
  • Détecteur de contraste
Boîtier
  • 31,9 mm x 60,2 mm
  • métallique
Portée max.
  • 30 mm … 50 mm
Particularités
  • UV LED
  • PNP
  • NPN
  • Analogique 0,75 ... 5,5 VDC
  • Connecteur M12 5-pôles, orientable
  • -10 … 55 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Au sommet